Loading
案例研究 | 化學
Recent ActivityRecent Activity

Covestro 簡化馬達啟動器作業中的盤體設計

新的 EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案可縮短配線時間 與 複雜度,佔用更少空間,並提升維護性。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rockwell Automation EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案可縮短配線時間 與 複雜度,並佔用更少空間。
Convestro Logo

Covestro 是全球最大的聚合物公司之一,在全球擁有46個生產據點,採用最新、最具成本效益且生態相容的技術。其業務活動專注於製造高科技聚合物材料,並開發用於日常生活產品的創新解決方案。他們服務汽車、建築、木材加工 與 家具,以及電氣、電子 與 家用電器產業,並支援運動 與 休閒、 電信、健康 與 化學產業。

挑戰

  • 老化的電氣元件
  • 系統控制與監控難以存取
  • 周圍溫度波動及潮濕環境對電氣元件造成壓力
  • 拼湊而成的馬達啟動器配置效率低下
  • 24/7 運作下維護選項有限
解決方案

  • EtherNet/IP™ 機櫃內解決方案
結果

  • 盤體組裝配線時間減少超過 60%
  • 實現更乾淨、更安全且更可靠的設計
  • 大幅縮短專案工程與測試時間
  • 配置更便於預防性維護團隊存取
  • 模組化設計可讓新裝置以最少程式設計投入使用

Rockwell 的 EtherNet/IP™ In‑Cabinet Solution 的首位全球採用者,將盤體建置時間縮短超過一半,整合了老化基礎設施,並提升了其匹茲堡聚氨酯廠關鍵鍋爐與冷卻水系統的可維護性。

挑戰

需要創新解決方案以縮短面板配線時間

Covestro 的生產設施鍋爐室內安裝了一組老舊的 NEMA 馬達啟動器,分散於七個獨立機殼,並配有遠端按鈕。經過多年持續 24/7 運作,極端周圍溫度——冬季 80~90°F,夏季最高 120°F——對電氣元件造成損耗,工程團隊經常必須依賴臨時修復以維持設備運作。

此外,分散式配置增加了維護複雜度。遠端按鈕、長距離配線及雜亂的導管系統提升了停機風險並延緩故障排除。

Covestro 團隊需要一套現代化、整合的解決方案來建置控制盤,以減少配線工作、簡化維護,並提供更整潔、更安全、更可靠的基礎設施。

解決方案

改善的建置體驗

當 PCT 主要工程師 Chris McCartney 得知 Rockwell 的新 EtherNet/IP™ In‑Cabinet Solution 時,他立刻看到了潛力。能夠以簡單的緞帶電纜和乙太網連線取代大量的控制配線,帶來顯著的時間節省並提升診斷能力。

Covestro 成為全球首位採用並實施此技術的客戶。

Covestro 的工程團隊與 Rockwell 的產品經理及工程師合作,設計了一個新的整合式控制盤,以運行:

  • 冷卻水系統的兩台幫浦
  • 鍋爐系統的五台幫浦
  • 三台額外幫浦的擴充容量

新控制盤取代了所有七個舊有機殼,並淘汰了大量過時的硬體。它同時為高溫、因幫浦空化而有淹水風險的地點提供了更安全的選擇。

對於參與專案的 Covestro 工業電氣技術人員 Bill Polichio 來說,差異立竿見影。他不再需要為每個按鈕開關配線 3 + 條電線、每個指示燈配線 2 + 條電線、遠端 I/O 連線及長距離主線電纜,而是只需安裝一條連接所有按鈕開關與指示燈的緞帶電纜。

「使用緞帶電纜讓我省下好幾天的工作時間。整個機櫃的建置時間約16小時,傳統方式則需要40小時以上,」Bill 說道。

甚至連通常相當繁瑣的過載配線也簡化為每個裝置只需兩條電線。

整體建置只花了兩天時間,包括鑽孔、盤體配置、DIN 軌道安裝、Panduit 配線 與 裝置安裝。

「只要我們能完成,任何人都能做到,」Chris 說道。「這本身就讓 EtherNet/IP™ 硬體的成本物超所值。」

這是 Covestro 位於賓夕法尼亞州匹茲堡設施中,馬達啟動器佈局的電氣盤體「前」照片。採用 Rockwell 的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution,盤體組裝配線時間減少了 60%,設計也更加可靠。
這是 Covestro 位於賓夕法尼亞州匹茲堡設施中,馬達啟動器佈局的電氣盤體「後」照片。採用 Rockwell 的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution,盤體組裝配線時間減少了 60%,設計也更加可靠。

Covestro 實施了新的 EtherNet/IP™ In‑Cabinet 解決方案,使其能以簡單的排線和乙太網連接取代大量控制配線。新盤體取代了所有七個舊有機櫃,淘汰了過時的硬體,並為工程團隊帶來了 60% 的配線時間減少。

結果

更乾淨、更安全、更可靠的盤體設計

Covestro 工程團隊估計,這節省了超過 60% 的時間,這是傳統組裝控制盤所需的時間,這將需要週末工作。所有幫浦啟動器都整合到一個現代化的機殼中,創新的 EtherNet/IP™ 解決方案減少了配線體積,並消除了熱損壞的硬體。程式設計簡單,鍋爐室的配置更乾淨,維護團隊更容易接近。 

展望未來

模組化設計允許以最少的程式設計新增新裝置。  Covestro 也將評估 下一代 E100 電子過載繼電器元件,這些元件增加了電流監控、遠端重設和額外的診斷功能,團隊表示對未來升級感興趣。

已發佈 2026年4月22日

主題: Drive Sustainability Optimize Production Industrial Components Networks & Infrastructure Industrial Automation & Control Sustainable Solutions Sustainability Chemical Industrial Control Products
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left Covestro 簡化馬達啟動器作業中的盤體設計