Loading

Cu-flex 柔性銅匯流排
Allen-Bradley

使用靈活匯流排節省時間。Cu-flex銅匯流排非常適合用於新建或改裝現有的馬達控制中心至配電盤。
Loading
  1. 概述
  2. 文件
Open All Close All
概述
  • Cu-flex銅匯流排
  • cu-flex-柔性銅匯流排-黑色結
Cu-flex銅匯流排
cu-flex-柔性銅匯流排-黑色結
Chevron LeftChevron Left
Cu-flex銅匯流排
Chevron LeftChevron Left
cu-flex-柔性銅匯流排-黑色結
Allen-Bradley 標誌

Cu-flex柔性銅匯流排是由銅線編織而成的柔性匯流排。採用專有技術,匯流排的兩端被鍛造成一個堅固的整體。這種絕緣且柔性的匯流排為馬達控制中心、配電盤或工業控制面板提供省時且免維護的連接接觸面。


概述

靈活母線排消除客製化製造需求

在為當今不斷變化的工業需求構建解決方案時,靈活性至關重要。

Cu-flex母線排供應時即可使用。這種靈活的編織銅母線排易於安裝,適用於新建設備或改造現有裝置。而且無需花費時間縮短 或 剝除電線、打孔 或 進行複雜的彎曲。

Cu-flex 柔性銅匯流排黑色接頭
Cu-flex柔性銅匯流排安裝於工業電子抽屜內

Cu-flex 匯流排優勢

當安全性、穩固的元件配件與靈活的匯流排解決方案為優先考量時,省時的 Cu-flex 匯流排是必備選擇。

配電盤製造商欣賞其簡潔性、功能性與優勢:

  • 柔性編織線圈可輕鬆貼合接觸表面
  • 額定電流(30°C)高達1040A
  • 可提供長度160~1120mm(6.3~44″)
  • 最高可達1000V

最低維護需求的絕緣匯流排

Cu-flex柔性匯流排由銅線編織而成,提供靈活的電氣連接解決方案。這種專有製造技術將匯流排兩端鍛造成堅固的一體化結構,形成免維護的接觸面與連接。

  • Cu-flex匯流排具備阻燃、強化絕緣覆蓋層
  • 匯流排有多種長度可選,交付時即可直接使用
  • 無需縮短、剝線或鑽孔安裝
  • 安裝節省時間

Cu-flex匯流排已通過DEKRA及DNV於各種情況下的測試與認證。此外,Cu-flex於元件-配電盤及開關板配件類別中獲得UL67認可。

柔性匯流排的其他應用

由於其多功能特性,Cu-flex匯流排在許多行業中都有應用。其柔韌性、高導電性和耐用性使其成為需要可靠電氣連接與載流能力場合的理想解決方案。

  • 電氣連接: Cu-flex匯流排可在變壓器、斷路器與匯流排等元件之間提供可靠且低阻抗的連接。當振動、熱膨脹或移動可能導致剛性連接失效時,Cu-flex匯流排特別有用。Cu-flex匯流排也提供靈活性,以因應系統的變更或擴充。
  • 配電: 匯流排可用於連接大型電氣設備,如發電機與變電站。
  • 汽車產業: Cu-flex匯流排可用於接地及連接各種電氣元件。
  • 電力電子: 在逆變器與整流器等電力電子設備中,Cu-flex匯流排可用於連接半導體元件、電容器及其他元件。
  • 再生能源: 風力發電機與太陽能逆變器可利用柔性銅排來互連組件並承載由再生能源產生的大電流。
  • 航太與航空: 匯流排可用於飛機佈線與電氣系統,當中重量節省與靈活性至關重要。
  • 工業機械: 柔性銅排可用於電力傳輸、控制系統與馬達連接。
  • 電池系統: 在大規模儲能系統或電動車輛中,Cu-flex匯流排可用於連接電池單元或模組。
影片
Cu-flex 匯流排,一種由銅線編織而成的柔性匯流排,可實現省時的電氣接觸

Cu-flex柔性銅匯流排是由銅線編織成的柔性匯流排。採用專有技術,匯流排的兩端被鍛造成為一個堅固的整體。柔性匯流排為馬達控制中心至配電盤提供省時且免維護的連接接觸面。


您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
CUBIC Cu-flex 匯流排技術資料 CUBIC-TD001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
CUBIC Cu-flex 匯流排型錄 CUBIC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 馬達控制器、接觸器、軟啟動器、馬達控制中心
  5. Chevron LeftChevron Left Cu-flex 柔性銅匯流排