概述
型號 42JT VisiSight™ 迷你光電感測器
- 特定的 42JT 感測器包含內嵌式 I/O-Link 通訊協定,有助於最大限度減少停機時間並提高生產力
- 已啟用 I/O-Link 的感測器提供進階功能和診斷功能,包括自動裝置組態、多軌跡、趨勢、描述性標籤和裝置特定參數
- 1 類「人眼安全」紅色雷射光束
- 獨特的「自動 PNP/NPN」輸出降低了庫存成本並簡化了安裝和維護作業
- 可調整示教按鈕的靈敏度,可選擇 LO/DO
- IP69K 和 ECOLAB 防護等級機殼
- 可見紅色 LED 光源,易於對準
- 透明物件偵測
- 顏色和對比度偵測
型號 42JS VisiSight 迷你光電感測器
- 線性靈敏度調整旋鈕機型,或無調整功能機型
- IP67 防護等級的機殼
- 可見紅色 LED 光源,易於對準
型號 42JA VisiSight 迷你光電感測器
- 具有多種連接方式、可調整感測範圍(部分機型)和輸出類型,可提供應用彈性
- 提供 360°可見式 LED 狀態指示燈
- 包含適用於惡劣工業條件的 IP67 防護等級
- 所有機型均提供可見光源,易於對準
- 包含可選擇亮操作或暗操作的調整旋鈕
- 額外的穿透光束機型可配備紅外線光源,提供出色的抗串擾能力
- 提供輸入以停用穿透光束發射器的光源
- 包括多種感測模式,可滿足廣泛的應用需求
- 非常適合物料搬運處理、包裝及其他產業
42JA VisiSight M20A | 42JS VisiSight M20S | 42JT VisiSight M20T | |
直接反射式 | 1 m | 250 mm、800 mm | 250 mm、800 mm |
背景抑制 | 調整 – 100 mm、350 mm | 固定 55 mm、130 mm | 125 mm、200 mm、400 mm |
背景反射 | 調整 – 350 mm | - | - |
偏光鏡片反射式 | 5 m | 3 m | 6 m |
透明物件 | 2.5 m | - | 2 m |
穿透光束 | 10 m(紅色),15 m (IR) | 10 m(紅色),10 m (IR) | 13 m(紅色),18 m(雷射) |
光源 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED |
紅外線(T 狀光束) | 紅外線(T 狀光束) | 1 類雷射 | |
輸出模式 | 可選擇 L.O. 或 D.O | 互補式 L.O. 與 D.O | 可示教 L.O. 和 D.O |
輸出類型 | 按類別編號排列的 NPN 或 PNP | 按類別編號排列的 NPN 與 PNP | 自動 PNP 或 NPN |
操作電壓 | DC | DC | DC |
反應時間 | 1 ms | 1 ms | 0.5 ms |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 與 IP69K |
已啟用 I/O-Link | - | - | 內建的 |
其他資訊
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
存在感測手冊 | SENSOR-BR001 | |
採用 I/O-Link 的型號 42JT VisiSight 光電感測器產品簡介 | 42JT-PP002 | |
整合式智慧感測器解決方案快速參考指南 | IOLINK-SP001 |
認證
- 所有適用規定均獲 CE 認證
- cULus 認證
- IO-Link