概述
- 符合 IEC、保險商實驗室認證 (UL)、加拿大標準協會認證 (CSA) 和 RoHs 標準需求
- 提供易於選擇的豐富交流/直流線圈
- 可反向操作且無需拆卸的 ≤ 100 A 的線圈終端套件
- 適合高於 100 A 接觸器的可用整合式可程式邏輯控制器介面
- 低功耗節能設計
- 包含內建突波抑制裝置
- 接觸器如何協助您在設計盤體時節省費用? — 如需關於接觸器選擇成本意涵的更詳盡討論,請閱讀本部落格。
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IEC 接觸器產品簡介 | 100-PP002 |
認證
- 所有適用規定均獲 CE 認證
- cULus 認證(檔案編號 E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47(按需使用的條件)
標準相容性
- IEC/EN 60947-1,低電壓開關設備與控制設備
- IEC/EN 60947-4-1,低電壓開關設備與控制設備,接觸器與馬達啟動器
- IEC/EN 60947-5-1,低電壓開關設備與控制設備,控制電路裝置與交換元件
- UL 60947-4-1,工業控制元件(美國)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1 工業控制設備類別(加拿大)
- 機械式連結接點:IEC 60947-5-1,附錄 L
- 鏡射接點:IEC 60947-4-1,附錄 F