概述
- 包含 Pico (M8) 上的鍍鎳黃銅耦合螺母
- 提供微型 (M12) 標準 24 AWG 導體尺寸
- 提供平角和直角版本
- 包含經環氧樹脂塗層的鋅耦合螺母,可提供耐用性
- 提供高能見度、耐油和耐化學品的黃色聚氯乙烯 (PVC) 護套
- 提供精巧尺寸以適用於空間有限的應用
文件
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
連線能力及網路媒體手冊 | CONEC-BR001 | |
UL2238 認證線組和接插線產品簡介 | 889-PP003 |
認證
電纜:
- 符合 CSA 認證
- UL 認證
- 符合 UL 2238