Loading

鋼鐵鑄造、軋製與精整自動化

實現可靠的應用效能
工廠中的熱軋鋼材

這些馬達密集型應用需要精確的扭矩和速度控制。在此類應用中缺乏精確控制可能會影響最終產品品質,並在大多數情況下導致設備停機。透過我們專為產業設計的解決方案,搶先應對這些挑戰並實現您的目標。


依應用面臨的挑戰

連續鑄造

要持續不間斷且無異常地進行鋼材連續鑄造,維持穩定運作極具挑戰。透過驅動系統、強大的機器分析及先進的馬達控制功能,統一您的操作,優化鑄造流程,同時降低停機時間與維護成本。

熱軋和冷軋

為滿足軋製工藝的要求,必須具備厚度控制的精確性、停機時間的預測與預防,以及生產產能的監控。透過我們的製程控制、電力與先進驅動解決方案的整合,可實現精確的速度與張力控制,並確保高生產品質。

精整生產線

完整的機器自動化控制可協助檢測表面缺陷並提升生產力。結合合適的技術與應用專業知識,確保您的精整生產線運作可靠,並達到所需的產品品質。

與我們的金屬驅動器解決方案互動

此 TotalFORCE® 示範展示了如何設計、操作和維護一個可擴展、靈活且整合的邏輯控制平台,以帶來多項效益。

試用

透過專為優化打造的解決方案實現有效成果

如何讓您的應用發揮最佳效能?透過主馬達與輔助馬達的低壓與中壓驅動解決方案,簡化機器設計,同時提升操作系統。為鑄造與軋製應用提供精確的速度與扭矩控制,確保高可靠性與可維護性。

影片
探索新一代 Allen‑Bradley PowerFlex® 交流驅動器

我們透過 PowerFlex® 755TS 交流驅動器將強大的馬達控制提升到全新境界。智慧、靈活、強大 — PowerFlex® 755TS 驅動器專為提供更高的生產產出、運行時間、節能效果和生產力而設計。

影片
自動回應您的生產需求

透過 PowerFlex® TotalFORCE® 技術對速度、扭矩和位置進行精確自適應控制,實現卓越的電動馬達控制。了解這項專利馬達控制技術如何協助您提升營運效能。


以可擴展、全方位的解決方案滿足您的應用需求

可程式控制器
可程式控制器
產品
產品
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
開始使用
狀態監控
狀態監控
產品
產品
狀態監控
我們的狀態監控產品可為您提供必要的資料,協助您在造成損失之前預防非計劃性停機。
開始使用

在軋製過程和加工生產線中,控制策略要求極高。控制系統解決方案在生產線的穩定性與速度方面發揮重要作用——例如為驅動器提供精確的速度參考、迴路與張力控制、排程,以及輔助系統控制。

透過我們的控制解決方案,為您的工廠帶來強大功能:

  • 嵌入式人工智慧
  • 與運動控制整合
  • 與驅動器及機器安全裝置無縫連接
  • 與第三方系統開放連接
  • 與Level 3應用程式整合

塑造您金屬營運的未來

專為優化、可視性與可靠性設計的解決方案

影片
降低整個營運中的風險

透過 PowerFlex® 7000 中壓變頻器技術,加強人員與設備的保護,降低工作場所危險的風險。

計算您的變頻器能源效率
在綠色/黑色背景下,手放在點亮的燈泡下方
工具
計算您的變頻器能源效率

驅動器效率計算器將計算您的Allen-Bradley驅動器的功率損耗,確保其符合IEC 61800-9-2標準。

進一步了解
影片
降低整個營運中的風險

透過 PowerFlex® 7000 中壓變頻器技術,加強人員與設備的保護,降低工作場所危險的風險。

變頻器 (VFD)
變頻器 (VFD)
產品
產品
變頻器 (VFD)
探索變頻器(VFD),專為提升工業自動化應用中的馬達控制、能源效率與效能而設計。
開始使用
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實施並支援您的自動化投資。

聯絡我們

其他人也瀏覽過

Loading
Loading
Loading
Loading

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產業
  3. Chevron LeftChevron Left 金屬
  4. Chevron LeftChevron Left 鋼鐵鑄造、軋製與精整自動化