工業AI的採用正在加速,這一趨勢隨著重大經濟變革而發生,這些變革正在重塑製造業價值創造的方式。差異化不再來自於掌控大型平台,而是來自於將AI直接嵌入生產功能中,系統以明確目標設計,從而推動可衡量的績效提升。
實現工業自主化的關鍵支柱是工業AI。它不僅僅是一項工具,更是一門正在改變我們工作方式的學科,協助組織做出更佳的策略決策,並賦能人員更輕鬆地完成工作。
工業AI的採用正在加速,這一趨勢隨著重大經濟變革而發生,這些變革正在重塑製造業價值創造的方式。差異化不再來自於掌控大型平台,而是來自於將AI直接嵌入生產功能中,系統以明確目標設計,從而推動可衡量的績效提升。
實現工業自主化的關鍵支柱是工業AI。它不僅僅是一項工具,更是一門正在改變我們工作方式的學科,協助組織做出更佳的策略決策,並賦能人員更輕鬆地完成工作。
工業自動化的歷史展現了穩定的發展進程,每個時代都在擴展機器能夠可靠執行的任務範圍。我們從單純為機器提供動力,發展到對其進行程式設計,然後透過資料豐富的網路將它們連接起來,為今日的轉型奠定基礎。我們正處於一個決定性的轉折點。自動化正在演進為自主化。系統不僅執行邏輯,還能學習並適應即時條件。
加速您邁向工業自主化之路
憑藉專為工業環境設計的可信賴、以人為本的人工智慧,在Rockwell Automation深厚的IT/OT專業知識支持下,自信地從自動化邁向自主化。
以自我優化系統提升效能
透過整合至核心生產功能的AI來提升自動化系統,實現閉環優化。
以人為本的AI賦能人員
透過專為解決工業挑戰及支援明智決策而設計的直觀AI工具,讓日常任務更加輕鬆。
與值得信賴的合作夥伴協作
透過Rockwell在IT/OT領域的深厚專業知識及專為工業環境設計的AI解決方案,降低風險。
AI增強型生產系統
嵌入人工智慧以打造一條龍自主生產系統。
設計能夠自我生成及自我優化設計參數的環境
數據與邊緣平台提供了大規模運用AI所需的基礎能力——為高品質模型訓練、即時推論,以及分散式工業環境中的無縫一條龍協調提供基礎設施。透過統一來自感測器、控制系統與企業應用的數據流,這些平台確保AI模型能持續更新、高效部署至邊緣,並在生產環境中針對性能、可靠性與安全性進行最佳化。
能自我組織計劃、時程、配方及資源的營運系統
營運系統能夠透過解讀即時生產條件並持續優化工作排序,自動組織計畫、排程、配方和資源。透過動態調整以因應需求、限制條件及變異性,這些系統可大幅減少人工協調,實現更敏捷、高效且具韌性的營運。
能夠在變化條件下自我學習及自我調適的自動化系統
自動化系統具備自學習與自適應能力,能持續透過分析即時數據、識別模式,並在無需手動重新編程的情況下調整其行為,不斷提升自身表現。這些系統可隨著條件變化同步演進,做出更聰明的決策、優化控制策略,即使在複雜與變動的環境中,亦能維持穩定且高效的運作。
能自我診斷資產問題並建議工作指令的維護系統
能夠自我診斷資產問題的維護系統利用即時設備數據來檢測異常、識別可能的故障模式,並判斷性能何時偏離正常狀態。透過分析模式並與歷史基準進行比較,這些系統能夠精確找出根本原因,並自動推薦或生成相應的工作訂單。這使維護團隊能夠主動採取行動,減少停機時間,並確保在故障影響生產之前完成修復。
可支援構建模組化模型訓練、推理與大規模協同運作的數據與邊緣平台
數據與邊緣平台提供訓練AI模型、執行推論,以及在分散式工業環境中一致性編排工作負載所需的基礎設施。透過統一來自設備、控制系統與企業應用的數據,這些平台確保模型能持續更新、高效部署,並在接近來源的位置執行,以實現即時效能。這使得AI運作具備可擴展性與可靠性,支援從預測性維護到閉環優化等一條龍應用。
我們對工業人工智慧的觀點
探索我們的AI產品組合
準備好與Rockwell自動化顧問交談了嗎?
我們提供行業專業知識,協助設計、實施及支援您的自動化投資。