安全输出模块安全数据

5034-OB8S 和 5034-OB8SXT 数字量安全参数数据
属性
点工作方式
单通道
双通道
总失效率(λ(安全相关))
4.00535E-06
4.09320E-06
安全失效因数 (SFF)
99.997%
99.997%
安全失效率 (λ
S
)
2.00268E-06
2.04659E-06
诊断覆盖率 (DC)
99.993%
99.994%
安全检出失效率 (λ
SD
)
2.00254E-06
2.04647E-06
安全未检出失效率 (λ
SU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
危险失效率 (λ
D
)
2.00268E-06
2.04660E-06
危险检出失效率 (λ
DD
)
2.00254E-06
2.04648E-06
危险未检出失效率 (λ
DU
)
1.31748E-10
1.21184E-10
诊断测试间隔 (DTI)(小时)
8
8
硬件容错 (HFT)
0
1
误跳闸率 (STR)
3.366E-06
3.874E-06
平均失效时间,误跳车 (MTTF-spurious)(小时)
297048
258134
PFH(1/小时)
1.317E-10
1.212E-10
PFD
avg
(任务时间 20 年)
1.154E-05
1.062E-05
安全响应时间 (SRT)(毫秒)
6
6
平均危险失效时间 (MTTF
D
) = 1/λ
D
平均修复时间 (MTTR) 为 8 小时 = DTI
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal