安全应用适用性等级
适用性级别 | 条件 | 备注 |
|---|---|---|
适用于以下等级的应用:SIL 2,定义见 IEC 61508,和 PLe, Cat. 2,定义见 ISO 13849-1。 | 模块使用单通道模式:
| 请考虑以下几点:
包含安全 I/O 模块的较大安全系统可提供实现所述适用性等级所需的诊断,不要求点模式必须为安全脉冲测试模式。 要达到特定的安全完整性等级,请参见相应安全模块的接线图。 |
适用于以下等级的应用:SIL 3,定义见 IEC 61508,和 PLe、Cat. 4,定义见 ISO 13849-1。 | 模块使用单通道模式:
模块使用双通道模式:
模块使用双通道模式:
|
提供反馈