Connection 视图
使用 Connection 定义控制器到设备的行为。
- 设置 RPI 速率。 有关详细信息,请参见请求数据包间隔。
- 选择要在 EtherNet/IP 网络上使用的单播或多播连接。 有关详细信息,请参见单播或多播连接。
- 查看连接故障的原因。小贴士:如果存在连接故障,Connection Fault 区域将显示错误代码以及可帮助您排除模块故障的说明。 有关详细信息,请参见模块故障处理。
- 禁止模块。 有关详细信息,请参见模块禁止。
- 当控制器处于运行模式时,配置连接故障的故障响应。
- 启用或禁用 Automatic Diagnostics。注意:如果未启用 Automatic Diagnostics,设备不会将诊断发布到 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 视图示例

提供反馈