Axisxx 視圖

使用 Axis 來檢視或設定裝置的特定軸。
Axisxx 視圖範例
Axisxx 視圖包含下列參數:
參數
說明
Step Angle (Steps per Revolution)
決定馬達每走一步的移動角度。
  • 1.8° (200)
  • 0.9° (400)
Motor Current
指定馬達運動時供應給馬達的連續電流。
有效值為 0.1…4.0 A
Hold Current Percentage
指定軸在靜止時,為了維持保持扭矩所施加的馬達電流百分比。
有效值為 0…100%
Microsteps
決定相當於馬達一個全步的微步數。
有效值為 1、2、4、8、16、32、64、128 與 256
Velocity Profile
決定用於運動指令的速度設定檔。
  • Trapezoidal – 軸以固定速率加速/減速,直到達到目標速度為止。
  • S-curve – 軸在起始時以較低速率加速/減速,中間達到目標速率,接近終點時再降至較低速率,以減少急衝率。
Maximum Speed
指定該軸允許運動的最大速度。
若指令速度超過最大速度,實際速度將被限制為最大速度,且 I.Axisxx.OverspeedAlarm 會設定為 1。
該數值單位為工程單位/秒。
Jog Acceleration
指定「寸動」指令的速度變化率。
該數值的單位為每秒平方工程單位 (Engineering Units/s
2
)。
Engineering Units
指定位置或距離的測量單位。
有效值為文字字串。此字串用於下列欄位:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
  • Home Position
Engineering Units Per Revolution
指定一轉中的工程單位數。模組使用此值在轉數與工程單位之間轉換位置、速度與加速度參數。
Recalculate Units
當「每轉工程單位」變更時,使用此按鈕可自動為下列設定參數重新計算數值:
  • Maximum Speed
  • Jog Acceleration
  • Home Speed
  • Home Final Speed
  • Home Acceleration
Invert Direction
指定是否反轉邏輯馬達方向,以因應安裝或機械定向的差異。
核取方塊
正值(正轉/前進)
負值 (反向)
未勾選
順時針
逆時針
已勾選
逆時針
順時針
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊,其中包含診斷資訊。

Axisxx 診斷

若要檢視 Axisxx 診斷,請在「軸」或「Axisxx」視圖中選取 Diagnostics。
Axisxx 診斷範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal