Modbus Master 視圖

使用 Modbus Master 視圖將 Modbus 通訊的設定設定為主要裝置。
Modbus Master 視圖範例
Modbus Master 視圖參數
參數
定義
提供的選擇
Modbus Format
決定 Modbus 傳送格式為 Modbus Remote Terminal Unit (RTU) 或 Modbus ASCII。
  • 0 = RTU(預設)
  • 1 = ASCII
Response Timeout
定義 Modbus 用戶端在開始新的傳送前等候伺服器回應的最低時間量。
0…3,600,000 (x1 ms)(預設 = 200)
Broadcast Pause
指定資料廣播後的延遲。
0…3,600,000 (x1 ms)(預設 = 200)
Inter-frame Timeout
指定接收 RTU 資料的最大延遲時間。
0 不是有效值。
使用 表 2 和 表 3 來確認最小值。
Retry Count
指定重試請求的次數上限。
0...127(預設 = 0)
Diagnostics
當控製器狀態處於線上時,開啟 Diagnostics 對話方塊以檢視診斷計數器,以瞭解使用 Modbus Master 時的效能與錯誤管理。
–
Inter-frame Timeout 上限值(10 位元)
Baud Rate
預設值
有效範圍 (µs)
1200
58000
29000…65535000
2400
28000
14000…65535000
4800
14400
7200…65535000
9600
7200
3600…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Inter-frame Timeout 上限值(11 位元)
Baud Rate
預設值
有效範圍 (µs)
1200
64000
32000…65535000
2400
32000
16000…65535000
4800
16000
8000…65535000
9600
8000
4000…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
選擇 Diagnostics 以查看 Modbus Master 通道的診斷資訊。
Modbus Master Channel Diagnostics 對話方塊範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal