診斷組件
- 診斷 IO-Link Master 組件 A
- 執行個體 ID = 0x801B (32795)
- 大小 = 232 個位元組
依下表的資訊新增各個成員。診斷組件例證 32795名稱資料類型以位元組為單位的大小RunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - 診斷 IO-Link Master 組件 B
- 執行個體 ID = 0x801C (32796)
- 大小 = 200 個位元組
依下表的資訊新增各個成員。診斷組件例證 32796名稱資料類型以位元組為單位的大小ChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - 診斷計數器基本 I/O 組件
- 執行個體 ID:0x301 (769)
- 大小 = 16 個位元組
依下表的資訊新增各個成員。診斷組件例證 769名稱日期類型以位元組為單位的大小RunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
意見提供