裝置定義

本節顯示在 Device Definition 對話方塊中選擇的特定組態定義。
若要變更裝置定義,請在 Overview 檢視中選取 Device definition。

Device Definition – Overview 視圖

使用 Device Definition 對話方塊中的 Overview 視圖來定義裝置或變更裝置定義。
Device Definition – Overview 視圖範圍
Overview包含以下參數:
Overview參數
參數
定義
提供的選擇
Device Type
顯示裝置型號與類型。
裝置專屬
Name
輸入 IEC 61131 相容裝置名稱。
若在此欄位中輸入無效的字元,或名稱超過 40 個字元,則軟體會忽略該字元。
所有有效值
Description
輸入裝置描述。
所有有效值
Slot
指定裝置所在的插槽號碼。視平台而定,只有 1 個與最大數目的 I/O 裝置間的插槽才有效。
建立裝置時,插槽號碼預設為第一個可用的插槽位置。
當控制器變更為支援較小之最大 I/O 計數的控制器時,目前的插槽值可能會失效。
1…32
Series
指定裝置的系列。
裝置專屬
Revision
指定裝置的主要和次要修訂版。次要修訂版的有效範圍為 1...255。
裝置專屬
Electronic Keying
定義裝置使用的電子鍵控。電子鍵控會將您專案中定義的裝置與安裝的裝置做比較。如果鍵控失敗,則會發生錯誤。
注意:
使用 Disable Keying 時請謹慎小心。若未正確使用,此選項可能會造成人員傷亡、資產損壞或經濟損失。強烈建議您不要使用 Disable Keying。若您使用 Disable Keying,您有責任確實了解使用之模組是否可滿足應用的功能需求。
如需電子鍵控詳細資訊,請參閱 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版品 LOGIX-AT001。
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
Connection
指定裝置與控制器之間傳輸的資料類型。
對於 Listen Only 選項,控制器與裝置建立通訊時,控制器無需將任何組態或輸出資料傳送至裝置。會建立完整輸入資料連線,但依擁有者控制器與裝置間的連線而定。
  • Data
  • Listen Only Data
  • Data with Events
  • Listen Only Data with Events
Encoder Type
指定模組操作之編碼器的類型。
  • HSC
  • SSI

Device Definition – Define Counter 視圖

當 Encoder Type 設定為 HSC 時,使用 Define Counter 視圖定義計數器參數。
Device Definition – Define Counter 視圖範例
Define Counter包含以下參數:
Define Counter – 參數
參數
定義
提供的選擇
Mode
定義計數器操作的模式。
  • Count/External Direction
  • Count/Internal Direction
  • Up/Down Pulses
  • Quadrature X1
  • Quadrature X2
  • Quadrature X4
Invert Input A
決定是否要反轉輸入 A。
本參數僅在計數器模式設定為 Count/External Direction、Count/Internal Direction 或 Up/Down Pulse 時才可使用。
  • 已清除 – 請勿反轉輸入。
  • 已選擇 – 反轉輸入。
Invert Input B
決定是否要反轉輸入 B。
本參數僅在計數器模式設定為 Count/External Direction、Count/Internal Direction 或 Up/Down Pulse 時才可使用。
  • 已清除 – 請勿反轉輸入。
  • 已選擇 – 反轉輸入。
Invert Input A, B
決定是否要反轉輸入 AB。
本參數僅有在計數器模式設定為 Quadrature X1、Quadrature X2 或 Quadrature X4 時才可使用。
  • 已清除 – 請勿反轉輸入。
  • 已選擇 – 反轉輸入。
Input Z Function
定義輸入 Z 的功能。
每個計數器功能 (重設、儲存、載入、保留) 只能由一個輸入觸發。
例如,若您將 Input Z Function 選擇為 "Reset, Hold",則含有 "Reset" 和 "Hold" 的選項將無法選擇 Input00 功能。
如果您選擇 Input Z Function 的任何選項,則 Input00 Function 自動設定為 Not Used。
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input Z
決定是否要反轉輸入 Z。
  • 已清除 – 輸入 Z 上的升緣觸發計數器功能。
  • 已選擇 – 輸入 Z 上的降緣觸發計數器功能。
Input00 Function
定義 Input00 的功能。
每個計數器功能 (重設、儲存、載入、保留) 只能由一個輸入觸發。
例如,若您將 Input Z Function 選擇為 "Reset, Hold",則含有 "Reset" 和 "Hold" 的選項將無法選擇 Input00 功能。
如果您選擇 Input Z Function 的任何選項,則 Input00 Function 自動設定為 Not Used。
  • Not Used
  • Hold
  • Load
  • Load, Hold
  • Reset
  • Reset, Hold
  • Store
  • Store, Hold
  • Store, Load
  • Store, Load, Hold
  • Store, Reset
  • Store, Reset, Hold
Invert Input00
決定是否要反轉 Input00。
  • 已清除 – Input00 上的升緣觸發計數器功能。
  • 已選擇 – Input00 上的降緣觸發計數器功能。

Device Definition – Define Counter 視圖 (僅監聽)

使用 Define Counter 定義當 Encoder Type 設定為 HSC,且 Connection 設定為 Listen Only Data 時的計數器參數。
Device Definition – Define Counter 視圖 (僅監聽) 範例
Define Counter (僅監聽) 包含以下參數:
Define Counter (僅監聽) – 參數
參數
定義
提供的選擇
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold
決定是否使用 Input00 觸發計數器功能。
  • 已清除 – 不使用 Input00 進行重設、儲存、載入或保留
  • 已選取 – 使用 Input00 進行重設、儲存、載入或保留

Device Definition – Define SSI 視圖

當 Encoder Type 設定為 SSI 時,使用 Define SSI 視圖定義 SSI 參數。
Device Definition – Define SSI 視圖範例
Define SSI 包括以下參數:
Define SSI – 參數
參數
定義
提供的選擇
Enable Store via Input00
定義是否使用 Input00 觸發儲存功能。
  • 已清除 – 未使用 Input00 觸發儲存功能。
  • 已選擇 – 使用 Input00 觸發儲存功能。
Invert Input00
定義是否要反轉指定的輸入。
  • 已清除 – Input00 上的升緣觸發儲存功能。
  • 已選擇 – Input00 上的降緣觸發儲存功能。

Device Definition – Define SSI 視圖 (僅監聽)

使用 Define SSI 視圖定義當 Encoder Type 設定為 SSI,且將 Connection 設定為 Listen Only Data 時的 SSI 參數。
Device Definition – Define SSI 視圖 (僅監聽) 範例
Define SSI (僅監聽) 包含以下參數:
Define SSI (僅監聽) – 參數
參數
定義
提供的選擇
Enable Store via Input00
定義是否使用 Input00 觸發儲存功能。
  • 已清除 – 未使用 Input00 觸發儲存功能。
  • 已選擇 – 使用 Input00 觸發儲存功能。

Device Definition – Define Windows 視圖

使用 Define Windows 視圖定義 Windows 參數。
當 Connection 設定為 Listen Only Data 時,無法使用此視圖。
Device Definition – Define Windows 視圖範例
Define Windows包括以下參數:
Define Windows – 參數
參數
定義
提供的選擇
Window
此組態套用到的視窗
0…3
Mode
定義要操作的視窗之計數器或 SSI 變數。
HSC 模式的選項:
  • Count
  • Scaled Count
  • Frequency
  • Scaled Frequency
  • Average Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Accelearation
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
SSI 模式的選項:
  • Data

Device Definition – Output Assignments 視圖

使用Output Assignments視圖定義輸出的操作模式。
Device Definition – Output Assignments 視圖範例
Output Assignments包含以下參數:
Output Assignments – 參數
參數
定義
提供的選擇
Output
此組態套用到的輸出。
0…1
Selected Mode
定義輸出操作的模式。
  • Disabled
  • Controlled by Window
  • Pulse Width Modulation
  • Triggered Pulse

Device Definition – Events 視圖

使用Events 視圖定義事件參數。
當 Connection 設定為 Data 或 Listen Only Data 時,無法使用此視圖。
Device Definition – Events 視圖範例
Events包含以下參數:
Events – 參數
參數
定義
提供的選擇
Eventxx – User Defined Data x
將使用者定義的資料工作階段與模組上的事件關聯。您對於每個事件可以選擇多達三個工作階段。
當 Encoder Type 設定為 HSC 時:
  • No Additional Data
  • Stored Count
  • Scaled Count
  • Scaled Stored Count
  • Frequency
  • Average Frequency
  • Stored Frequency
  • Scaled Frequency
  • Scaled Average Frequency
  • Scaled Stored Frequency
  • Pulse Width
  • Average Pulse Width
  • Stored Pulse Width
  • Acceleration
  • Average Acceleration
  • Count
  • Revolution Count
  • Stored Revolution Count
  • Stored Acceleration
  • Scaled Acceleration
  • Scaled Stored Acceleration
  • Scaled Average Acceleration
當 Encoder Type 設定為 SSI 時:
  • No Additional Data
  • Data
  • Stored Data
  • Raw Data
  • Stored Raw Data
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal