Overview 視圖
使用 Overview 檢視裝置的定義,包括裝置類型、修訂版、電子鍵控、連線及其他裝置特定值。
Overview 視圖範例

Overview 視圖包含以下參數:
參數 | 說明 |
|---|---|
Series | 顯示裝置的系列。 |
Revision | 顯示裝置的修訂版。 |
Electronic Keying | 顯示裝置使用的電子鍵控。電子鍵控會將您專案中定義的裝置與安裝的裝置做比較。如果鍵控失敗,則會發生錯誤。 可用的選項:
注意:
使用 Disable Keying
時請謹慎小心。若未正確使用,此選項可能會造成人員傷亡、資產損壞或經濟損失。強烈建議您不要使用 Disable
Keying。若您使用 Disable
Keying,您有責任確實了解使用之模組是否可滿足應用的功能需求。 如需電子鍵控詳細資訊,請參閱 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems
Application Technique,出版品 LOGIX-AT001。 |
Connection | 顯示連線類型與通訊格式。 |
Encoder Type | 顯示選擇的編碼器類型是 HSC 或 SSI。 依選擇的編碼器類型不同,部分指派選項無法使用。 |
Output Assignments | 顯示為各輸出指派的操作模式。 |
Device Definition | 開啟 Device definition 對話方塊以變更修訂版、 電子鍵控、通道模式與其他裝置相關值。 |
意見提供