Eventxx 視圖

在 Eventxx 視圖中,其中「xx」代表事件定義的索引,顯示該事件可用的組態選項。您無法從此視圖設定參數,必須使用組態標籤。
使用此視圖以檢閱下列任務:
  • 事件是否已啟用。
  • 事件是否已鎖存。
  • 事件的獨立點觸發是否已啟用。
  • 檢查事件的觸發條件。
  • 檢查事件的參與者及其狀態轉換行為。
Eventxx 視圖範例
Eventxx 視圖包含以下參數。
參數
說明
成員名稱
值
Enable Event
顯示對應的事件啟動裝置是否作用中。當條件符合事件定義時即觸發事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件觸發定義未啟用且當情況與定義相符時不會觸發事件
  • 1 = 事件觸發定義已啟用且當情況與定義相符時會觸發事件
Latch Event
顯示事件是否已鎖存,直到確認為止。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未鎖存。新事件會覆寫舊事件。
  • 1 = 事件已鎖存。事件會鎖存直到被確認為止。在確認目前事件之前,不會回報新事件。記憶體緩衝區中最多可儲存四個新事件。當記憶體緩衝區已滿時,會遺失其他事件。
Enable Independent Point Triggers
顯示事件觸發定義中所顯示的每種條件是否可獨立啟始一個事件。
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = 在事件觸發中的所有參與條件都達到其設定值時,將觸發事件
  • 1 = 在事件觸發中的任何參與條件都達到其設定值時,將觸發事件
Trigger Event
每次狀態變更導致下列其中一個條件時,就會觸發事件:
  • 符合事件觸發定義
  • 不再符合事件觸發定義
  • EO.Eventxx.EventRisingEn
  • EO.Eventxx.EventFallingEn
值 (EventRisingEn、EventFallingEn) 代表:
  • (0, 0):停用事件觸發。
  • (1, 0):轉換符合設定模式時觸發的事件。
  • (0, 1):轉換不符合設定模式時觸發的事件。
  • (1, 1):轉換為符合或不符合設定模式時觸發的事件。
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger
顯示指定的條件是否參與事件的事件觸發定義。
當 Encoder Type 設定為 HSC 時:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.ResetSelect
  • EO.Eventxx.HoldSelect
  • EO.Eventxx.LoadSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.Eventxx.RolloverSelect
  • EO.Eventxx.RollunderSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
當 Encoder Type 設定為 SSI 時:
  • EO.Eventxx.InWindowxxSelect
  • EO.Eventxx.StoreSelect
  • EO.EventxxDirectionSelect
  • 0 = 條件未參與事件觸發定義。
  • 1 = 條件參與事件觸發定義。
Event Trigger Pattern – State Transition
顯示轉換後要相符的條件狀態。
當 Encoder Type 設定為 HSC 時:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.ResetValue
  • EO.Eventxx.HoldValue
  • EO.Eventxx.LoadValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.Eventxx.RolloverValue
  • EO.Eventxx.RollunderValue
  • EO.EventxxDirectionValue
當 Encoder Type 設定為 SSI 時:
  • EO.Eventxx.InWindowxxValue
  • EO.Eventxx.StoreValue
  • EO.EventxxDirectionValue
針對 InWindowxxValue:
  • 0 = 不在視窗中符合事件模式
  • 1 = 在視窗中符合事件模式
針對其他事件標籤:
  • 0 = 值 0 符合事件模式
  • 1 = 值 1 符合事件模式
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal