Channels 視圖

Channels 視圖顯示所有模組通道的組態值概述。
提示: 並非所有通道組態均包含在 Channels 視圖中。若要檢視或變更通道組態的完整設定,以及檢視通道的診斷資訊,請使用 Chxx 視圖。
您可以在此視圖中對所有通道執行下列動作:
  • 必要時停用通道。
  • 變更輸出類型與輸出範圍。
  • 停用或停用無負載偵測
  • 啟用或停用初始化保持
  • 設定比例並使用工程單位重新計算所有組態。
  • 設定連線故障處理
您可以使用此視圖來監測模組上所有通道的組態。若要檢視通道的診斷資訊,請前往相關的 Chxx 視圖。
Channels 視圖範例

Chxx 視圖

Chxx 視圖,其中 xx 代表通道編號,顯示相對通道可用的組態選項。
您可以在此視圖上執行以下操作:
  • 必要時停用通道
  • 變更輸出類型與輸出範圍。
  • 啟用或停用高速可尋址遠端傳感器
  • 停用或停用無負載偵測
  • 啟用或停用初始化保持
  • 設定比例設定。
  • 若組態有變更,請重新計算工程單位。
  • 設定連線故障處理
  • 檢視通道診斷資訊
Chxx 視圖範例

重新計算單位

Recalculate Units 可讓您在縮放變更後使用工程單位重新計算所有組態。考慮以下事項:
  • 當縮放組態變更後,會執行 Recalculate Units 選項。
  • 在選擇 Recalculate Units 選項時,根據新縮放組態重新計算的新值會與舊值一同顯示,供您在變更之前進行確認。
  • 如果您選擇「Yes」繼續變更,則將設定新值,但當您選擇「Apply/OK」時它將被應用。
  • 若您選擇「No」將變更取消,則會保留舊值。您可以再選擇一次 Recalculate Units,或根據新比例手動變更這些組態。
重新計算單位範例

Channelxx 診斷

在與模組連線時顯示通道診斷資訊。連線模組時,選擇 Chxx 檢視上的 Diagnostics 以查看診斷資訊。
Channelxx 診斷範例

Limits 視圖

類比輸出模組上的每個通道都有一個相關的 Limits 視圖。Signal Units 選項對應於通道的輸出類型和範圍。
您可以在此視圖上執行以下操作:
  • 停用所有警示。
  • 鎖存箝制警示並設定輸出箝制
  • 以不同的模式將輸出緩衝啟用/停用並設定緩衝率 (若啟用任何緩衝模式)。
    重要: 啟用高速可尋址遠端傳感器後,Run Mode 所允許的最大緩衝率為 833.33%/s。
Chxx - Limits 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal