Channels 視圖
Channels 視圖顯示所有模組通道的組態值概述。
提示:
並非所有通道組態均包含在 Channels 視圖中。
若要檢視或變更通道組態的完整設定,以及檢視通道的診斷資訊,請使用 Chxx 視圖。
您可以在此視圖中對所有通道執行下列動作:
- 必要時停用通道。
- 變更輸入類型與輸入範圍。
- 啟用或停用高速可尋址遠端傳感器
- 使用或停用來源迴路電源
- 啟用或停用明線偵測
- 設定陷波濾波器
- 設定比例並使用工程單位重新計算所有組態
- 設定數位濾波器
- 停用警報
Channels 視圖範例

Chxx 視圖
Chxx 視圖,其中 xx 代表通道編號,顯示相對通道可用的組態選項。
您可以在此視圖上執行以下操作:
- 必要時停用通道
- 變更輸入類型與輸入範圍
- 啟用或停用高速可尋址遠端傳感器
- 使用或停用來源迴路電源
- 啟用或停用明線偵測
- 設定比例並使用工程單位重新計算所有組態
- 設定陷波濾波器
- 設定數位濾波器
- 視圖通道診斷資訊
提示:
若要鎖存與設定警示參數,請前往 Alarms 視圖。
Chxx 視圖範例

重新計算單位
Recalculate Units 可讓您在縮放變更後使用工程單位重新計算所有組態。考慮以下事項:
- 當縮放組態變更後,會執行 Recalculate Units 選項。
- 在選擇 Recalculate Units 選項時,根據新縮放組態重新計算的新值會與舊值一同顯示,供您在變更之前進行確認。
- 如果您選擇「Yes」繼續變更,則將設定新值,但當您選擇「Apply/OK」時它將被應用。
- 若您選擇「No」將變更取消,則會保留舊值。您可以再選擇一次 Recalculate Units,或根據新比例手動變更這些組態。
重新計算單位範例

Channelxx 診斷
在與模組連線時顯示通道診斷資訊。連線模組時,選擇 Chxx 檢視上的 Diagnostics 以查看診斷資訊。
Channelxx 診斷範例

Alarms 視圖
輸入模組上的每個通道都有一個 Alarms 檢視。您可以在此視圖上執行以下操作:
- 停用所有警示。
- Enable/Disable 會鎖存並設定流程警示的警示限制:
- 更高
- 高
- 低
- 更低
- 不感帶
- Enable/Disable 會鎖存並設定頻率警示的限制。提示: 頻率警示限制 0.0 會停用頻率警示。
Chxx - Alarms 視圖範例

意見提供