Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第73期 | 產品和解決方案

產品和解決方案

查看洛克威爾自動化的最新產品和解決方案,包括可協助縮短停機時間的新型高成本效益光電感測器和整合硬體。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

洛克威爾自動化利用新款的GuardShield安全光柵來保護人員與生產力

生產人員可以使用洛克威爾自動化全新的Allen-Bradley 450L Perimeter Access Control (PAC) GuardShield安全光柵,以安全和高效率的方式工作。根據風險評估,光柵可以免除對硬體防護和閘門的需求,同時允許更頻繁、更輕鬆且更安全地出入危險區域。

PAC光柵是專為全身偵測所設計,通常放置在有造成作業員受傷中度到高度風險的機械設備入口或出口附近區域或前方。光柵可以透過偵測防護區域內是否有人員及物體存在的方式協助保護人員和設備。

和以單獨的發射器與接收器裝置為基礎的傳統安全光柵不同,450L GuardShield安全光柵採用專利技術,讓每個收發機可以透過插入式模組作為發射器或接收器使用。單一棒狀的架構可以大幅減少備用庫存的需求,並提供未來作業需求變更時可以更為輕鬆且經濟的升級途徑。其他讓光柵成為多功能安全防護解決方案,可用於多種應用的功能包括:

  • 整合式雷射校準系統、插入式指撥開關,以及整合式無效選項有助於簡化安裝與設置。
  • 串聯式插件可以讓安全光柵進行串列連接。
  • 單光束到四光束的選項,以及從150 mm到1050 mm的保護長度,涵蓋多種保護高度。
  • 多樣化的安裝選項可以簡化安裝,而精簡的設計可以將對機械設備擺設區域的影響降到最低。

450L安全光柵通過TÜV的PLe認證,符合ISO 13849-1和IEC 62061的標準達到Type 4 IEC 61496-1/-2, SIL CL3。

Main Image

 

適用於全球應用的新型高成本效益光電感測器 

全新的Allen-Bradley 42EA RightSight S18及42JA VisiSight M20A光電感測器是經濟實惠且容易套用的感測解決方案,可提供多種感測模式、安裝選項及獨特的功能,使其成為適用於全球營運的最佳解決方案。所有型號都有一個利於對齊的可見紅色光源,而多種連接選項和用於明暗操作的調整旋鈕有助於簡化安裝、設定與維護。

兩個產品線均適合材料處理、包裝與裝配應用。這些產品線也可以滿足生命科學、製藥、食品和飲料,以及家庭與個人護理等產業的小型外型規格的需求。

42EA RightSight S18產品線的感測器能夠以更小、適應性更強的包裝提供更大型解決方案的效能,可以在對於尺寸和外型有要求的場所提供傑出的偵測功能。42JA VisiSight M20A產品線能夠在密封、精巧和無縫隙的外殼中提供完整的感測模式,可以徹底減少灰塵與碎屑的聚積,方便進行感測器的清潔。

Main Image

 

新型工業信標改善工廠區域的訊號傳遞

洛克威爾自動化的新型Bulletin 855R工業信標可以改善工業營運商對工廠區域內的員工發出警告和狀態指示的方式。

相較於其他信標產品線,110mm工業圓形信標可以提供更高的效能,並且可以滿足廣泛的訊號傳遞需求。

單一Bulletin 855R信標可以提供聲音和目視指示,如此可以協助防止工廠區域在機器或設備狀況發出警示時所造成的混亂。此外,透過多種發光模式選項和多種安裝選項,可以將信標用於多種訊號傳遞上的應用。

Bulletin 855R產品線採用免維護的LED技術,因此營運商可以降低維護成本。他們也可以利用一個信標系列來傳遞三種不同機器或設備狀況訊號的方式來降低庫存成本。

855R信標系列的其他全新特性和功能,可以協助營運商從投資獲得更多回報,包括:

  • 能夠七個為一組提供多達15種獨特的指撥開關可選擇的發光模式。
  • 多重色彩功能,能夠在單一裝置中產生多達七種顏色。
  • 兩個設定檔選項:適合傳統信標應用的「高透鏡」,或是適合狹窄空間應用的「精巧型透鏡」。
  • 高亮度功能可以將高環境光環境或室外應用的對比大幅提高。
  • 聲音安裝底座與所有的LED信標模組相容,並且可以從32音調表中產生多達三種不同聲音輸出。

所有855R裝置均提供24V DC、120V AC或240V AC的通用額定值。855R產品系列通過認證,符合cULus、CE、KCC、RCM、UKCA,以及Morocco對全球應用的需求。IP66/67和UL Type 4/4X/13的高異物防護等級,讓此產品系列非常適合室內或室外工業訊號的傳遞應用。

為了大幅提高靈活性,855R信標產品線現在可以作為獨立組件提供,也可作為預先組裝的信標提供。

Main Image

 

洛克威爾自動化與Dragos合作以改善營運技術的事件回應整備性

包羅萬象的設計選項讓機器製造商客制 ASEM™ 6300 顯示器,滿足各種應用需求

事件回應協定計畫可以協助工業組織為營運技術(OT)環境中的網路事件做好準備、做出應對,以及從中恢復。

同級最佳的事件回應協定計畫包括:

  • 來自Dragos的專用整合控制系統(ICS)事件應變人員
  • 來自洛克威爾自動化的當地可信賴現場維修工程師和全球網路服務資源
  • 洛克威爾自動化專案管理的協調,可以直接進行協調與資源配置

未能提前計畫事件回應協定,是工業組織在OT網路事件回應中犯下最昂貴的其中一項錯誤。這個獨特的三步驟架構,可以協助企業組織透過通知、評估和遏止,以及改善、事件後調查與改善計畫提早發現網路威脅。

客戶也能夠將未使用的時數用於洛克威爾自動化和Dragos的其他服務,以協助改善安全狀態並徹底降低未來事件的風險。

洛克威爾自動化將節能變頻器與通用馬達控制中心整合

洛克威爾自動化將另外兩個PowerFlex®變頻器(VFD)整合到CENTERLINE® 2500低電壓馬達控制中心(MCC),協助全球IEC市場中的工業營運商改善其生產力、安全和能源效能。

採用TotalFORCE®技術的PowerFlex 755TL及755TR變頻器可以整合到CENTERLINE MCC。VFD可以提供即時的作業系統效能資料,協助營運商提升其工廠產出、運作時間,以及節省更多能源。

  • PowerFlex 755TL變頻器可以利用主動式前端技術提供內建的諧波抑制與功率因數校正。透過減少諧波失真之不良影響的方式,VFD可以提高馬達效率、降低能源成本,並將工廠區域的配電問題減到最少。
  • PowerFlex 755TR變頻器可以利用內建的再生特性將能源傳回輸入電源,因此有助於減少能源消耗。這樣的節能效果比使用電阻或機械制動更好。此外,也將煞車電阻器和冷卻設備的需求降到最低,可以減少佈線、勞工、安裝和維護成本。

將PowerFlex 755TL或755TR變頻器和CENTERLINE 2500 MCC進行整合,作業員也可以接收即時的預測式診斷和維護警示,因此可以減少意外的停機時間。此外,提供電弧故障遏止的ArcShield™技術符合IEC TR 61641:2014,可以為工廠的營運帶來認證的安全優勢。

由於CENTERLINE MCC在全球三大洲均有製造設施,所以對全球的IEC市場均可提供出廠就緒的低電壓馬達控制和電源管理系統技術。

Main Image

 

洛克威爾自動化將New PowerFlex®變頻器整合到CENTERLINE®馬達控制中心,帶來即時預測分析的優勢

非預期停機時間每年讓製造商流失數十億美元。來自洛克威爾自動化的最新工業自動化硬體,旨在改良這些結果。

若想提高正常運轉時間,賦予即時預測分析、營運智慧以及高效能馬達控制的能力是其中的關鍵。CENTERLINE 2100馬達控制中心(MCC)配置有最新的PowerFlex 755TS變頻器,可交付此解決方案。

CENTERLINE 2100馬達控制中心在一個集中統一的套裝中提供動力和程序控制。製造商可經由在MCC中整合馬達控制與動力,提高安全性、生產力和可靠性。不僅如此,CENTERLINE MCC的遠距監看和控制功能具有安全性更強化的特色,有助於保障人員與設備安全。

新型PowerFlex 755TS驅動器搭載取得專利的TotalFORCE®控制,專為嚴苛的工業馬達控制應用所設計。此技術可實現即時化預測分析。自動化調試。適應性控制與高效馬達控制,可保持營運的運轉維持在尖峰效能。

這一項工業自動化解決方案,可從下列層面協助石油天然氣以至食品與飲料生產商:

  • 增加運作時間
  • 促進既有營運的生產力
  • 減少能源與維護所耗費的成本
  • 提高安全性

對於停機時間可每小時損失上千美元的產業而言,此智慧技術帶來的即時資料能夠賦予安心保障,而且只需要六個月就能達到能源節省上的ROI。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化的新產品和解決方案