Loading
《Automation Today季刊》第72期

產品及解決方案焦點

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

洛克威爾自動化提供新的線上功能,透過工業自動化軟體提升下載體驗

Studio 5000 Logix Designer®提供功能新增、硬體支援,以及生產力強化功能

全新的Studio 5000 Logix Designer第34版支援最新的硬體,同時提供客戶更好的下載與線上體驗,強化專案同步活動的匯出。主要的增強項目包括:

  • 產品組合調整,配合FactoryTalk® Linx和CIP Security在最新版中呈現綜合開發功能與應用程式。FactoryTalk Linx平台的開發功能可為您帶來減少非生產時間和提升系統效率的機會。CIP Security現在支援在標準和安全平台中使用,其中包括ControlLogix® 5580控制器、GuardLogix® 5580控制器、CompactLogix™ 5380控制器,以及Compact GuardLogix® 5380控制器。
  • 生產力強化功能,例如提高下載效能等功能,此為Studio 5000 Logix Designer V34可體驗到的最大價值。在Logix Designer應用程式開發功能和FactoryTalk Linx之間的協調下,使用者將注意到下載次數大幅減少。這些線上強化功能是由Studio 5000 Logix Designer V34和FactoryTalk Linx 6.30的綜合性強化所提供。此外,現在您還可以線上匯入與匯出專案活動,包括其他人未先使用控制器離線所發佈的註解和文件。

V34也新增了可設定為「時間」類型的全新資料類型。「建立時間」的資料類型可減少手動將整數或附加元件指令格式化來表示時間,並且允許在專案中使用快速和重複的時間格式。

AT72_Studio-5000-Logix-Designer-Image

洛克威爾自動化將精簡型PowerFlex驅動器的輸入電壓容量提高接近兩倍

洛克威爾自動化最新型的中電壓驅動器只需大約1/2的空間便可提供業界頂尖的效能。

最新強化的PowerFlex® 6000T驅動器現在可在僅2310 ... 3010 mm (7.58 ... 9.87英尺)寬的佔地面積內接受高達13.8 kV的一次電壓,幾乎是輸入電壓的兩倍。這款驅動器可以應用在內建高電壓輸入的3 … 4.16 kV應用。此外,高壓饋電可以從配電幹線直接連接驅動器,不需要額外的降壓變壓器或變電所設備,因此可以節省成本。

精簡的A型框架設計非常適合用於工業空間極為寶貴的IEC市場上全新和改裝的工業應用-特別是高電壓的主要安裝。

PowerFlex 6000T驅動器採用TotalFORCE®技術。有了即時營運情報,這款智慧型工業控制系統可以:

  • 監測系統效能
  • 透過適應性控制提供更快速的調試
  • 利用節能器模式節約能源
  • 透過發出預測性維護警示,縮短停機時間並減少維修成本
  • 讓通用控制平台上所有驅動器的啟動和故障排除變得容易

PowerFlex 6000T驅動器是專為管理馬達控制所設計,適合下列重工業中的嚴苛應用-石油燃氣精煉;礦業、採礦與金屬加工;發電廠;以及廢水/污水處理設施。

關於更多資訊,請洽當地洛克威爾的銷售代表或下載採購規範。

Three tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.

洛克威爾自動化發佈了全新、可高度客制化的工業顯示器

包羅萬象的設計選項讓機器製造商客制 ASEM™ 6300 顯示器,滿足各種應用需求

洛克威爾自動化宣佈發佈一系列全新工業顯示器,可以幫助機器製造商為其機器做出差異化,並滿足廣泛的應用需求。

全新的 Allen-Bradley®ASEM 6300M 工業顯示器是之前 VersaView® 6300 產品系列的一部分,提供了多種設計選項。這些選項使機器製造商可以根據成本、效能及外觀等因素客制化顯示器。主要設計選項包括:

  • 不鏽鋼機型,包括 IP66K 等級及 IP69K 等級的選項,可以滿足有沖洗需求的使用者。
  •  其他機型也可滿足不同的需求,從經濟的鋁合金選項到無邊框玻璃選項,可用於外型亮眼的高階顯示器。
  • 單點觸控及多點觸控顯示器讓機器製造商為顯示器搭配其偏好的軟體或使用者的操作需求。
  • 顯示器尺寸從 8.4 吋到 24 吋不等,有標準及寬螢幕兩種格式。
  • 即將推出的遠距選項功能,讓顯示器可以置於距離電腦 100 公尺的地方,可應用於延伸的生產線等。

洛克威爾自動化亞太地區 ControlLogix/介面面板事業的業務經理 Paramananda Choudhury 表示:「ASEM 6300 顯示器可以客制化,適用於多種應用,幫助機器製造商在產品的效能與外觀上脫穎而出,」「藉由結合高解析度的顯示器與現代化的外觀,您可為打造出提升效能的顯示器,甚至是針對高效能的智慧機械效能。」

所有 ASEM 6300M 顯示器均配有高解析度的顯示器,清楚呈現重要的生產資訊。這款顯示器可在一個畫面上顯示最多四格資訊,不僅可以為操作人員提供效能資料及工作指示等資訊,還可以提供高解析度的影像與即時攝像機的內容。

ASEM 6300M 工業顯示器與 Allen Bradley ASEM 6300B 工業電腦搭配使用時,可以幫助機器製造商節省寶貴的時間。無縫連接及整合這兩種產品,可減少工程師設置顯示器搭配電腦所需的時間。

顯示器還提供了標準化的斷流器以便於更換。無論機器製造商選擇標準顯示器還是寬螢幕顯示器,他們都可以升級成該顯示器的未來版本,而無需改變其機器設計。

ASEM 6300M 工業顯示器利用了 ASEM 的專業知識與技術,ASEM 是洛克威爾自動化於 2020 年收購的數位自動化技術的頂尖供應商。

ASEM 6300

洛克威爾自動化的新型微控制器與設計軟體能優化智慧機械設計

使用洛克威爾自動化最新發佈的簡單機械整合軟體的全新 Allen Bradley Micro850 及 Micro870 2080-Lx0E 控制器,機器製造商設計和編寫獨立機器時可更有效率。

這些全新控制器透過新的 DNP3 協定簡化了專案執行,DNP3 協定是用於 SCADA 及遠端監控系統的一組開放標準通訊協定,以提供精準的資料通報。控制器還延伸了對 DF1 的支援、雙向同時及雙向交替通訊,以幫助透過全雙工及半雙工與無線數據機模式改善 CIP 串列通訊。

這些連接功能可以滿足更多的應用需求,特別是在水/廢水產業。此外,延伸的協定支援可將MicroLogix 轉換為 Micro800 控制系統現代化的風險降至最低。使用者可以透過改良的控制器執行及I/O反應效能來提高生產力,進而加快設計流程,以提升專案開發速度。

簡單機械整合軟體版本 20.01 中新增及改良的功能有助於提升設計效率。這套軟體簡化了以洛克威爾自動化微控制系統打造的獨立機器的開發。使用者可以透過更快的資料傳輸速率(上傳及下載效能分別提升了 23% 及 40%)節省開發時間。

最新的軟體版本透過 DNP3 及 DF1 的延伸支援,包括半雙工及無線數據機模式,有助於簡化設置並滿足更多的水/廢水的應用需求。它還可以透過外掛記憶體模組中的新密碼設定/驗證,以及使用者專案加密/解密來提高系統安全性。

簡單機械整合軟體版本 20.01 是 Micro850 及 Micro870 2080-Lx0E 控制器的最低需求。使用者可以得利於更安全的程式設計環境,它具有軟體與新控制器間的強化加密,以及 DNP3 通訊中使用安全認證第 5 版(Sav5)增加的協定認證。

Main Image
Front-facing view of Allen-Bradley Micro870 controller catalog 2080-L70E-24QWB and Micro850 controller catalog 2080-L50E-48QWB

洛克威爾自動化855H工業電子喇叭與組合裝置的系列改良增強性能與應用彈性

洛克威爾自動化對特定框架尺寸的Allen-Bradley 855H工業電子喇叭和組合裝置(附信標喇叭)做系列改良,以提供更高等級性能,並因應工廠廠區更廣泛的音訊及視訊應用。

此系列改良也涵蓋855H可錄音式喇叭組合裝置,以及我們的金屬喇叭組合裝置。此新產品系列從2022年4月開始可錄音式與金屬喇叭組合裝置的供貨,改良式高性能喇叭預計在2022年6月供貨。

新款Frame B、C和E 855H工業電子喇叭大部分是舊款產品隨插即用的取代品,但此新推出的系列具備更甚於當前系列的數項優勢:

  • 64音列表與可選4階級,經由外部佈線發布更廣泛多樣的機械或設備關鍵狀況。
  • 延伸工作電壓系列:10-60V DC裝置與24-260V或100-240V AC版本
  • 喇叭階級控制的正負切換
  • 第1、2和3階級預設音可選指撥開關,以及獨立選擇第2階級音
  • 多重鏡頭選項,可在視野內快速輕易地更換信標顏色
  • 立式安裝Xenon閃光信標(Frame C與E組合裝置)可提高能見度

新款855H可錄音式喇叭和金屬喇叭組合裝置也附有可在八段不同模式運作(恆亮、閃爍與六種不同閃光形式)的多功能LED信標,藉由指撥開關使用者可輕鬆選取。

務必注意,此系列改良僅涉及組合裝置;獨立可錄音式與金屬喇叭將維持現有系列之數量和性能規格。

如同現行系列的固有產品,855H喇叭與組合裝置新系列採取供持續使用的固態可靠技術,音量可調整,搭配多音與多階級可調功能,配備24V、120或230V AC不同選擇,適合用於廣泛的訊號傳遞應用。此改良產品也維持相同的尺寸和異物防護等級,適合室內外用途的隨插即用取代品。

下列摘述各產品系列相應的系列改良:

  • 855H Horns Frame B、C、E將從A系列轉為B系列
  • 855H Combination裝置(附信標喇叭) Frames B、C、E將從C系列轉為D系列
  • 855H-RC Recordable Combination裝置(附信標喇叭) Frames C與E將從A系列轉為B系列
  • 855HM Metal Combination裝置(附信標喇叭)將從A系列轉為B系列洛克威爾自動化對特定框架尺寸的Allen-Bradley 855H工業電子喇叭和組合裝置(附信標喇叭)做系列改良,以提供更高等級性能,並因應工廠廠區更廣泛的音訊及視訊應用。

此系列改良也涵蓋855H可錄音式喇叭組合裝置,以及我們的金屬喇叭組合裝置。此新產品系列從2022年4月開始可錄音式與金屬喇叭組合裝置的供貨,改良式高性能喇叭預計在2022年6月供貨。

新款Frame B、C和E 855H工業電子喇叭大部分是舊款產品隨插即用的取代品,但此新推出的系列具備更甚於當前系列的數項優勢:

  • 64音列表與可選4階級,經由外部佈線發布更廣泛多樣的機械或設備關鍵狀況。
  • 延伸工作電壓系列:10-60V DC裝置與24-260V或100-240V AC版本
  • 喇叭階級控制的正負切換
  • 第1、2和3階級預設音可選指撥開關,以及獨立選擇第2階級音
  • 多重鏡頭選項,可在視野內快速輕易地更換信標顏色
  • 立式安裝Xenon閃光信標(Frame C與E組合裝置)可提高能見度

新款855H可錄音式喇叭和金屬喇叭組合裝置也附有可在八段不同模式運作(恆亮、閃爍與六種不同閃光形式)的多功能LED信標,藉由指撥開關使用者可輕鬆選取。

務必注意,此系列改良僅涉及組合裝置;獨立可錄音式與金屬喇叭將維持現有系列之數量和性能規格。

如同現行系列的固有產品,855H喇叭與組合裝置新系列採取供持續使用的固態可靠技術,音量可調整,搭配多音與多階級可調功能,配備24V、120或230V AC不同選擇,適合用於廣泛的訊號傳遞應用。此改良產品也維持相同的尺寸和異物防護等級,適合室內外用途的隨插即用取代品。

下列摘述各產品系列相應的系列改良:

  • 855H Horns Frame B、C、E將從A系列轉為B系列
  • 855H Combination裝置(附信標喇叭) Frames B、C、E將從C系列轉為D系列
  • 855H-RC Recordable Combination裝置(附信標喇叭) Frames C與E將從A系列轉為B系列
  • 855HM Metal Combination裝置(附信標喇叭)將從A系列轉為B系列

 

現可供應洛克威爾自動化中壓變頻器機箱供崎嶇與偏遠戶外環境安裝

Type 3R或IP54機箱套裝的PowerFlex 6000中壓變頻器(VFD),專門設計製造用於戶外或偏遠安裝,省去了設置控制室的需要。

PowerFlex 6000變頻器技術適合供通用非再生應用,例如風扇、幫浦、壓縮機、磨粉機與平面式輸送帶。其管理150…11,000 kW (200…14,600 Hp)、額定2.3...11 kV電壓的馬達控制應用。此訂製機箱適合偏遠地區的石油與天然氣、挖礦或礦物加工營運,以及設施空間極為寶貴的環境。

特殊功能:

  • Type 3R或IP54防護等級機箱,提供阻隔雨水、霰、雪、冰與泥塵的保護。
  • 機箱支援一系列環境溫度等級:-40…50°C (-40…122°F)
  • 可選開迴路、強制氣冷或閉迴路空氣與空氣熱交換器解決方案,以符合應用需求
  • 由PLC控制的自動機箱通風系統,可將冷卻系統運作最佳化以協助降低營運成本
  • 此套裝可輕鬆安裝,不需要特殊地基、屋頂建材或遮蔽
  • 調試簡便。線路三進三出

關於更多資訊,請洽當地洛克威爾銷售代表或下載產品詳細資料。

 

洛克威爾自動化新推出的安裝系統可簡化佈線與節約成本

利用CrossBoard® System保持面板整潔、有條不紊與精簡。CrossBoard平台賦予馬達控制及保護器材可彈性運用的空間。系統立即可用的特性造就完整的基本裝置,匯流排架構採用IP20可安全接觸的塑膠外殼,拆裝後可直接組裝與裝配組件。不需要工具輔助即能將組件與CrossBoard扣合,亦即可自動化連接。

組件可輕易拆卸與扣回至CrossBoard其他部位。鎖定機制必須用螺絲起子才能鬆開,以維護安全。此可防止組件意外鬆脫。由於模組之間能輕易且安全地快速互換,系統有擴展與更新需求時能節省調節的時間和經濟成本。

基本裝置有225 mm和405 mm兩種寬度,加入一個電源模組與基本裝置橋接就可相互結合。組件可裝配至CrossBoard,也能用轉接器裝至傳統匯流排系統。CrossBoard是通用系統,能搭配使用其他不同製造商組件。

CrossBoard提供全方位防指觸保護,更嚴密保障安全。匯流排全面包覆防止任何接觸的可能性,故拆卸裝置時不會暴露在外,保障操作人員安全無虞。匯流排空餘位置已包覆與保護,所以當組件之間留間隔或機架未填滿產品時不需要額外預防措施。

 

洛克威爾自動化推出具備新功能且更低成本的HMI軟體

FactoryTalk® View Site Edition (SE) HMI V13軟體推出新功能並搭配精簡化授權與更低成本的
定價模型

V13導入了有關資料展示以及如何向操作人員呈現的更多選項。收集而來的資料如今可透過資料格線物件以表格形式顯示,並由新的XY圖表呈現兩組相互對應的生產資料。

此版本也透過.NET物件支援、伺服器端腳本(server-side scripting),以及可在分散式系統中容許各用戶/使用者工作階段專屬功能的用戶特定標籤,進而提升了系統的擴展性。

提供應用維護方面的新工具,改良系統內裝置與伺服器之間互動來增添價值。新型System Status Portal提供網頁模式的概覽,可一覽全部的FactoryTalk®應用伺服器與其狀態。此版本可驅動自動診斷的HMI動畫,提供與Logix控制器更深一層的互動,並新增經由FactoryTalk® ViewPoint的網頁用戶端的行動存取以取得自動診斷訊息。

最新版本在FactoryTalk View SE系統的挑選和添購上也變得更為容易。現在所有的伺服器都包括無限制的顯示數量,客戶可選擇5個、10個或25個用戶端,以及一個帶有無限制FactoryTalk ViewPoint網頁用戶端的整合式HMI網頁解決方案。工作站的授權也包含無限制的顯示數量與無限制的FactoryTalk ViewPoint網頁用戶端,並可選配Station Lite供顯示數量需求較小的應用。

 
 

全新推出PanelView Plus 7 Performance Series B,為客戶的投資提供保障

大幅提升圖形終端機效能的PanelView™ Plus 7 Performance Series B已於日前全新推出。前一代的Series A係在Windows® CE 6.0作業系統上運作,而現今Microsoft已不再對該系統提供支援。此外,Series A產品所用組件已過時,供應鏈亦已萎縮。開發此PanelView Plus 7 Performance Series B的目的在於擴充服務的生命週期,為已投資PanelView Plus硬體及FactoryTalk® View Machine Edition軟體的客戶提供保障。

更新後的Series B可在新型的作業系統上運作,具備更新的硬體以及更好的長期供應鏈支援。具備更好的產品安全性,並對印表機等現代周邊設備提供支援。Series B擁有大幅提升的使用者儲存空間,更能有效支援當今的需求。Series B產品運用ControlFLASH™軟體進行韌體更新,達成與其他Allen-Bradley®產品的一致。透過添加硬體維護選單按鈕,幫助客戶解決任何潛在的毀損問題。

PanelView Plus 7 Performance Series B為PanelView Plus 7 Performance產品系列的最新版。洛克威爾自動化持續對PanelView Plus 7產品系列進行改良,致力於為客戶的投資提供支援。

 

洛克威爾自動化推出新的匯流排電源解決方案,有效節省成本與空間

工業公司現可藉由新型的非再生匯流排電源,從節省空間和降低成本中獲得效益。匯流排電源是Allen-Bradley PowerFlex® 755TM產品組合的一部分。當再生與低諧波並非必需時,可作為通用匯流排一個具成本效益的解決方案。

若使用者有多重馬達,通用匯流排解決方案可用來減少尺寸和成本。而客戶可透過非再生電源的使用來節省額外成本。 

此非再生匯流排電源能夠將三相AC電源電壓轉為DC,其與PowerFlex 755TM匯流排電源及通用匯流排逆變器相容。

作為755T驅動器產品組合的一部分,非再生電源解決方案必須與採用TotalFORCE®技術的驅動器配對才可視為TotalFORCE。然而,也能夠以非再生DC電源來進行通用匯流排的應用,其並非TotalFORCE。

非再生電源能夠以6脈波及12脈波的配置供應(具XT腐蝕性氣體防護)。分散式DC匯流排位於可節省空間的模組化Rittal機櫃。

此解決方案在油氣、輪胎與橡膠、採礦、食品和飲料以及金屬等產業上的功效最佳。

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
主題: Hardware Software
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 產品及解決方案焦點