Loading
Magazine

以先進技術實現智慧營運

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
以先進技術實現智慧營運 hero image

創新和最新資訊

搜尋並追蹤洛克威爾自動化官方帳號

洛克威爾自動化在Facebook和Instagram提供故事和資訊,分享創新、製造、工程和自動化相關內容。全球產業專業人士可取得即時性報導,並隨時隨地瀏覽實用內容。

擴展可擴充性的MES應用能力

為針對企業分析提供更大脈絡,並且收緊對流程的控制,我們已開發新版本的洛克威爾軟體PharmaSuite®製造值型系統(MES)軟體和MES符合目的性質的應用程式。此更新可幫助使用者管理和記錄工作流程,以改善品質並減少重工和浪費。同時這些更新也是持續支援部署的可擴充MES功能的一環,可解決快速創造價值會遭遇到的挑戰。

運算能力的擴展正使產業製造者的技術生態系統變得複雜,而最新的更新可協助簡化新功能及系統間通訊的採用。此更新為PharmaSuite v8.4軟體和FactoryTalk® Quality v4.0應用程式。

最新的PharmaSuite v8.4軟體改善了與任何分散式控制系統(DCS)解決方案之間的通訊,提供作業人員更多遵循工作流程的彈性。當工作流程裡定義的步驟不存在設施中,作業人員可重新執行、省略或修改流程參數。MES會記錄所有變更,供作品質保證審核。如此可避免工作人員在嘗試進行例外情況時,因為無法繼續工作而浪費時間。

更新的FactoryTalk® Quality v4.0應用程式可透過建立簡化品質管理工作、容易使用的直覺式小工具,導入立即可用的控制統計製程(SPC)功能。流程超出可接受參數時,品質管理團隊可取得整套有助於預測的控制圖表。此程式也讓品質團隊在必要的時候和地點設定、檢視和確認通知。

免費下載:新網路設計導引

洛克威爾自動化和PartnerNetwork™專案策略聯盟成員Cisco發表了全新的網路設計指南和白皮書,協助企業連結行動裝置並建置全程式的雲端連線能力,同時維護安全性的最佳實際做法。此等指南是融合式全廠區乙太網路(CPwE)專案的最新加入內容,為企業在部署雲端和行動工業物聯網(IIoT)解決方案時,提供連線與無線網路架構最佳實例。

安全的行動連線

識別與行動服務指南協助企業以管理安全風險的方式連結行動裝置。此指南也幫助使用者建立統一和自主型WLAN架構,並管理自助服務的無線存取。

連結到雲端

雲端連線指南說明使用FactoryTalk®雲端閘道,建立廠房到雲端性應用程式之間更安全的連線,例如FactoryTalk Analytics for Machines應用。此設計指南說明不同企業規模應考量的各種安全性措施層級。

加固產業安全性

產業防火牆指南提供多種產業防火牆的應用案例,說明應用要求、技術和設計考量。舉例來說,機械製造商可瞭解如何使用防火牆協助避免全廠流量造成機台中斷運作。

此外,先前發佈的產業非軍事區(IDMZ)指南已更新加入了可使用FactoryTalk® VantagePoint和FactoryTalk ViewPoint軟體的新應用程式。這些新的免費資源可至洛克威爾自動化網站下載取得。

To build a better brewery, you need flexible processes and better insights into those processes.

建立釀造廠聯網的新型流程解決方案

洛克威爾自動化與McRae Integration合作,針對酒廠尋求效率及增進作業,開發出兩種新的釀造生產解決方案。新的FactoryTalk Brew™解決方案可幫助酒廠管理今日市場競爭激烈所遭遇的嚴苛挑戰。

FactoryTalk Brew解決方案以洛克威爾自動化的PlantPAx®分散式控制系統為基礎,可讓大型酒廠將生產標準化和全程自動化、取得報告合配方管理的資訊平台,並且結合自動化層面與MES層面的資訊。此解決方案也整合企業層級自動化和資訊,以實現企業聯網並為公司提供制定決策的所需資訊。新方案提供的解決方案,讓遭遇困難的酒廠得以在其自動化平台建立軟體層,或者從頭建置自動化平台。

FactoryTalk Brew解決方案協助大型釀造公司更快讓酒品進入市場,而FactoryTalk Craft Brew解決方案也可幫助小型精釀酒廠在具有利基的市場區隔中取得競爭優勢。

此項全球支援性的釀造解決方案是由洛克威爾自動化和認證合作夥伴系統的整合商或製造商合作,透過必要產品和大型釀造流程的知識加以量身開發與交付方案。

加速和因應未來發展的機械設計

兩種機械建置庫和自動化裝置物件是最新可用的應用內容,協助製造商和工程師以更快速度和更低成本設計先進機械。

兩種全新的機械建置庫(包括用於轉換、列印和網頁(CPW)機械,以及製程台架模組)提供標準化的應用特定碼,協助工程式設計CPW機械和製程台架模組,同時仍達到最好成效。這些建置庫也包括應用特定的功能。

自動化裝置物件編碼提供特定裝置連結到機械上任何其他產品的共同介面。此功能在更換機械裝置時,大大減少了程式設計重工。工程師只要新增新裝置用的物件,而不需要重新編寫機械的整個工程週期來符合裝置。

Studio 5000® Application Code Manager以單一、容易使用方式供工程師存取內容、建立其應用程式,甚至在建立機櫃前測試應用程式。

此全新的應用程式內容在洛克威爾自動化產品兼容性下載中心(PCDC)提供免費下載。

為產業生產力簡化分析

洛克威爾自動化已擴展FactoryTalk Analytics產品組合,提供穩健進階的分析環境,讓使用者有能力快速且有信心地制定明智的決策。這些最新進階功能旨在簡化製造商和生產者作業環境,並減少員工作業的複雜度。

FactoryTalk Analytics將現代的使用者體驗功能(消費者共同經驗)帶到生產環境。FactoryTalk Analytics功能專注於推動使用便利和生產力,具備類似於網路的生產資料搜尋能力,以及自助服務式向下分析,讓使用者能夠快速制定以資料為導向的決策。

此功能針對規模開發,從網路邊緣發掘並連結起全企業的資料來源,接著以智慧方式將資訊融合,以解決接近來源的問題。FactoryTalk Analytics有機械學習的能力,可學習流程和查找資料中的趨勢,在問題發生前主動提供洞悉資料給使用者。

以更新的動作分析器改善設計效率

Allen-Bradley® Motion Analyzer經過功能強化,以直覺搜尋和工作流程內生產選擇,提供優化的使用者經驗。此更新版本軟體工具幫助工程師更輕鬆有效地完成機械的動作控制系統。

主要的改進功能包括更快的軸定義和大小調整、重新設計的解決方案搜尋和組態元件功能、額外應用範本檔案支援,以及透過進階動作區段支援,從舊動作檔案輸入內容的能力。

全新大型接觸器改善作業人員彈性

Allen-Bradley® NEMA和IEC接觸器有助於機台製造商設計較小、有能源效率的面板。這些新類型的接觸器可用24-500伏特的40-50種不同電壓範圍來控制,線圈只有四種不同選擇。

隨著大型接觸器逐漸常用於這些負載和阻性負載的絕緣或旁通,接觸器具備通用線圈,以更少的零件和更小的電源,使多項應用的電壓控制更為容易。

此外,新的NEMA和IEC接觸器比支前的產品線大幅縮小,可用於更小的面板和外殼。

Graphic Terminals offer rugged electronic interface solutions with fully packaged and tested human-machine interface operation.

更新的單獨機台視覺化解決方案

Allen-Bradley PanelView™ 800圖形端子的新韌體現在可供下載。韌體版本5.011是為了強化使用能力和增加具備CompactLogix 5370控制器的功能連線而更新。

此新版圖形端子有4到10英吋的顯示尺寸可供選擇,並且能支援最多50個螢幕、400個外部標籤和400項警示。新功能包括支援運作時間和設計時間期間的加密(TLS1.2)電子郵件通和與電子郵件設定,使FTP可存取乙太網路和USB連線的警示記錄、配方和資料記錄檔案和列印。這些功能最適合單獨機台,可滿足小型到中型的廣泛應用。

流程和電子系統的單一全貌

新的IntelliCENTER®整合機組將電子分散系統的智慧電子裝置整合到流程自動控制和軟體環境。將兩種系統都整合到單一控制和軟體平台可避免單獨eSCADA的需要,並且提供流程和電子作業人員單一且統一的資料顯示。

此整合機組藉由使用搭載Logix處理器的控制能力,將智慧型開關裝置和其他電子控制系統的智慧設備納入完整自動化系統的一環。

整體系統組態簡化後,使用者在使用洛克威爾自動化插件指令資料庫時,可取得封存、視覺化和報告的共同環境。該資料庫提供預建、驗證的插件指令,用於電子控制系統典型控制策略的第三方裝置。

IntelliCENTER整合機組是整合電力和流程控制系統的關鍵,也是洛克威爾自動化智慧型套裝電力的技術推動器。此智慧型套裝電力有助於在單一綜合套裝中,以提供馬達控制裝置和電子分散系統減少風險。

更便於進行網路作業維護

新的FactoryTalk Network Manager™軟體可幫助廠區人員對日漸增加的網路上物聯網(IoT)裝置簡化其監測和維護的工作。此軟體使他們能夠控制其Allen-Bradley® Stratix管理開關的健康情況、解決開關問題,並且從單一易用的軟體介面,快速設定所有全新管理的開關。

此軟體自動發掘資產、其相關IP地址,並且建立連線裝置的拓樸。其直覺性的介面組合設備與儀表板資訊,因此使用者可將裝置組織到特定區域或個別分析。

針對亞太地區使用者的更多驅動器應用選項

重工業作業人員現在可使用Allen-Bradley PowerFlex® 6000中壓驅動器來滿足更廣泛的應用需求,並且減低整體系統成本。

這些驅動器為亞太市場提供0到200安培應用的無感測器(SVC)、其他電壓值和標準效率變壓器選項。SVC在2017年發表過200到680安培應用,現在則可支援0到680安培和2.3-11 kV電壓值。SVC插件提供不需要編碼器的固定扭矩能力,有助於減低應用的總持有成本,例如泥漿幫浦和交換壓縮器。

策略性預防維護服務

為協助找出和避免重要資產的停機問題,現在提供預防維護服務。此新的資料導向服務可提供客戶監測預估和分析警示明細的能力,而不需要建立自己的資料模組或設計自己的解決方案。此適用於關鍵資產的服務分析諸如感測器、控制系統和智慧機台的連線科技的資料。洛克威爾自動化工程師運用FactoryTalk Analytics和機器學習科技,可確認一般作業,並建立出有助於減輕未來停機或問題的預測、監測資料模組,作為預防性維護策略。

此新的預防性維護服務對於油氣等產業至關重要,使得關鍵資產的運作時間可在其中促進獲利。這也包括持續製造作業的重要機械。此外,製造商可執行資產維修,並運用預測功能提供所有類似客戶資產更佳的運作時間成效。

新的連線技術無須螺絲拆裝

現在提供全新系列的壓入式接線盒,可用來協助使用者改善接線效率以及連線品質。這些接線盒提供可靠的連線、更省時,並且減少作業人員維護,實現強化的接線環境。使用者可預期總節省時間相較於先前模組達到50%以上。

此全新防震的接線盒具備固定散線的夾鉗,並且提供節省空間好處的可靠連線點。此面前式的接線盒相較於傳統螺絲鉗夾的接線盒,提供更容易查看與取得線路的接線能力。其塑膠作動器具備防指觸設計,不必接觸金屬組件,減少可能的觸電危險。

此外,每個接線盒都提供內建測試埠,便於使用者監測電壓值和電流。許多工廠的作業使用廠區各處不同程度的電力水準,此測試點可驗證各作業終端的適當店壓,減少手動插入探針測試的需要。

此壓入式接線盒也可採用接線套圈,進一步改善連線效率與品質。此外,雙套圈選項還可應用於雙電線的單點連線。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 以先進技術實現智慧營運