Loading
成功案例 | 食品與飲料
Recent ActivityRecent Activity

智慧機器解決方案為逸超包裝全球擴展鋪路

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cardboard box moving along a conveyor belt in a factory or warehouse setting.

佛山市逸超包裝機械科技有限公司位於廣東省,專門從事食品包裝機械的研發、製造、銷售和售後服務。該公司已開發並生產超過10個產品系列、涵蓋30多種不同型號,廣泛應用於膨化食品、休閒食品、冷凍食品、農副產品、醫藥、化工及硬體產品等多個領域。

挑戰
  • 傳統的自動化解決方案無法滿足對高度效能與彈性的出口需求。
  • 機械解決方案必須符合國際認證和標準,以滿足海外市場的需求。
解決方案
  • Micro850® 控制器
  • Kinetix® 5100伺服驅動器
  • Kinetix® TLP多用途緊湊型伺服馬達
結果
  • 效能增強:包裝速度從每分鐘150包提高到200包,提高了33%;色標切割精度提高±1 mm (提升100%);全天候無故障運轉。
  • 增加靈活性:根據上下游設備運轉速度即時動態調整包裝速度;與稱重系統無縫對接,讓整個生產線更佳靈活高效。
  • 敏捷的市場回應:及時交付設備,大大縮短安裝和調試時間。

挑戰

佛山市逸超包裝機械科技有限公司(逸超包裝)在中國包裝機械業深耕多年,致力於擴展全球。該公司發現其中的關鍵落差——其大多數傳統自動化解決方案未能滿足嚴格的出口要求。

逸超包裝需要即時的動態速度調整,以與上下游設備同步,並整合稱重系統。為了在全球競爭,採用先進的解決方案勢在必行。

解決方案

為了因應這些挑戰,逸超包裝與洛克威爾自動化合作進行技術升級,展開一個以智慧機器解決方案為核心的旅程。

經過深入的諮詢後,洛克威爾協助逸超明確規劃出具備智慧機器特性的關鍵設備升級方案。除了改進營運指標和提高設備穩定性外,他們也應取得UL安全認證以滿足海外要求。

為了實現這項智慧升級,我們導入了一套智慧機器解決方案,配置了 Micro850®控制器、Kinetix® 5100伺服驅動器,以及Kinetix® TLP多功能緊湊型伺服馬達。該設備具備EtherNet/IP連線功能,為數位轉型開啟一條資料「高速公路」;同時,伺服驅動器也內建安全扭矩關閉(STO)功能,以提升安全性。此解決方案同時運用電子凸輪曲線進行動態速度切換,實現即時且依需求調整的包裝速度。.

為了確保出口合規並符合海外使用要求,所有元件皆通過UL認證,同時符合智慧機器架構與軟硬體的國際標準,包括:用於程式框架的ISA 88 [PackML]、用於警報管理的ISA 18,以及用於HMI色彩配置的ISA 101。

在專案開發階段,程式設計和虛擬調試與安裝同時進行,並在安裝前完成,大大縮短調試和交付時間。在調試過程中出現問題時,洛克威爾自動化團隊即動員跨部門資源快速應變。這樣使得逸超包裝能夠提前完成原型研發和測試,及時在義大利貿易展上成功參展,讓全球客戶提前了解他們的智慧機器解決方案。

結果

洛克威爾的智慧機器解決方案與技術支援,在逸超的新型智慧設備上展現精實化價值流與效能提升。

首先,其設備效能顯著提高。包裝速度從每分鐘150包提高到200包,提高了33%,而色標切割精度提高到±1 mm,提升幅度達100%,設備實現了全天候無故障運轉。

此外,靈活性的提高為逸超包裝創造競爭優勢。設備根據上下游設備的運轉速度即時動態調整包裝速度。它與稱重系統無縫對接,讓整個生產線更靈活、高效地生產。此外,虛擬調試大大縮短安裝和調試時間,同時使設備交付更加及時。

總結來說,這些因素幫助逸超包裝獲得海外訂單,並在終端使用者生產廠房成功交付。更重要的是,這項專案拓展逸超的商業視野,開啟在包裝機械領域導入生產資訊化、設備集群智慧維護以及數位分身的機會。OEM不僅能針對單一設備進行升級,還能將升級拓展至整個產業鏈。

洛克威爾自動化的技術創新和支援,讓逸超包裝從依賴傳統機械轉而採用智慧製造。此次合作為更高效、更加靈活的生產樹立新標竿,凸顯智慧自動化在協助製造商於全球舞台上取得更強競爭優勢所扮演的關鍵角色。

已發佈 2025年7月30日

主題: Optimize Production Food & Beverage Programmable Controllers
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例
  5. Chevron LeftChevron Left 智慧機器解決方案為逸超包裝全球擴展鋪路