為您推薦
挑戰
- 簡化新馬鈴薯加工廠客製化冷凍設備的設計與整合
解決方案
基於PlantPAx DCS的智慧製程控制解決方案,具備以下特色:
- Allen-Bradley® ControlLogix® 控制器
- Allen-Bradley® PowerFlex® 753 和 525 交流驅動器
- Allen-Bradley® PanelView™ 圖形終端
成果
- 減少工程時間與面板組裝時間約20%
- 加速與全廠系統的整合
- 實現節能運作
- 簡化故障排除與維護作業
當消費者為食品支付高價時,他們期望品質一致。無論買家是為餐廳菜單還是家庭餐桌選購食品,冷凍食品在保存營養和風味方面都難以超越。
但食品本身極為敏感。
「即使在冷凍過程中溫度或時間的微小變化,也會影響食品的品質、口感和質地,」FPS Food Process Solutions電氣工程經理Sean Cao表示。「在工業應用中,維持一致的溫度控制 – 並最大化產能 – 至關重要。」
作為食品冷卻與冷凍設備的全球領導者,FPS Food Process Solutions提供創新系統,專為滿足嚴格的衛生需求而設計。憑藉在食品行業的良好聲譽,這家私人企業近年來實現了兩位數成長。FPS總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華郊區的里士滿。
中游挑戰 – 雙重考驗
近期,一家位於愛達荷州、專注於餐廳級冷凍產品的食品與農業綜合企業向FPS尋求解決方案。基於其馬鈴薯產品線的成功,該公司計劃在溫尼伯的新廠擴大產能。
新工廠設計有兩條加工線 – 一條用於薯條,一條用於成型馬鈴薯產品(如薯餅)。FPS負責每條線的冷凍機。
「這兩種產品的加工需求差異極大,需要不同的冷凍技術,」Cao解釋。
隧道冷凍機適用於需快速冷凍的薯條;螺旋冷凍機則適合需較慢冷卻的成型馬鈴薯產品。兩者的冷凍過程皆發生於中游 – 即烹飪與包裝之間。
「由於我們的冷凍機位於流程中段,因此會影響上游與下游應用,」Cao說。「所以機器可靠性與運轉時間至關重要,並直接影響整條產線的生產力。」
事實上,當冷凍機停機時,往往整條產線都必須停下。
每次皆為客製化解決方案
如同所有FPS冷凍機,馬鈴薯加工廠的解決方案皆為客製化設計,以滿足特定應用需求。
FPS建造的隧道冷凍機產能為每小時56000磅,螺旋冷凍機產能為每小時13000磅。
在隧道冷凍機中,個別快速冷凍(IQF)工藝可於約20分鐘內將新鮮燙過的薯條溫度從190°F降至0°F。IQF工藝利用冷卻盤管與風扇系統循環冷空氣,薯條則隨輸送帶通過隧道。
「螺旋冷凍機採用類似的製冷概念,但以螺旋輸送帶運送產品,並保留薯餅獨特的水分與質地,」Cao說。
螺旋冷凍機的循環時間約為45分鐘。
易於維護的結構。高效控制。
為最大化可清潔性與運轉時間,FPS盡可能將內部組件安裝於外部,以減少內部零件數量。此外,所有電動馬達皆可外部安裝,以提升耐用性並減少需清潔的內部組件數量。
可維護且衛生的設計僅是提升運轉時間的其中一環,另一環則是穩定且精確的氣流,以及易於操作的控制系統。FPS將其新型工業冷凍機建構於PlantPAx® DCS之上,這是Rockwell Automation的現代分散式控制系統。
「我們的客戶在新廠標準化採用PlantPAx,」Cao說。「他們要求我們使用PlantPAx,以簡化整體營運的整合。」
兩台冷凍機的控制平台皆採用Allen-Bradley® ControlLogix® 5570控制器。Allen-Bradley PowerFlex® 753與525交流驅動器負責控制風扇與輸送帶。人機介面採用Allen-Bradley PanelView™圖形終端,系統則整合於EtherNet/IP™網路。
多種電阻溫度計感測器整合於系統中,以監控冷凍機與產品溫度。PID迴路用於調整製冷閥門與輸送帶速度,以符合需求。
風扇控制是兩台冷凍機運作的核心,也是效率關鍵。
「在隧道冷凍機中,PowerFlex驅動器控制22台風扇,」Cao說。「精確將風扇速度與每道配方的工藝需求相符,有助於降低能耗。」
更智慧的系統設計途徑
雖然FPS對Rockwell Automation控制系統非常熟悉,但這次方案僅是公司第二次以PlantPAx DCS進行系統設計。
首次導入 – 一項大型全廠專案 – 所獲經驗,能輕鬆擴展至這兩套較小的冷凍機系統。
「無論何種專案,所有系統程式設計的基礎皆已於PlantPAx中開發完成,」Cao說。「換句話說,可程式邏輯控制器與人機介面程式碼皆已預先定義,附加指令(AOI)與全域物件讓設定更為簡便。」
FPS估計PlantPAx系統協助其設計時間縮短約20%。
「透過PlantPAx,我們簡化了流程,並滿足客戶對一致系統的需求,使整合、操作與維護更為容易,」Cao說。
深入了解Rockwell Automation如何協助提升機器製造商效能。
已發佈 2020年9月9日