Loading
部落格 | 馬達控制中心
Recent ActivityRecent Activity

馬達控制中心 (MCC) 三大安全設計特點

您的馬達控制中心是否以安全為設計考量?以下是我們提升馬達控制中心安全性的三項頂級設計特色。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
馬達控制中心 (MCC) 三大安全設計特點 hero image

如果在MCC內發生不受控制的電弧閃絡,結果將是停機、費用支出,最令人擔憂的是員工受傷。美國每天發生5~10次電弧爆炸,風險是真實存在的。

我們知道在製造業中,時間等於金錢,停機可能對底線產生災難性影響。大約82%的公司在過去三年中經歷過停機。估計顯示每次停機可能使公司損失高達USD260000.00/小時。 再加上更換損壞設備的成本,這些故障可能在財務上造成毀滅性打擊。 除此之外,還有一種無法純粹用財務術語計算的影響,即對您最寶貴資產:員工的傷害風險。讓我們看看僅美國的數據:

  • 平均每年有1952人因電力而受傷
  • 2012~2016年間,共有739名工人因接觸電力而死亡。這相當於在5年期間內每週近3人死亡

那麼,您可以做什麼來使您的MCC更安全?以下是我們精選的三大安全設計特色:

匯流排設計:水平電力匯流排的設計方式以及其在MCC中的位置都能在安全方面產生重大差異。CENTERLINE® MCC中的水平匯流排位於MCC背部的垂直中心。當移除單元時,自動擋板會立即隔離垂直匯流排,最大限度地減少對帶電匯流排的潛在暴露。堅固、低維護的設計特色降低了熱點或故障的可能性。CENTERLINE® MCC具有完全支撐的水平匯流排,而非點支撐。為了額外的匯流排設計安全性,CENTERLINE® MCC可配備絕緣水平匯流排。這有助於保護匯流排,並可防止因工具、動物、灰塵或其他意外情況而發生電弧。

門關閉時斷開電源的能力:能夠在不打開外殼門的情況下斷開或連接個別MCC插入式單元的電源,最大限度地減少人員暴露於電氣危險。通過SecureConnect™技術(適用於CENTERLINE® MCC),多點驗證系統在打開外殼門之前驗證電源已被斷開。該系統允許您更安全地對單元進行工作或移除單元,而無需使整個系統離線。與傳統的機架系統不同,使用SecureConnect技術斷開單元既快速又簡單。由於這種動作比機架系統更快,因此在連接或斷開電源插頭時發生電弧故障的風險降低。

電弧抑制解決方案:任何聲稱擁有具備電弧抑制功能的馬達控制中心的供應商都應該:

  • 能夠提供第三方測試證書,證明在特定電壓、可用電流和持續時間下的結果。在購買前務必要求相關安全證書。
  • 在MCC內的多個位置進行測試(單元、匯流排隔間、線槽等)。有些製造商只會在垂直匯流排位置進行測試,這是較容易通過的位置之一。
  • 符合IEC安裝的完整IEC/TR 61641標準,或NEMA安裝的IEEE C37.20.7標準。

如果製造商無法提供符合這些標準的文件,他們的設備可能不具備電弧阻抗性,使您和您的資產面臨更高風險!

準備選擇更安全的馬達控制中心?了解更多關於CENTERLINE family of MCCs的資訊。

已發佈 2020年9月25日

主題: Low Voltage MCCs

Mark Ossanna
Mark Ossanna
Rockwell Automation 高級產品行銷專員
2500 IEC LVMCC 產品專家。從事工業自動化38年,於Rockwell Automation擔任LV MCCC/Milwaukee職務11年。
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

低壓馬達控制中心
Main Image
硬體
低壓馬達控制中心

CENTERLINE® 低壓馬達控制中心(MCC)提供堅固耐用、高性能的封裝解決方案,滿足您所有的馬達控制需求,並在競爭環境中為您帶來所需的優勢。

開始使用
您何時想到您的馬達控制中心?
Main Image
部落格
您何時想到您的馬達控制中心?

馬達控制中心(MCC)為全球幾乎每個製造設施提供動力,但這些無名英雄是否獲得了應有的關注?MCC故障的成本又是多少?

 

立即閱讀
阿卡迪亞海藻公司產能增長40%
Main Image
案例研究
阿卡迪亞海藻公司產能增長40%

Acadian Seaplants使用EtherNet/IP MCC來擴展處理能力,同時降低硬體佈線成本。

立即閱讀
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 三大設計特色,打造更安全的 MCC