Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

使用統一控制平台提升生產力與運作時間

您的舊型分散式控制系統(DCS)是否對生產力、收益或市佔率帶來風險,或已經造成實際影響? 這裡有五個方法可以助您事半功倍

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工廠內一名留著鬍鬚並身穿防護裝備的男性位於製造現場內,正在看著平板電腦。

您的分散式控制系統還是 2011 年的規格嗎?

管理者請注意:如果您仍在使用舊型分散式控制系統(DCS),則生產力必然會下降。

2025 年一項針對 500 多名美國 IT 專業人員的問卷調查指出,62% 的組織仍仰賴舊型軟體系統。分析人員預估多達 70% 的 IT 預算是用於管理舊有系統。

儘管體認到網路資安和效能風險,仍有無數 IT 團隊提供支援服務,就是為了維護過時的程式碼庫、壽命已盡的產品,或是管理脆弱的整合項目。

這一刻終於到來:透過單一平台實現製程和電力控制

在現今的製造環境中,可靠的生產製程是不可妥協的一環。因此,Rockwell Automation 建置統一的電力控制平台,協助解決公司在仰賴舊有和碎片化製程與電力控制系統時所面臨的問題。

將製程、電力和馬達控制結合到單一架構後,您就可以使用連網智慧系統來簡化營運作業、提供即時決策資料,並保持業務發展。系統核心經過整合,讓您在同一處明確掌握即時生產與能源資料,還能提高設施效率、生產力和獲利能力。

統一的平台可簡化可簡化一切作業。

桌面監視器含分析功能

以統一的控制平台取代獨立電源管理系統

網路連線

未修改的乙太網路可順暢連結,並傳遞所有資料

時鐘

即時取得製程與馬達控制裝置的情報

影片
PlantPAx 差異化影片系列:製程 + 電力

難以在您的生產營運中整合電力與製程? Rockwell Automation 分散式控制系統 PlantPAx 可順暢整合電力與製程,簡化您的操作並發揮最大效能。

現今工業環境的要求比以往更高。這裡有五個方法可以助您事半功倍

當生產系統碎片化時,作業風險會隨之增加。故障檢測時間拉長、停機時間成本飆升且獲利能力下降。統一控制平台導入以見解為導向的主動式模型,協助您及早發現問題。

我們的工業控制系統採用整合式架構,有助於簡化系統設計並實際節省資本與營運成本。您可以事半功倍。

1. 透過預測式作業提高生產力和運作時間
當電力與製程資料搭配使用時,您即可採取早期故障偵測、預測分析、預防性維護與自動化修正動作,有助於減少意外停機時間與故障檢測成本

2. 發生問題時更快復原
操作員可立即得知跳脫的裝置、跳脫原因,以及是否為電力或製程問題。依照根本原因進行精準隔離可縮短復原時間,並維持正常生產。統一電力與控制架構中的核心功能,可透過自動設備配置等選項,協助延長運作時間並提高復原能力

3. 每座設施保持一致
標準化控制資料庫、可重複的工程設計及熟悉的人機介面可在多個現場打造流暢體驗、減少培訓時間,並協助操作員新手發揮資深專家般的表現

4. 整合式馬達控制帶來最大產量
與馬達資產深入整合,可加快啟動速度、提升負載分擔能力、改善扭矩控制並降低能源消耗,藉此減少多達 75% 的配線,並提供必要的 Ethernet/IP 連線能力

5. 翻新過程無須停機
可有效降低升級風險。我們的統一平台可以即時轉換,把停機時間和製程影響降到最低,讓您的關鍵服務在翻新過程依然保持運作。運用數位技術最多可節省 25% 的整合成本

我們的連網系統將製程、電源與馬達控制整合到單一平台。這有助於製造商簡化設計、測試和安裝,以及減少硬體、停機時間、維護和能源成本

Unified data helps reduce downtime. Monitor and troubleshoot process, motor control and energy use with predictive analytics and preventive maintenance data. See the condition of your networked devices from any location.

把握大好良機,提高生產力與運作時間

提升生產力和運作時間不僅需要現代化硬體,還需要整合生態系統,讓資產彼此交換資訊。

我們統一的控制平台有助於:

  • 提供即時預測分析,在故障發生前找出問題
  • 將能源與生產資料整合到單一人機介面
  • 降低生產、運作時間和獲利能力的相關風險
  • 將各地點的營運作業加以簡化和標準化
  • 加速完成故障檢測
  • 最大化生產量
  • 延長資產壽命

工業營運的未來就是韌性和高效能,並透過整合來實現敏捷、效率與成本節約。

有了合適的技術,您的製程、電力與馬達控制系統可以成為優勢,幫助您推動策略。 深入瞭解相關做法。

您的專案是從新開始,還是擴建現有廠房?
工程師與專案經理正在檢視藍圖
電子書
您的專案是從新開始,還是擴建現有廠房?

將製程、電力和馬達控制整合到單一平台,可縮短上市時間,並提升運作時間、節能表現與投資回報。 

進一步瞭解

採礦中的統一流程與電力整合
採礦中的統一流程與電力整合
部落格
部落格
採礦中的統一流程與電力整合
傳統的製程控制與電力基礎設施系統讓挑戰更加難以管理。解決之道?統一流程與電力整合。
立即閱讀
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
部落格
部落格
馬達控制中心軟體可簡化配置、監控與維護作業
IntelliCENTER® 資料集可識別 MCC 中支援 EtherNet/IP 技術的關鍵馬達控制元件 – 有助於確保設備運作方式可持續獲利
立即閱讀
什麼是分散式控制系統(DCS)?

分散式控制系統(DCS)是一種電腦化系統,用於自動化並管理大型、複雜的工業設備和連續生產流程。它將控制功能分散到多個控制器,而非使用單一的中央電腦。

分散式控制技術在生產可靠性、備援能力及系統即時監控方面,皆有良好表現。

分散式控制系統對於製造、化學、發電、廢水、石油與天然氣生產與加工等全年無休運轉的產業尤為重要。

分散式控制系統(DCS)透過連線網路管理電子元件(例如可程式邏輯控制器(PLC)、變頻器(VFD)、感測器和人機介面)控制馬達速度、溫度、流量和壓力,以維持廠房營運作業的效率和安全。

已發佈 2026年2月4日

主題: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Industrial Automation & Control Process Solutions Smart Manufacturing Connection Devices Drives Distributed Control Systems Industrial Control Products Motor Control PlantPAx

訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

您可能也會對以下內容感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 舊型分散式控制系統(DCS)會對生產力與獲利帶來風險