Loading
部落格 | 製程解決方案
Recent ActivityRecent Activity

現代化分散式控制系統 (DCS) 如何促進您的數位轉型

了解包括升級至現代化分散式控制系統 (DCS) 的數位轉型策略如何幫助生產商提升生產力、獲利能力並降低風險。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
現代化分散式控制系統 (DCS) 如何促進您的數位轉型 hero image

生產商和製造商——經營範圍涵蓋製藥、消費包裝商品、食品與飲料、採礦及化工等各行各業——都擅長應對保持競爭力所面臨的複雜性與挑戰。

生產商必須努力保護利潤底線,並通過擴大產能、減少停機時間、提升一致性、確保品質,以及保障員工安全來優化生產。他們還必須考慮與工程、庫存、系統維護及支援相關的生命週期成本。

再加上全球疫情的影響,更凸顯了在降低營運風險的同時,盡可能提升生產力與盈利能力的重要性。

那麼,流程產業的生產商或製造商該如何突破現狀,跟上產業與技術趨勢?他們又該如何將營運提升至更高的精密度與創新層次,以協助實現短期與長期的成功與成長?

一刀切的解決方案已經不再適用。現在是時候採用精準的解決方案。引入:由現代化分散式控制系統 (DCS) 所實現的數位轉型。

PlantPAx® 5.0:擴展更多可能
Main Image
概述
PlantPAx® 5.0:擴展更多可能

PlantPAx® 5.0是Rockwell推出的現代化分散式控制系統 (DCS), 專為滿足您的全廠應用及更多需求而設計。PlantPAx 5.0有助於減少自動化基礎設施所需的管理負擔,同時提供更完善的診斷與分析功能。

立即觀看
您的DCS數位轉型策略

數位轉型 可以描述為透過將數位技術整合到您業務的所有領域,來現代化、升級或改善營運。

數位轉型是一項根本性的文化轉變,影響組織的運作方式、工廠現場的運作,以及如何為客戶創造價值。這關乎成果與滿足不斷變化的客戶需求。對任何生產商而言,這都是一個系統性的變革——這也是為什麼現代化分散式控制系統 (DCS) 能成為這項轉型的基石。

制定您的數位轉型策略,意味著要確定目標與業務目標,評估為實現這些目標所需的系統需求,並規劃策略的執行。隨著競爭對手投資技術並轉型其營運,您必須加緊研究並做出決策。一個很好的起始問題是:「我需要升級嗎?」

傳統分散式控制系統 (DCS) 採用封閉式系統設計,遷移與現代化困難,在大多數情況下總擁有成本較高。現代化分散式控制系統 (DCS) 因多種原因而更受青睞,包括更高的效能、全廠可用性、可擴展的系統能力、開放的技術堆疊,以及易於整合。採用通用自動化技術的全廠控制系統,能夠實現製程控制、離散控制、電力控制與安全控制,並與工廠現場及業務系統無縫整合。

如果您認為您的分散式控制系統 (DCS) 已經走到盡頭,您並不孤單。全球接近生命週期終點的DCS安裝基數總計約USD65000000000。其中許多系統已超過25年,急需更新。

更換分散式控制系統 (DCS) 的原因可能包括故障率增加、不合格產品發生率上升、維護成本加速上升、缺乏傳統DCS專業知識、容量限制,以及無法與現代系統介接。

四種新型DCS技術讓生活更簡單
Main Image
部落格
四種新型DCS技術讓生活更簡單

PlantPAx® 現代化分散式控制系統 (DCS) 的最新版本運用尖端處理能力,以及更佳的設計體驗,以推動生命週期生產力。

立即閱讀
現代化分散式控制系統 (DCS) 應對現代挑戰

最新的分散式控制系統 (DCS) 平台已緊跟技術發展步伐。越來越多的 DCS 用戶正在考慮升級和現代化其系統,以實現最佳效能。現代化分散式控制系統 (DCS) 可作為數位轉型策略的一部分,協助打造互聯企業。

PlantPAx® 5.0 是 Rockwell 最新推出的分散式控制系統 (DCS) 版本,能以更少的伺服器和更強大的控制器減少架構佔用空間,透過控制器內嵌的製程指令提升一致性,藉由優化的系統屬性開發體驗簡化工作流程,提供強大分析功能以支援即時決策,並符合國際網路安全標準。

這對生產商意味著什麼?就是讓一切更簡單。現代化分散式控制系統 (DCS) 應協助生產商實現全廠控制與優化、最大化營運、達到高可用性、降低成本並提升產量。此外,現代化分散式控制系統 (DCS) 還能協助解決生產商和製造商幾乎普遍面臨的三大挑戰:

  1. 應對生產力挑戰。當企業內部各異系統造成瓶頸與效率低下時,生產商如何實現最佳創新?來自供應鏈、工廠資產和業務系統的大量資訊,可能讓試圖即時運作或創新概念的團隊感到壓力。技術的快速進步讓生產商能取得前所未有的資訊以支援決策。
  2. 以更少資源創造更多價值,提升獲利。生產團隊必須以更少資源完成更多工作,以滿足工廠全生命週期的預算要求。操作人員需尋找方法,獲得所需的可視性與控制力,以減少非計劃性停機、防止品質問題並消除生產浪費。生產商尋求易於更新與支援的全廠自動化,技術必須協助工廠持續運作。
  3. 降低營運風險。風險無處不在,並且針對您的網路基礎設施(系統骨幹)呈現多種形式。即使已考慮應變措施,突發事件仍可能影響工廠安全與可靠運作。當生產商識別導致非計劃性延誤、停機、產品安全與人員安全的因素時,他們需要能因應動態條件並以資訊為基礎積極回應的系統。隨著威脅從營運風險轉向外部行為者,控制系統必須既強大又具備彈性。您是否正在為您的系統建置強健的基礎設施?
PlantPAx 5.0:最新分散式控制系統 (DCS) 版本

PlantPAx 5.0 的重要性對生產商而言不言而喻,該系統佔用空間更小,部署更快速且更容易,能提供即時數據與分析以支援明智決策,並於整個生命週期內獲得支援。批次、混合及重工業領域的企業可受益於此專為全廠控制設計、能安全服務更大規模與更複雜操作的分散式控制系統 (DCS)。

生產商在現代化分散式控制系統 (DCS) 中應該關注哪些重點?

  • 支援即時決策的數據、分析與洞察。這包括營運可視化與儀表板,提供生產與操作人員關鍵績效指標 (KPI)、異常情況(如警報日誌與非預期停機事件)可視性,以及現代化人機介面圖形。
  • 系統全生命週期支援。您可以信賴我們的產品長期耐用。除了初始採購與調試外,您還能在未來多年持續獲得客製化支援,包括主題專家諮詢、現場服務、支援合約及長期產品供應。
  • 勞動力解決方案。從遠端存取、行動裝置到從專家轉型為通才的培訓,現代化分散式控制系統 (DCS) 可協助解決常見勞動力問題。它提供企業全域視圖,無需現場人員,並鼓勵從閱讀記憶手冊轉向隨需取得專家協助。
  • 系統資安防護。遵循 ISA99/IEC 62443 標準等網路安全標準與認證,應成為所有生產商的基本要求。

這一切及更多功能,您都能在 PlantPAx 5.0 找到——這個版本賦能生產商擴展可能性。

不要被時代淘汰

數位轉型是不可逆的趨勢——最終每位製造商與生產商都必須啟動這段旅程。對許多人而言,這已成為新常態。

在最高層級,數位轉型對工業領域生產商而言是一場根本性且潛在深遠的演進。擁抱新技術將徹底改變您的經營方式——而且是朝更好方向發展。

評估您的舊有分散式控制系統 (DCS),了解最新 DCS 平台是否能協助您的數位轉型之旅。這項決策可帶來彈性,讓您更好地滿足客戶需求,並提供數據與洞察,協助您提升績效、決策與獲利能力。這並不必然困難或具破壞性。只要有合適解決方案,您就能自信迎接未來挑戰。

深入了解 PlantPAx 5.0 如何協助您實現目標。

已發佈 2020年9月28日

主題: Process Solutions

Blair Wilson
Blair Wilson
Rockwell Automation PlantPAx 行銷經理
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left PlantPAx® 5.0:實現您的數位轉型