Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

提升石油與天然氣產業的電弧閃絡安全

智慧型馬達控制中心有助於降低電弧閃絡危害,並減少人員、設備以及油氣生產的風險

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Electrical worker wearing arc flash suit protection is used to draw out a large circuit breaker.

馬達控制中心(MCC)是控制各類關鍵旋轉設備的技術樞紐,其應用涵蓋石油與天然氣產業的上游、中游及下游營運,例如潛水泵、壓縮機以及管線增壓機。鑑於該產業龐大的能源需求以及常見的惡劣作業環境,馬達控制中心正處於業界最嚴重的電力安全威脅之一的核心地帶:電弧閃絡。

何謂電弧閃絡?電弧閃絡是電力故障時能量劇烈且快速的釋放,產生的電漿溫度可能超過太陽表面,並產生極端的壓力波。對於石油與天然氣產業的人員而言,電弧閃絡事件會導致重大傷害甚至死亡的風險。對於設施而言,代表關鍵製程會立即中斷,並導致高達數百萬美元的生產與維修損失。在石油與天然氣產業中,風險程度極高,因此馬達控制中心的安全性必須採用嚴謹且專業的應對方案。

造成石油與天然氣產業電弧閃絡危害的因素

石油與天然氣產業特有的作業環境與背景,進一步加劇了電弧閃絡的潛在風險:

  1. 高事故能量風險: 大型泵浦與壓縮機對馬達馬力的需求極大,使得電力系統必須具備極高容量,若發生故障時會產生巨大的短路電流。再加上長距離的饋線與複雜的阻抗因素,一旦發生故障,將可能釋放出巨大的事故能量。為了精確評估此能量,嚴格執行IEEE 1584計算方法是不可或缺的標準。
  2. 惡劣環境與腐蝕: 位於偏遠地區、離岸平台或沿海碼頭的馬達控制中心,長期暴露在鹽霧、高濕度、震動及腐蝕性蒸氣的環境中。這種嚴苛的環境會迅速導致絕緣層劣化、侵蝕接點並使接頭鬆脫,而這些都是引發電弧故障常見的前兆。
  3. 關鍵運行時間與帶電作業: 維持連續生產的經濟壓力,往往使得系統必須處於「熱備援」狀態,或要求維修人員在設備帶電的情況下進行作業。這將會大幅增加人為疏失引發電弧故障的可能性,因此具備防電弧設計的馬達控制中心與隔離功能,對於保護必須在帶電電路附近作業的技術人員至關重要。
  4. 危險區域劃分: 許多馬達控制中心的電力機房皆位於危險區域的劃分範圍內。易燃蒸氣的存在,代表電弧閃絡事件不僅會造成人員受傷,還可能引發整座設施的大規模爆炸,造成更大的災難。

工程管控:為馬達控制中心(MCC)導入電弧閃絡安全設計

為了應對上述挑戰,石油與天然氣產業的現代馬達控制中心規格,必須優先考慮能同時降低電弧閃絡發生機率與事故後果的工程控制措施:

  • 防電弧結構設計: 馬達控制中心的結構必須經過專門設計與認證,以確保其具備包容或重新導向電弧能量的能力(例如:必須通過IEEE C37.20.7等標準測試)。結構包括強化的櫃門、內部屏障以及壓力洩放系統,其設計旨在將爆炸衝擊力導向遠離在馬達控制中心整排設備正面或側面作業的人員。
  • 強化隔離與可靠性: 在主匯流排維持帶電的狀態下,仍能安全隔離個別單元的功能,對於停機成本極高的油氣上下游產業至關重要。此外,堅固的匯流排支架與相間隔離設計,對於防止電弧故障蔓延至整排馬達控制中心至關重要;這在存有高強度震動的環境中(例如離岸平台或大型機械附近)尤為關鍵。
  • 快速故障切除:由於電弧閃絡能量與電弧持續時間成正比,因此選用限流型斷路器並提供極速的保護協調至關重要。將故障切除時間從數百毫秒縮短至不到一個週期,能大幅降低計算出的事故能量以及所需的個人防護裝備等級。
  • 遠端監控和診斷: 將先進的馬達控制中心系統與資產管理平台整合,讓作業人員能夠遠端監控單元狀態、溫度趨勢(透過紅外線觀測窗)以及接地故障情況。這種功能可大幅減少人員靠近或開啟帶電設備櫃門的需求,進而確保他們始終留在電弧閃絡邊界之外。

營運規範:安全計畫基礎

高可靠性的設備必須遵守 NFPA 70E標準的嚴謹運作規範:

  • 強制性電弧閃絡評估與標籤:每個馬達控制中心與饋線櫃,都必須清晰標註計算出的事故能量,以及所需的個人防護裝備等級。在油氣產業中,進行風險評估時應採取保守立場,將最惡劣情況下的故障電流納入考量。
  • 嚴謹的上鎖掛牌(LOTO)與電力安全工作實務(ESC)程序: 「以斷電為原則」必須作為預設的作業標準。該產業中常見的並聯與備援系統非常複雜,因此嚴謹的上鎖掛牌(LOTO)程序必須做到滴水不漏。
  • 客製化個人防護設備(PPE)與教育訓練: 作業人員必須接受專業培訓,並根據其所維修之特定馬達控制中心的事故能量數值,配備正確等級的防弧服與絕緣工具。教育訓練必須正視在高腐蝕性或偏遠地區作業時所面臨的獨特風險。
  • 馬達中心預防性維護: 必須定期進行馬達控制中心巡檢、紅外線熱顯像檢測,以及針對櫃門完整性與鎖定機構進行機械檢查。在惡劣環境下,預防性維護計畫是對抗因絕緣失效,或連接故障而引發電弧事故的最佳防線。

石油與天然氣產業若能承諾採用防弧型設備規格,並導入嚴謹的安全紀律文化,將能大幅降低暴露於此類災難性危害的風險,進而落實人員保障、確保營運連續性,並維護資產的長期完整性。

洛克威爾自動化提供三種馬達控制中心選項,結合IntelliCENTER® MCC軟體與ArcShield™電弧防護技術,以滿足您的安全計畫需求:

  • 中壓CENTERLINE® 1500馬達控制中心符合UL 347與NEMA標準。
  • 領先業界的低壓CENTERLINE® 2100馬達控制中心符合UL 845與NEMA標準。
  • 低壓FLEXLINE™ 3500 IEC馬達控制中心符合IEC 61439-1與61439-2標準。

正在規劃新廠建設、廠房擴建或舊有系統升級的專案嗎?請造訪我們的馬達控制中心產品頁面,了解詳細規格並針對您的營運需求客製化設備。

石油與天然氣自動化軟體解決方案
石油與天然氣自動化軟體解決方案
石油與天然氣自動化軟體解決方案
透過專為提升生產力、運作時間和效能所設計的自動化軟體解決方案,更全面掌控石油和天然氣營運。
了解更多

已發佈 2025年12月12日

主題: Empower People Build Resilience Safety Solutions Oil & Gas Motor Control

Jeff Fowler
Jeff Fowler
產品經理,中壓馬達控制中心與 OEM,Rockwell Automation
Jeffrey Fowler 是 Rockwell Automation 中壓 MCC 與 OEM 元件的產品經理,運用 20多年工程與產品策略經驗,推動成長並為全球製造商提供創新馬達控制解決方案。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱

為您推薦

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 提升石油與天然氣產業的電弧閃絡安全