Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

不要害怕破壞:改變將推動產業進步

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
不要害怕破壞:改變將推動產業進步 hero image

我們正經歷著世界上前所未見的大規模產業破壞浪潮:人工智慧(AI)、工業物聯網(IIoT)及擴增實境(AR)等只是其中一些正在改變我們的經商方式的科技。

從大數據到比特幣及區塊鏈,您現在所做的決定將影響到您往後十年及之後的業務發展方向(及成功)。

突破界限

毫無疑問的,工業自動化最大的破壞就是多虧行動裝置與雲端的促成,營運科技(OT)和資訊科技(IT)世界之間的界線已然瓦解。

這個突破造就了其他破壞:

  • 基於分析結果以使用資料
  • 有需要時透過虛擬實境、AR、混合實境、穿戴式裝置及行動裝置顯示資料
  • 建立網路安全防護機制(Cybersecurity)以確保資料安全
  • 國際標準使資料交流更容易、成本更低
  • 機器學習及AI根據資料自動執行決策

破壞:我們進步的方式

產業需要破壞。反應快速的公司導入新想法以改變現狀,也將使我們全體變得更好。

部落格: 大數據更需要大量可視化

我們已見證了線上購物及隔天到貨如何改變零售業。虛擬教育使大眾更容易獲得及負擔學習資源

任何未曾考慮使用雲端、行動裝置及大數據以改變商業模式的產業,未來的路都將會變得窒礙難行。

國際數據資訊(IDC)預測2020年時,世界上每個人每秒鐘都將產出1.7MB的新資料。

2020年時,數位轉型將使200億個裝置連上網路(有些甚至預估會有高達400-500億個裝置)。也就是每個人都將擁有5個連網裝置。

人們必須接受各種形式的破壞才能完成這個轉型:

  • 我們過去對機器人有所忌憚;如今協作式機器人(或簡稱cobots)與人類併肩合作
  • 當我們越朝客製、訂製產品的方向發展,製造方式就必須變得更靈活,利用精細的CAD建模及模擬,以確保能在第一時間正確地生產產品
  • 當我們將更多東西串接在一起時,我們便需要一些支援互連及語意資料的標準。這些標準像創新一樣有價值─也許更為珍貴
  • 我們正在為尚未出現的工作做準備(未來學會(the Institute for the Future)預估2030年時有85%的工作是現在沒有的)

我們要如何面對這些改變呢?我們可能會不知所措;或利用新興及成熟的科技得到更深入的觀點,讓我們變得比以往更具創新性。

創造價值的途徑

Manpower最近針對來自43個國家的18,000位員工進行研究,有90%的人預期未來兩年將受到數位化的影響,而83%的製造商將維持或增加員工人數。這結果並不令人驚訝,因為預測指出IoT科技將創造4兆的價值。

 

部落格:安全與資安:不可只選其一

這個價值的代價是:行之有年的商業流程會變得過時。除了接受數位科技,別無選擇。對破壞的接受程度將預測您未來的成功─或失敗。

所有無法妥善連結的可用資料及分析都可能增加生產支出。為避免這類「隱形工廠」的成本,現在的控制工程師必須了解如何連接IT應用程式、設定防火牆及深入規劃資安防禦。

員工必須擁有使用VR及AR等工具的基礎技能,以便模擬原本高價、費時的經驗。

最重要的是:我們都必須接受(或試著接受)期許創新者不斷質疑現狀的轉型。

已發佈 2018年4月23日


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 不要害怕破壞:改變將推動產業進步