Loading
部落格 | 擴增實境
Recent ActivityRecent Activity

擴增實境:用於創新的沙盒

利用擴增實境解決方案發揮您團隊的創造力。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
a man's hand open facing up with an augmented reality manufacturing device hovering above

我記得在大學時,一位機械設計教授給班上出了一項作業。我們有一週的時間,每一個人只能用某個較大型組件的2D繪圖測量值和部分視圖來為該組件部分進行建模。接著,我們必須回頭試著理解如何利用其他同學所建立的零件來進行裝配。我們試著拼湊出一頭大象的3D拼圖,但與我們每一個人相關的主觀性卻是成功組裝的妨礙。有時候我們不知道該如何正確拼湊出全貌。又有時候是建模的比例不對,因而讓這隻大象有三條正常尺寸的腿,以及一條巨無霸象腿,大到您會以為是現實生活中的象鼻!

這種的情況在學校裡是一件引人注目且具教育意義的趣聞,但如果換作是在生產力環境,事情可能會有點棘手。想像一下:一位工人花太多時間才了解轉換程序的指示,導致大部分的製程停止,因此讓生產延宕並直接影響到營收。或者,訓練手冊中詳細描述的其中某個步驟含糊不清,以至於三位不同的技術人員會以三種不同的方法,為現場三位截然不同的客戶執行相同的程序,導致機器的維護結果產生差異。不再那麼有趣了,對吧?


進入:擴增實境

利用像是擴增實境(AR)等解決方案,我們便能夠確實避免這些狀況的發生。AR可以讓我們的團隊從單一儲存庫取得資訊,該儲存庫能夠根據新設備和/或程序進行更新,並且將這些變更即時傳遍我們的所有組織。這項技術以及IIoT (工業物聯網)和分析會直接影響我們公司的績效,根據McKinsey的資料:

  • 成本降低10%到40%
  • 生產力提高20%到30%
  • 重複查訪進行現場作業減少5%到20%
  • 現場作業的差旅時間減少5%到30%

最後,落實AR技術的結果可以轉化為更好的企業營運、改善訓練、提升使用者體驗,以及讓團隊能夠發揮創造力。不過,即使我們知道知識只能在一個地方獲得,主觀性也可能存在。那麼該怎麼做?

 


發揮創造力

即使我們已經有創新的方法,但有時我們會很習慣過去的方法,會試著以我們過去採用的相同方法來處理事情。好消息是,我們可以解決這個問題。

透過AR解決方案來創作內容的優勢,在於對共用資訊的最低限制。我們可以透過即時通話提供遠端協助、透過主題內容專家的雙眼創作內容,以及利用我們所有的媒體與動畫模型來製作引人注目的工作模型。我想說的是,如果我們有不同的方法可以滿足我們團隊的需求,我們就能避免主觀性。

AR體驗是結合各項關鍵資訊和使用者友好介面的一系列數位元素,該介面可以根據我們的喜好進行設計,讓我們可以更輕鬆從厚重的印刷手冊中完成過渡。我們可以用印刷指示所無法做到的方式來加以說明,從3D電腦輔助設計(CAD)到視訊,以一種所有使用者都能理解的方式來說明程序。即使我們掌握這些資訊,使用者介面可能也需要稍加設計。最後目標是讓資訊可以取得、能夠理解並具有意義。AR解決方案可以用來做為我們實現此目標的工具。


創造AR體驗的10項原則

我可以提供的一些建議,是遵循我從認知設計所學習到的一系列原則。在建立AR體驗時,您應該考慮:

  1. 標準化。確保類似的程序/機器/體驗能夠以相同的方式發揮作用。資訊和指示在顯示上的連貫性。
  2. 使用造型。確保(根據使用者已知的特定模式)體驗符合預期。
  3. 協調各項控制與設備配置。設定各項元素,讓必須處理的事項顯而易見。
  4. 簡化資訊的呈現。無論資訊量有多大,務必以最簡單的方式顯示在容易閱讀的介面上。
  5. 以適當的細節呈現資訊。注意需要這些資訊的情況。
  6. 呈現清晰的圖像。圖像必須可以辨別、清晰可見,以及容易理解。
  7. 使用備援。以多種方式提供相同的資訊。
  8. 使用樣式。以各種樣式排列,讓資訊更容易了解
  9. 提供可變化的刺激。不同的圖形、圖像、照明、聲音。
  10. 提供立即回饋。知道正在做的事情是否正確的能力。

利用這種方式,您可以確保資訊不會遭到誤解,並且擁有可以讓任何人遵循相同指示而不帶(或較少)主觀性的基礎。所以,我的最後一個問題是:現在是什麼讓您猶豫不決呢?

已發佈 2022年5月3日

主題: Workforce Support and Training Digital Workforce Productivity

Héctor Jiménez
Héctor Jiménez
ISB Technical Consultant, Information Solutions, Rockwell Automation
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思惟領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 擴增實境:用於創新的沙盒