QuickStick®, işleme kapasitesini artıran ve toplam maliyeti azaltan bir akıllı konveyör sistemidir. Bu sistem, montaj ve proses otomasyonu pazarlarına palet konveyör sistemlerine göre daha hızlı, daha temiz ve daha verimli bir alternatif sunar.
Geleneksel Konveryörlerden Daha Hızlı
MagneMotion® lineer senkron motor teknolojisi sayesinde QuickStick modüller uçtan uca yapılandırılarak taşıyıcıları geleneksel sistemlere göre 10 kat daha hızlı itebilen elektromanyetik bir kuvvet oluşturulur. QuickStick, Makine Üreticisi Kitaplıkları bulunan Studio 5000® Application Code Manager’ı kullanarak Logix kontrol ortamına hızlı ve kolay bir şekilde entegre olur. Allen-Bradly Programlanabilir Mantıksal Kontrolör ve yüksek hızlı araç pozisyonlama geri bildirimi bulunan bir SYNC IT kontrol cihazı kullanılarak daha karmaşık hareket profilleri elde edilebilir. Özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Düzenli ve yüksek itme kuvvetine sahip motorlar
- Bağımsız ve çift yönlü faydalı yük itişi ve kontrolü
- Daha az hareketli parça, daha az bakım
- Oldukça verimli senkron motorlar sayesinde daha düşük enerji gereksinimleri
- Araçlarda güç/haberleşme kablosu bulunmaması; bu da uzun hareket mesafesi ve üstün esneklik sağlar
- Entegre çarpışma önleme özelliği faydalı yüklerin hasar görmesini engeller
- CE İşareti ve UL Onaylı
QuickStick 100
Küçük ila Orta Ölçekli Yükler İçin Yüksek İşleme Kapasitesi
QuickStick 100, 100 kg’a kadar faydalı yükler için hızlı, verimli, temiz otomasyon sağlar. Hareket izni milisaniyeler içinde istenir ve verilir; bu da engelsiz bir yolda sorunsuz ve sürekli hareket sağlar. QuickStick 100, kullanıcı tarafından tanımlanan hareket profili ve sistem yapılandırması ile belirlenen limitlere bağlı olarak aracın hızını ve hızlanma durumunu düzenler.
Açıklama: Entegre sürücü, kontrol cihazı ve pozisyon algılama özelliği bulunan lineer motor
Hızlanma: Kütleye bağlı olarak 1 G’ye kadar
Hız: 2,5 m/s’ye kadar hız
Stator uzunluğu: 1 m ve 0,5 m
Metre başına araç: Mıknatıs dizisine bağlı olarak 5 araca kadar
Minimum araç uzunluğu: 150 mm
Metre başına Newton itme kuvveti: Metre başına 430 N’dan fazla itme kuvveti
Mıknatıs Dizisi Boyutları: 3...20 çevrim [142...958 mm], Tek ve enli dizi [78 mm ve 129 mm]
Fiziksel motor - mıknatıs dizisi arasındaki boşluk: 1...9 mm
Pano: Paslanmaz çelik kapaklı alüminyum şasi
Vakumlu, su altı veya zorlu ortamlarda kullanılabilen sızdırmaz motorlar: Hayır
Tekrarlanabilirlik: Belirtilen boşluk ve sürtünmede ±0,50 mm, kalibrasyon ile ±0,10 mm’ye ulaşılabilir


QuickStick HT
Ağır Yükler İçin Akıllı Otomasyon
QuickStick HT, bin kilograma kadar olan ağır yüklerin hızlı ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Araç montaj hattı veya diğer endüstriyel uygulamaların yanı sıra temiz oda, torpido gözü veya su altı uygulamalar için ideal çözümdür. İster mevcut bir hattı güncelliyor, ister en son teknolojilerden yararlanarak yeni bir sistem geliştiriyor olun her iki durumda da QuickStick HT’yi kullanmak kolaydır.
Açıklama: Ayrı sürücü ve kontrol cihazının yanı sıra entegre pozisyon algılama özelliği bulunan lineer motor
Hızlanma: Kütleye bağlı olarak 6 G’ye kadar
Hız: 3,5 m/s’ye kadar hız
Stator uzunluğu: Tek enli: 1 m ve 0,5 m, çift enli: 0,5 m
Metre başına araç: 2
Minimum araç uzunluğu: 240 mm
Metre başına Newton itme kuvveti: Tek enli: Metre başına 2500 N’dan fazla itme kuvveti, çift enli: Metre başına 5000 N’dan fazla itme kuvveti
Mıknatıs dizisi boyutları: 2...8 çevrim [238...958 mm], tek ve çift enli [104 mm ve 206 mm]
Fiziksel motor - mıknatıs dizisi arasındaki boşluk: 4...22 mm
Pano: Paslanmaz çelik
Vakumlu, su altı veya zorlu ortamlarda kullanılabilen sızdırmaz motorlar: Evet
Tekrarlanabilirlik: ±1 mm
Kaynaklar
Bağımsız araç teknolojisi yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan tüm yazılım, cihaz yazılımı, doküman ve eğitim materyallerine göz atın.
Teknik Dokümanlar

Özel Bir Çözüme mi İhtiyacınız Var?
Sizinle birlikte çalışarak birkaç gramdan yüzlerce kilograma kadar yüklerin bulunduğu çeşitli uygulamalara Bağımsız Araç Teknolojisini uygulayabiliriz. İhtiyaçlarınız tam olarak karşılanırken bir de LSM’in tüm avantajlarına sahip özelleştirilmiş bir çözümden yararlanın.