MagneMover® LITE, hafif yükleri hızlı ve etkili bir şekilde taşımak üzere özel olarak tasarlanmış akıllı, uygun maliyetli bir taşıma sistemidir. Makine içi uygulamalar ve zorlu hareket gereksinimleri bulunan uygulamalar için geleneksel kayış ve zincir konveyörlerden daha iyi performans gösterir ve yeni işlem optimizasyonu ve işleme kapasitesi seviyeleri sağlar.
Akıllı ve Oldukça Uygun Maliyetli
MagneMover LITE; neredeyse sonsuz çeşitlilikte düzen seçeneği oluşturmak üzere birbirine geçen, her biri motorlu bir hat bölümü olan standart yapı blokları seçkisinden oluşmaktadır. Hat, IP65’i karşılayabilir; bu da hattı temiz oda ve arıtma ortamları için mükemmel hale getirir.
Özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Entegre motor, sürücü, kontrol cihazı, konumlandırma ve rehberlik
- Metre başına 9 paka kadar hareket halinde
- Metre başına 12 paka kadar kuyrukta
- Bir pak başına 2,5 kg’a kadar faydalı yük
- Tandem pak başına 10,0 kg’a kadar faydalı yük
- 2 m/s'ye kadar hız
- Faydalı yük ve araç tipine bağlı olarak 4 m/s2’ye kadar hızlanma
- 60 mm pak
- RFID olmaksızın entegre takip ve izleme. RFID de mevcuttur
- Yalnızca düz motorlar için +/-0,5 mm tekrarlanabilirlik
- Proses istasyonlarındaki tekrarlanabilirlik: Kalibrasyon ile +/-0,10 mm
- CE İşareti ve UL Onaylı
Kaynaklar
Bağımsız araç teknolojisi yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan tüm yazılım, cihaz yazılımı, doküman ve eğitim materyallerine göz atın.
Teknik Dokümanlar

Özel Bir Çözüme mi İhtiyacınız Var?
Sizinle birlikte çalışarak birkaç gramdan yüzlerce kilograma kadar yüklerin bulunduğu çeşitli uygulamalara Bağımsız Araç Teknolojisini uygulayabiliriz. İhtiyaçlarınız tam olarak karşılanırken bir de LSM’in tüm avantajlarına sahip özelleştirilmiş bir çözümden yararlanın.