Ambalajlama ve malzeme taşıma için takibe dayalı endüstriyel hareket kontrolünün tasarımında ve oluşturulmasında çığır açan iTRAK®, lineer ve döner hareketi birleştirir. Sonuçta, makinelerinizden daha fazlasını elde etmenize yardımcı olan esnek ve tamamen entegre bir hareket çözümü elde edilir.
Takip Sistemi Hareket Kontrolünde Çığır Açıyor
iTRAK Akıllı Takip Sistemi, günümüzde piyasanın en yenilikçi hareket çözümlerinden biridir. Bu sistem modüler, ölçeklenebilir ve lineer bir motor sistemidir. Düz veya eğri çizgisel yollar üzerinde birden fazla taşıyıcının bağımsız bir şekilde kontrol edilmesine olanak tanır. Eski döner zincirler, kayışlar ve dişliler geçmişte kaldı. iTRAK, donanımın yerine otomasyonda hız ve esnekliği yeniden tanımlayan basit, etkili yazılım profilleri getirir.
Avantajları:
- Daha yüksek üretim hızı – %50 veya daha fazla
- Geçişler için daha kısa duruş süresi
- Daha küçük makine boyutu
- Kısa çalıştırmalar hâlâ kârlı olabilir
- Daha seyrek periyodik bakımlar
iTRAK Takip Sistemleri, uygulamanız için tamamen doğru boyutu elde etmenizi sağlamaya yardımcı olmak üzere piyasada iTRAK 5730 Küçük Pano ve iTRAK Orta Pano olarak bulunur.


iTRAK 5730 Küçük Pano
iTRAK 5730 Küçük Pano, daha küçük makineler için daha az kaplama alanına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 50 mm adım akış sarımı, uç yük kartonlama ve şekillendir-doldur-kapat torbalama gibi birincil ambalaj uygulamaları için cihazı ideal hale getirir. iTRAK 5730 küçük pano aynı zamanda sistem mimarisine kolayca entegre edilerek, enerji tüketimini optimize etmeye, parçaların yıpranma durumunu izlemeye ve duruş süresini azaltmaya yardımcı olan analizler sağlar.
iTRAK 5730 SIL 3, Performans seviyesi e emniyet derecesinde güvenli güç kesimi ve Emniyetli Durdurma 1 gibi entegre güvenlik özelliklerine de sahiptir. Güvenlik bölgelerinin oluşturulması, üretkenlikten ödün verilmeden güvenliği artırır. Güvenlik bölgesi içinde bir gezintiden sonra bile, hareketin güvenlik bölgesi dışında sürmesine olanak sağlarlar. Özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Minimum taşıyıcı adımı: 50 mm
- Araç yüzeyi çapı: 420 mm
- Enine genişlik: 130 mm
- Kuvvetler: 100 N tepe değeri; 36 N sürekli
- Hız: 5 m/s’ye kadar
- Faydalı yük: 4 kg’a kadar, düşük hızda daha yüksek kg
- Pozisyon döngü hızı: 250 us
- Tekrarlanabilirlik: +/-0,01 mm
- Maksimum sistem boyutu: 64 lojik bölümü, 128 taşıyıcı
- Ray tasarımı: Paslanmaz çelik
- IP Sınıflandırması: İç saha kapağı ile IP66
iTRAK Küçük Pano Başlangıç Kiti ile Harekete Geçin!
Test etmek ister misiniz? iTRAK 5730 Küçük Pano başlangıç kiti, uygulamadan önce test etmeyi kolaylaştırır. Bu tak ve çalıştır kiti, makinenizi yeniden tasarlamadan önce iTRAK akıllı takip sistemini test etmenize olanak sağlar. İki boyutta başlangıç kiti mevcuttur:
- Küçük: 5 taşıyıcı ile 600 mm uzunluğunda düz hat
- Büyük: 10 taşıyıcı ile 1200 mm uzunluğunda düz hat
Kontrol panelinde şunlar bulunur:
- Compact GuardLogix® kontrol cihazı 5069-L3100ERMS2
- Emniyet giriş/çıkış: 5069-IB8S, 5069-OB16
- iTRAK güç kaynağı 2198T-W25-ER
- Kinetix® 5700 DC bara kaynağı, 2198-P031
- Kinetix 5500 giriş filtresi, 2198-DB20-F
- PanelView™ 5510 HMI 2715P-T7WD
SAP Malzeme Numarası veya KMAT Numarası | Pazarlama Açıklaması | Teknik Açıklama | Katalog Dizisi 1 |
---|---|---|---|
PN-585036 | iTRAK 5730 Başlangıç Kiti Küçük | iTRAK 5730 Başlangıç Kiti Küçük, 600 mm uzunluk, 5 taşıyıcı, kontrol paneli ile | 2198T-SK-06-05 |
PN-585037 | iTRAK 5730 Başlangıç Kiti Büyük | iTRAK 5730 Başlangıç Kiti Büyük, 1200 mm uzunluk, 10 taşıyıcı, kontrol paneli ile | 2198T-SK-12-10 |
iTRAK Orta Pano
iTRAK Orta Pano, daha büyük sistemler için tasarlanmıştır. 250 taşıyıcı ile 100 m uzunluğuna kadar tasarlanabilir. Araç montaj hattı gibi daha ağır faydalı yükleri veya daha yüksek ağırlıklı ürünlerin ambalajlanmasını içeren uygulamalara oldukça uygundur. Özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Minimum adım: 66…75 mm
- Araç yüzeyi çapı: 600 mm
- Enine genişlik: ~250 mm
- Hız: 5 m/s’ye kadar
- Faydalı yük: 40 kg'a kadar
- Pozisyon döngü hızı: 1…2 msan
- Tekrarlanabilirlik: +/-0,03 mm
- Maksimum sistem boyutu: 256 bölüm, 250 taşıyıcı
- Ray tasarımı: Takım çeliği
- IP Sınıflandırması: IP65

Motor Modülü Boyutuna Göre Kuvvetler
Motor Modülü | Taşıyıcı Mıknatısları | ||
---|---|---|---|
50 mm | 100 mm | 150 mm | |
50 mm | 88 N* | 185 N* | 265 N* |
100 mm | 176 N* | 370 N* | 529 N* |
150 mm | 265 N* | 555 N* | 793 N* |
*Tepe Değeri Kuvveti; Kont Kuvveti: 46...417 N
Kaynaklar
Bağımsız araç teknolojisi yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan tüm yazılım, cihaz yazılımı, doküman ve eğitim materyallerine göz atın.
Teknik Dokümanlar
Makine Tasarımını Modernize Edin
iTRAK Akıllı Takip Sistemi, makine tasarımını yıllardır görülmemiş bir şekilde değiştirme fırsatı sunmaktadır. Makine tasarımlarının mekanik hat millerinden elektronik hat millerine ve son olarak bağımsız taşıyıcı teknolojisine geçişini izleyin. Bu videoda sürekli ve aralıklı hareket, doğrudan sürücü hareket kontrolü ve yüksek performanslı servo kontrolün işleme kapasitesini artırmak, geçiş süresini azaltmak ve toplam makine boyutunu azaltmak üzere nasıl bir araya geldiği gösterilir.
Daha Güvenli Bir Makinenin Parçası Olma
Bağımsız araç teknolojisi, daha güvenli bir araç tasarlamak için harika bir başlangıçtır. Ürünlerin hasar görmesini engellemek üzere her bir aracı entegre çarpışma önleme özelliği veya önceden programlanmış kitaplıklar ile bağımsız bir şekilde kontrol eder. Hat segmantasyonu, güvenlik ürünlerimize veya bağımsız araç teknolojisine entegre güvenlik özelliği ile etkinleştirilen güvenlik bölgeleri oluşturmanıza olanak sağlar. Güvenlik ve üretkenliği bir araya getirip bunu bir sonraki seviyeye taşıyoruz.
iTRAK ile Karşılaştığınız Üretim Zorluklarını Ele Alın

Özel Bir Çözüme mi İhtiyacınız Var?
iTRAK akıllı takip sistemi, siparişe göre tasarlanabilir. Siparişe göre tasarlanmış projelere şunlar örnek verilebilir:
- Su soğutmalı motor modülleri
- 45° ve 135° eğriler
- Ağır faydalı yük taşıyıcılar
- Geniş yarıçaplı eğriler
- Ve daha fazlası!