Våra automations- och motorstyrningssystem samt vårt expertteam inom gruvdrift hjälper OEM-företag att tillhandahålla effektiva brytningsanordningar. Våra frekvensomriktarlösningar tillhandahåller effektiv drift och stora energibesparingar, oavsett om de används på elektromekaniska skovlar, skovelhjulslastare eller paternosterverk. I kombination med den tillförlitlighet som vi är kända för bidrar våra lösningar med maximal drifttid för ökad produktivitet och avkastning. Tack vare fördelarna med ny teknik som IIoT, och samarbetspartner som CISCO, kan vi tillhandahålla lösningar för en verkligt uppkopplad gruva.
Maximera produktionen med förbättrad uppkoppling
En uppkopplad gruva börjar redan vid brytningen för fullständig operativ effektivitet
För att stå sig i konkurrensen på den globala gruvmarknaden krävs att företagen har en enastående operativ effektivitet. Drift- och underhållskostnader, avkastning och säkerhet är några av de aspekter som du bör fokusera på. Våra produkter och system för automation och motorstyrning bidrar till att maximera din produktion, minimera energiförbrukningen och minska stilleståndstiden.
För att förändra sättet som företag arbetar på behövs nya tekniker för att uppnå heltäckande uppkoppling. Våra lösningar tillhandahåller det, och bidrar till det vi kallar ”den uppkopplade gruvan”. Uppkoppling är avgörande för att uppnå effektivitet och säkerhet, oavsett om du ansluter ett omriktarsystem, mobila skärmar eller bärbara enheter.
Med samarbetspartner som CISCO kan vi erbjuda lösningar som självkörande fordon, behovsstyrd ventilation, platsinformation för personal och fjärrövervakning i realtid. Dessa lösningar ger dig tillgång till produktionsdata och andra nyckeltal, minskar riskexponeringen och optimerar kostnaderna.
Motorstyrningslösningar
Frekvensomriktare med höga prestanda för utvinning
Våra motorstyrningslösningar har hjälpt gruvbolag världen över att möta de höga kraven som gäller för utvinningsverksamheter. Våra system är väl lämpade för utvinning och tillhandahåller:
- Minskad stilleståndstid
- Höga prestanda för ökad styrning och flexibilitet
- Omfattande säkerhetsfunktioner
Våra AC-frekvensomriktare i PowerFlex® 750-serien ger maximal flexibilitet och prestanda upp till 2 000 hk/1 500 kW. De passar perfekt för tillämpningar som kräver positionering samt hastighets- och momentstyrning.
Funktionerna Safe Torque Off och säker hastighetsövervakning skyddar personalen och utrustningen och minskar stilleståndstiden. Den inbyggda Ethernet/IP-porten underlättar integreringen med anläggningens styrsystem, vilka innehåller våra lösningar för uppkopplad gruvdrift.
PowerFlex-produktserien passar perfekt för elektromekaniska skovlar, skovelhjulslastare, paternosterverk och ventilationssystem. Vårt team med branschexperter kan hjälpa dig att utforma ett system för optimala prestanda.
Behovsstyrd ventilation minskar driftkostnaderna
BESTECH använder PowerFlex-frekvensomriktare på en behovsstyrd ventilationslösning
Utan ventilation fylls luften i gruvan med farliga föroreningar. Gruvarbetare arbetar på mer än 1,6 kilometers djup där kolmonoxid och damm som skapas vid gruvbrytning förekommer. Arbetarnas säkerhet är av yttersta vikt för alla gruvbolag och ett viktigt framgångskriterium, men utgör även en utmaning.
Kostnaden för att ventilera gruvor är hög då elpriserna ökar och gruvorna blir allt djupare. Cirka hälften av elkostnaderna för en vanlig gruva kan hänföras till ventilationen. Flera berggrundsgruvor innehåller dussintals primära ventilationsfläktar och hundratals reservfläktar. Båda typer styrs manuellt och är igång kontinuerligt vid maximal hastighet eller toppkapacitet. Detta bidrar till att luft strömmar genom hela gruvan dygnet runt. För att hålla alla dessa fläktar igång vid maximal hastighet, även under perioder med litet behov, används tyvärr värdefull energi.
BESTECH införde behovsstyrd ventilation för att hjälpa Vale att sänka energikostnaderna och upprätthålla en säker arbetsmiljö under jord.