Loading

Transport och bortforsling

Beprövade produkter och erfarenheter för tillförlitlig och säker transport av mineraler
Transport och bortforsling
Beprövade produkter och erfarenheter för tillförlitlig och säker transport av mineraler
Gruvdrift, metall och cement
    • Cement
    • Cement
    • Metall
    • Metall
    • Gruvdrift
    • Gruvdrift
    • Transport och bortforsling
    • Transport och bortforsling
    • Krossning och malning
    • Krossning och malning
    • Utvinning
    • Utvinning
    • Anrikning
    • Anrikning

Oavsett om du transporterar mineraler eller personal är avkastningen och personalens säkerhet viktig. För att garantera det krävs tillförlitliga system för transport och bortforsling med kontinuerlig drift. Du står dessutom inför utmaningarna med globalisering och allt strängare miljökrav. Det är därför nödvändigt att förhindra driftstopp och spillenergi samt minimera driftkostnaderna i dessa tillämpningar. Vårt team med kunniga experter i kombination med tillförlitlig, robust och beprövad motorstyrningsutrustning kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar.

Lösning med upplagstransportör/uppfordringsanläggning
Broschyr
Lösning med upplagstransportör/uppfordringsanläggning

En upplagstransportör/uppfordringsanläggning finns vid alla uppkopplade gruvor. Uppkopplingen ger ett gemensamt system som gör det möjligt att fatta beslut i realtid.

Hämta nu

Optimera automatiserad gruvdrift

Lösning med upplagstransportör/uppfordringsanläggning som maximerar produktiviteten

Vår lösning med upplagstransportör/uppfordringsanläggning hjälper dig att hantera transportutmaningar med hjälp av precisionsstyrning, samordning av styrsystem, motorstyrning, tillståndsövervakning och mycket mer. Integrera upplagstransportören/uppfordringsanläggningen sömlöst med din uppkopplade gruva för att utnyttja tillgångarna maximalt och optimera verksamheten.

Maximera drifttid, säkerhet och effektivitet

Avancerad motorstyrning för effektiv, säker och tillförlitlig drift

Materialhantering i gruvmiljö är en viktig aspekt genom hela logistikkedjan. Stillastående bandtransportörer får en betydande inverkan på din verksamhet. Transport- och bortforslingssystemens konstruktion och driftsäkerhet är därför avgörande för hur verksamheten presterar.

Mineralerna hissas upp från underjorden eller transporteras med transportörer till olika nivåer och in i krossanläggningar/kvarnar eller anrikningsverk. Vår motorstyrningsutrustning hjälper dig att hålla en exakt och samordnad hastighets- och vridmomentstyrning.

Våra PowerFlex®-frekvensomriktare med låg och medelhög spänning sitter på tusentals installationer världen över. Dessa produkter visar om och om igen att de är tillförlitlig utrustning för motorstyrning och att de är väl lämpade för denna typ av tillämpning. De har visat sig fungera bra i de tuffa förhållanden som råder i gruvmiljö och uppfyller de strängaste motorstyrningspecifikationerna.

Deras säkerhetsfunktioner och effektiva drift bidrar till sänkta energikostnader och hjälper dig att uppfylla säkerhetskraven. De har en relativt låg installationskostnad och enkel konstruktion. Konstruktionen gör det enkelt att förlänga eller flytta på bandtransportören då platsen för utvinning flyttas. Vår motorstyrning är helt integrerad i våra gruvlösningar i syfte att skapa en gruva med fullständig och heltäckande uppkoppling.

Interaktiv guide till intelligent motorstyrning för gruvdrift
Broschyr
Interaktiv guide till intelligent motorstyrning för gruvdrift

Det finns, inom allt från dagbrottsbrytning och underjordsbrytning till anrikning/förädling av mineraler, flera tillämpningar som gynnas av den hastighets- och vridmomentstyrning som frekvensomriktare erbjuder.

Hämta nu
AC-frekvensomriktare i PowerFlex 750-serien
Broschyr
AC-frekvensomriktare i PowerFlex 750-serien

PowerFlex 750-serien är ett omfattande sortiment av frekvensomriktare som bidrar till ökad produktivitet för en rad olika tillämpningar världen över.

Hämta nu

Uppnå effektiv mineraltransport

Förbättrad flexibilitet och produktivitet med PowerFlex 755-frekvensomriktare för växelström

Vikten av flexibilitet, produktivitet och användarvänlighet finns med i varje detalj av våra frekvensomriktare i PowerFlex® 750-serien. Resultatet är ett sortiment av frekvensomriktare som ger en enastående användarupplevelse, hela vägen från inledande programmering till drift. Dessa frekvensomriktare tillhandahåller maximal flexibilitet och prestanda upp till 2 000 hk/1 500 kW. De passar perfekt för tillämpningar som kräver positionering samt hastighets- och momentstyrning.

Funktionerna Safe Torque Off och säker hastighetsövervakning skyddar personalen och utrustningen och minskar stilleståndstiden. Den inbyggda Ethernet/IP-porten underlättar integreringen med anläggningens styrsystem, vilka innehåller våra lösningar för uppkopplad gruvdrift. PowerFlex-produktserien är väl lämpad för skipar, bandtransportörer, vinschar och andra maskiner för gruvdrift.

Läs mer om PowerFlex 755-frekvensomriktare för växelström

AGL Loy Yang uppgraderar gruvtransportör

Frekvensomriktarlösning med medelhög spänning effektiviserar systemuppgradering

AGL Loy Yang uppgraderade sin fyra nivåers dagbrottsanläggning, Loy Yang Mine. Uppgraderingen omfattade ombyggnad och avancerat utbyte av gruvans befintliga omriktarsystem för koltransportören. AGL Loy Yang behövde en frekvensomriktarlösning som klarar av den tuffa gruvmiljön och som håller högsta prestanda dygnet runt. De anlitade de tekniskt erfarna Rockwell Automation för att tillhandahålla en lösning.

Rockwell Automation utvecklade i samarbete med AGL Loy Yangs tekniska team en ny frekvensomriktarlösning. Lösningen byggde på PowerFlex 7000 AC-frekvensomriktare med medelhög spänning. Den tillhandahåller utrymmessnål hastighets- och vridmomentstyrning hos en rad olika krävande frekvensomriktartillämpningar. Läs mer om hur detta samarbete resulterade i ett system med förbättrad tillförlitlighet och flexibilitet i Loy Yang-gruvan.

Läs mer om AC-frekvensomriktare med medelhög spänning
AGL Loy Yang uppgraderar gruvtransportör
Fallstudie
AGL Loy Yang uppgraderar gruvtransportör

AGL Loy Yang uppgraderade sina frekvensomriktar- och styrsystem för att få den extra effekt som krävs för att driva en längre bandtransportör.

Läs mer
Vill du prata med en Rockwell Automation-konsult?

Vi erbjuder branschexpertis för att hjälpa dig att utveckla, implementera och underhålla din automationsinvestering.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branscher Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Transport och bortforsling Chevron RightChevron Right