Tratamento de efluentes municipais

Automação e controle do motor para tratamento de esgoto eficiente e compatível

O tratamento de efluentes industriais e municipais envolve diversas aplicações que consomem muita energia e muitos processos. O esgoto tratado que é bombeado de volta para um corpo de água também deve cumprir rígidos padrões regulamentares e deve ser potável. Como resultado, a eficiência energética e a conformidade com a regulamentação são fundamentais para clientes e municípios. Temos sistemas de tratamento de efluentes para ajudar você a operar com eficiência, manter a qualidade da água e cumprir com a regulamentação existente.

Soluções para tratamento de efluentes

Proteja a qualidade da água e reduza o consumo de energia

Alguns processos que são usados em tratamento de efluentes precisam de quantidades significativas de energia e incluem:

  • Transformar o CO2 gerado pelo processamento do lodo em gás metano para abastecer outros processos da instalação
  • Usar sopradores da bacia de aeração para dissolver o oxigênio e incentivar o crescimento de micro-organismos

Todos esses processos são beneficiados com soluções que monitoram e controlam o uso de energia.

As empresas de esgoto que usam um sistema integrado de controle e visualização e o sistema SCADA para tratamento de efluentes podem esperar reduções no tempo do projeto e melhora no controle de processo. Recursos avançados de comunicação em redes e diagnóstico e a melhora do acesso a dados de processo também melhoram a manutenção preventiva e preditiva.

Nosso portfólio de produtos e sistemas, nossa experiência e nossa rede de parceiros de solução experientes fornecem as ferramentas necessárias. Nossa tecnologia ajuda os operadores de tratamento de efluentes industriais e municipais a:

  • Reduzir os custos de energia
  • Otimizar o custo de engenharia e implementação
  • Minimizar os custos de ciclo de vida
  • Estar em conformidade com a regulamentação

Sustentabilidade e conformidade

Sistemas integrados para produção de água eficiente e compatível

Nossas soluções de automação, integradas com o controle inteligente de motor, ajudam você a satisfazer os requisitos de desempenho da fábrica e cumprir a regulamentação existente.

Nosso portfólio inclui:

  • Controladores de automação programáveis ControlLogix® que fornecem recursos avançados de processamento e coletam dados operacionais críticos constantemente
  • A integração perfeita de IHM usando FactoryTalk® View SE permite acesso instantâneo a tendências operacionais e informações em tempo real
  • A biblioteca PlantPAx®, que inclui os elementos fundamentais do sistema, incorpora faceplates de IHM que são personalizadas para funções específicas da fábrica
  • O Water Wastewater Accelerator Toolkit ajuda a implantar um projeto rapidamente e inclui:
    • Especificações de aquisição
    • Guia de início rápido
    • Controlador de amostra e configurações de IHM para aplicações comuns, como estações de içamento, bombas de dosagem, cabeça de poço e manuseio de sólidos

Temos experiência em domínio e oferecemos serviços de suporte remoto e soluções de gestão de ativos para ajudar a manter sua fábrica em funcionamento.

Produtos e recursos

Produtos e serviços para conformidade e desempenho de operações

Nosso portfólio de produtos e serviços fornece soluções aos operadores de instalações de tratamento de efluentes industriais e municipais para melhorar o uso de energia e conformidade de qualidade. De RTUs a controles de bomba, modernos sistemas de controle e SCADA, fornecemos uma solução totalmente integrada para tratamento de efluentes.

Nosso portfólio inclui:

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pageindustries/water_wastewater/segments_ww/pt/BR_det_wastewaterrow-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.