Loading

Estação de trabalho de treinamento EtherNet/IP

Código da peça: ABT-TDENET-B-CE

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho de treinamento ControlLogix e FLEX I/O oferece uma plataforma escalável e flexível para demonstrar arquiteturas modernas de controle CLP, E/S distribuída e comunicação em redes Ethernet industrial. Construída em torno de um controlador ControlLogix 5580 com comunicação EtherNet/IP integrada, a estação de trabalho suporta configurações de E/S centralizada e E/S remota usando as tecnologias FLEX 5000 e CompactLogix.

Switches Stratix Ethernet gerenciados e não gerenciados permitem topologias de rede realistas, enquanto a IHM PanelView Plus 7 oferece interação local do operador para monitoração, controle e diagnóstico. Componentes modulares de distribuição de alimentação e proteção completam uma plataforma de treinamento robusta projetada para suportar aplicações avançadas de controle, comunicação em redes e integração de sistemas. Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho foi projetada para clientes que desejam desenvolver, reforçar e manter habilidades relacionadas às arquiteturas ControlLogix, sistemas de E/S distribuída e redes Ethernet industriais. Ela oferece um ambiente prático para praticar tarefas de configuração, comissionamento e localização de falhas que não são frequentemente realizadas no chão de fábrica, apoiando a retenção de habilidade a longo prazo e a confiança em aplicações do mundo real.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Módulo de comunicação EtherNet/IP ControlLogix
  • Switch Ethernet gerenciado Stratix 5200

Hardware de controle

  • Controlador ControlLogix 5580 com EtherNet/IP
  • Controlador CompactLogix L1 com EtherNet/IP

Painel do operador do inversor que inclui:

  • Interface do operador PanelView Plus 7

Dimensões da unidade

  • Comprimento: 826 mm
  • Largura: 553 mm
  • Altura: 312 mm
  • Peso: 30 kg

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library para opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:

TBC


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho padrão em conformidade com CE (área EEA)
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho de treinamento EtherNet/IP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.