Loading

Programação do FactoryTalk View Site Edition

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCV207
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses, Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4.5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso conduzido por instrutor fornece as habilidades para criar e executar aplicações FactoryTalk® View SE locais e distribuídas em rede. Você também aprenderá a configurar a redundância para uso caso um servidor falhe.

Durante este curso, você poderá praticar as seguintes habilidades práticas:

  • Criar, configurar e animar objetos gráficos em telas gráficas
  • Visualizar dados e interagir com telas gráficas durante o tempo de execução
  • Criar registros de dados para coletar e armazenar valores de tags
  • Criar tendências para exibir dados históricos e dado em tempo real
  • Criar e configurar mensagens e alarmes para alertar os operadores sobre mudanças em um processo
  • Configurar a segurança para conceder/restringir o acesso a determinadas telas gráficas ou para direitos de realizar determinadas ações

Público-alvo

Indivíduos que precisam criar aplicações locais e distribuídas de rede do FactoryTalk View SE devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com sucesso, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 1: Fundamentos do Sistema ControlLogix (CCP146), ou
  • Experiência básica com tags ControlLogix® e arquitetura.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos na sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam qualquer tecnologia ao participar deste curso.

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizado dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • Manual do aluno:
    • Inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso.
  • Livro de laboratório:
    • Fornece atividades de aprendizado e prática. As soluções estão incluídas após cada exercício para feedback imediato.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos. Esses exercícios se concentram nas habilidades introduzidas em cada lição.

Agenda do curso

Day 1

  • Visão geral do FactoryTalk View SE
  • Criar uma aplicação local do FactoryTalk View SE
  • Criar exibições gráficas, tags e adicionar objetos básicos no FactoryTalk View SE
  • Criar objetos interativos no FactoryTalk View SE

Day 2

  • Criar clientes e mensagens locais no FactoryTalk View SE
  • Animar objetos gráficos em uma exibição gráfica do FactoryTalk View SE
  • Adicionar espaços reservados para tags em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Configurar objetos e parâmetros globais em uma aplicação do FactoryTalk View SE

Day 3

  • Criar registros de dados e tendências em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar tags derivadas e arquivos de eventos em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar macros, atribuições de teclas e símbolos em uma aplicação do FactoryTalk View SE

Day 4

  • Configurar FactoryTalk Alarms and Events em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Configurar segurança em uma aplicação do FactoryTalk View SE
  • Criar uma aplicação distribuída em rede do FactoryTalk View SE

Day 5

  • Configurar redundância em uma aplicação do FactoryTalk View SE

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?
Entre em contato com serviços de treinamento.

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.