Loading

Programação do FactoryTalk View ME e do PanelView Plus

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCV204-A
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Visualization HMI Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 4 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Após concluir este curso, dado um computador com o software FactoryTalk® View Machine Edition (ME) e um terminal PanelView™ Plus 7, você deverá ser capaz de produzir uma aplicação operacional em execução no terminal.

Durante a aula, você praticará as seguintes habilidades práticas:

  • Preparar um terminal PanelView™ Plus 7 para operação
  • Criar uma nova aplicação e executá-la em um terminal
  • Criar, configurar e animar objetos gráficos em telas gráficas
  • Configurar a segurança para conceder/restringir o acesso a determinadas telas gráficas ou para direitos de realizar determinadas ações
  • Criar e configurar mensagens e alarmes para alertar os operadores sobre mudanças em um processo

Quem deve participar

Indivíduos que precisam criar aplicações FactoryTalk ME para uso em um terminal PanelView Plus 7 devem participar deste curso.

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, são necessários os seguintes pré-requisitos: conclusão do curso Studio 5000 Logix Designer Nível 1: Fundamentos do Sistema ControlLogix (CCP146) ou experiência básica com tags ControlLogix® e arquitetura.

Requisitos de tecnologia

Toda a tecnologia é fornecida para uso dos alunos em sala de aula pela Rockwell Automation. Não é necessário que os alunos tragam nenhuma tecnologia consigo ao participar deste curso. 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Livro de laboratório fornece atividades de aprendizagem e prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho CompactLogix e PanelView Plus 7 (ABT-TDCMPX-PVP7). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Duração do curso

Este é um curso de quatro dias.

Agenda do curso

DIA 1

·    Configurar um terminal PanelView Plus 7

·    Criar e personalizar um aplicativo FactoryTalk View ME

·    Configurar comunicações FactoryTalk Linx

·    Configurar FactoryTalk Security

·   Criar e modificar tags

·   Adicionar e configurar exibições gráficas do FactoryTalk View ME

DIA 2

·    Criar e manipular objetos gráficos

·    Criar e configurar controles interativos

·    Configurar segurança para exibições do FactoryTalk View ME

·    Criar e gerenciar arquivos de tempo de execução do FactoryTalk View ME

·    Configurar animação básica para objetos do FactoryTalk View ME

DIA 3

·    Criar e configurar alarmes

·    Criar e configurar macros

·    Configurar receitas com o sistema RecipePlus

·    Configurar troca de idioma

·    Configurar registros de dados e tendências

DIA 4

·    Criar espaços reservados para tags e arquivos de parâmetros

·    Criar e configurar mensagens de informação

·    Adicionar objetos globais a um aplicativo FactoryTalk View ME

·    Inserir faceplates em um aplicativo FactoryTalk View ME

·    Exibir um aplicativo FactoryTalk View ME no software FactoryTalk ViewPoint


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?
Entre em contato com serviços de treinamento.

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.