Loading

Certificação de programador acelerado Logix 5000 Nível 1

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: CCP250
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Program Design
  • Duração: 5 dias
Catálogo de cursos conduzidos por instrutor

Objetivo do curso

Este curso acelerado é destinado a indivíduos que podem aprender e aplicar rapidamente os conceitos, a terminologia, o hardware do Logix5000™ e o ambiente de programação Studio 5000 Logix Designer®. Você avançará rapidamente desses conceitos iniciais para o uso da tecnologia de produtor/consumidor e mensagens para dispositivos de entrada e saída multicast, compartilhamento de dados entre controladores e controle de E/S remota.

Este curso prepara você para o exame de certificação do Curso de Certificação de Programador Logix5000 Acelerado Nível 1, que está incluído no preço do curso.

Após a conclusão deste curso, dada uma especificação funcional para uma aplicação Logix5000, você deve ser capaz de desenvolver um projeto para atender aos requisitos da especificação. Este curso abrange tarefas comuns ao seguinte hardware, que utiliza o mecanismo de controle Logix5000 ou o sistema operacional:

  • ControlLogix®
  • CompactLogix™

Essas tarefas incluem a criação de um novo projeto, a programação de uma aplicação e a adição de funcionalidades avançadas (por exemplo, vetores de dados, instruções add-on, dados produzidos/consumidos e mensagens) à aplicação.

Objetivos

Após concluir este curso, os alunos deverão ser capazes de realizar as seguintes tarefas:

  • Criar um projeto Studio 5000 Logix Designer ou programadores
  • Programar uma aplicação
  • Adicionar funcionalidade avançada a uma aplicação (vetores de dados, instruções add-on, produzir/consumir dados e mensagens)

Quem deve participar

Os participantes ideais do curso são aqueles que:

  • São responsáveis pela programação de controladores Logix 5000 usando a aplicação Studio 5000 Logix Designer
  • Precisam aprender a criar lógica ladder para qualquer aplicação

Observação sobre o currículo: Juntamente com novos materiais e laboratórios, este curso contém lições dos cursos CCP146, CCP151 e CCP143 – em um formato acelerado de cinco dias. Não faça os três cursos além deste. 

Pré-requisitos

Para concluir este curso com êxito, os seguintes pré-requisitos são necessários:

  • Conclusão de pelo menos um curso Rockwell Automation Logix 5000 nos últimos dois anos.
  • Busca de um certificado Logix 5000 para programadores. 

Materiais do aluno

Para aprimorar e facilitar as experiências de aprendizagem dos alunos, os seguintes materiais são fornecidos como parte do pacote do curso:

  • O Manual do aluno inclui os principais conceitos, definições, exemplos e atividades apresentados neste curso
  • O Lab Book fornece atividades de aprendizagem e prática prática. As soluções são incluídas após cada exercício para feedback imediato.
  • O Guia de procedimentos do Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornece as etapas necessárias para concluir as tarefas básicas de software comuns a todos os controladores Logix 5000. Seguindo os procedimentos neste auxílio ao trabalho, você pode aplicar imediatamente o que aprendeu ao seu próprio trabalho.

Prática prática

Ao longo deste curso, você terá a oportunidade de praticar as habilidades que aprendeu por meio de uma variedade de exercícios práticos usando uma estação de trabalho ControlLogix com 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Os exercícios se concentram nas habilidades apresentadas em cada lição.

Avaliação de certificado

O acesso à avaliação do certificado é válido por 90 dias a partir do final da aula e será fornecido por e-mail. 

Agenda do curso

Dia 1

  • Compreensão dos sistemas de controle
  • Localização dos componentes do sistema ControlLogix
  • Identificação e conexão a redes industriais
  • Criação de um projeto no Studio 5000 Logix Designer
  • Download, upload e conexão on-line

Dia 2

  • Configuração de módulos em um projeto do Studio 5000 Logix Designer
  • Criação de tags e monitoramento de dados
  • Elaboração de lógica ladder básica
  • Programação de instruções bitwise
  • Teste de um diagrama ladder

Dia 3

  • Programação de instruções de temporizador e contador
  • Programação de instruções de comparação, matemática e movimento
  • Prática integrada: programação de uma aplicação básica no Studio 5000 Logix Designer
  • Criação de um tipo de dado definido pelo usuário

Dia 4

  • Criação e uso de arrays
  • Criação de instruções add-on
  • Pesquisa e gerenciamento de arquivos
  • Configuração de um controlador Logix 5000 para produzir e consumir dados

Dia 5

  • Configuração de uma mensagem Logix 5000
  • Recuperação e configuração de valores de status do controlador
  • Aproveitamento das ferramentas do Studio 5000 Logix Designer
  • Identificação e correção de falhas em um sistema Logix 5000

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?
Entre em contato com serviços de treinamento.

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos conduzidos por instrutor
  5. Chevron LeftChevron Left Certificação de programador acelerado Logix 5000 Nível 1
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.