Loading

Chaves fim de curso de retorno por gravidade 802G
Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso com retorno por gravidade Bulletin 802G são chaves fim de curso plug-in com retorno por gravidade e torque de operação extremamente baixo.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Chave fim de curso de retorno por gravidade 802 g
Chave fim de curso de retorno por gravidade 802 g
Chevron LeftChevron Left
Chave fim de curso de retorno por gravidade 802 g
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossas chaves fim de curso com retorno por gravidade Bulletin 802G são chaves fim de curso plug-in com retorno por gravidade e torque de operação extremamente baixo.


  • Chave de retorno por gravidade plug-in
  • 32–230 °F (0–110 °C)
  • Três braços de alavanca exclusivos estão disponíveis
  • Braços disponíveis em nylon ou aço com comprimentos ajustáveis
  • O eixo da chave pode ser girado em 360°
  • O ponto de disparo é ajustável para qualquer ângulo
  • As aplicações típicas incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagem
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis 
  • Certificação CSA
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

Números de arquivo e guia

UL   CSA  
Número de arquivo Número de guia Número de arquivo Classe
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (local perigoso) XBDV LR11924 (local perigoso) 3218-02

Os dispositivos enclausurados para local perigoso não são compatíveis com CE.

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves fim de curso de retorno por gravidade 802G
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.