Loading

Relés e temporizadores para automação industrial e sistemas de controle
Allen-Bradley

Nossos relés e temporizadores industriais são projetados, fabricados e testados para atender aos padrões e classificações mundiais mais exigentes.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Relé de base de tubo 700-HA GP
Logotipo da Allen-Bradley

Relés e temporizadores são componentes essenciais em sistemas de controle industrial, ajudando fabricantes, OEMs e construtores de painéis a criar arquiteturas de automação confiáveis e escaláveis. Como elementos críticos do controle de máquinas e da automação industrial, esses dispositivos fornecem temporização precisa, opções de configuração flexíveis e desempenho robusto para suportar aplicações que vão desde painéis de controle autônomos até sistemas de fabricação complexos.

Relés e temporizadores industriais desempenham funções vitais dentro dos sistemas de controle, incluindo isolamento elétrico, amplificação de sinal, sequenciamento, comutação e proteção do circuito. Como fabricante de relés confiável, a Allen-Bradley® oferece um portfólio abrangente de soluções de relé e temporizador industriais projetadas para ambientes de fabricação e processamento exigentes. Com precisão de temporização, configurações de contato extensas e opções de montagem versáteis, nossos produtos de relé de controle suportam um projeto de painel eficiente e operação confiável em uma ampla gama de aplicações industriais.

Seja qual for a sua necessidade — relés eletromecânicos, relés de estado sólido, relés IEC, relés NEMA ou soluções de temporização multifuncionais — nossos relés de automação são projetados para ajudar fabricantes de máquinas, OEMs e operadores industriais a melhorar a confiabilidade do sistema, simplificar a integração do painel de controle e manter um desempenho de produção consistente.

Principais recursos

Open All
Close All
Alta confiabilidade e durabilidade industrial

Projetados para ambientes desfavoráveis, esses relés e temporizadores oferecem longa vida elétrica, alta capacidade de comutação e desempenho confiável essencial para a disponibilidade. A comutação confiável reduz a manutenção, garante um comportamento previsível da máquina e reduz o custo total de propriedade.

Portfólio abrangente para cada aplicação

Escolha entre ofertas de uso geral, IEC, NEMA e de estado sólido—cada uma projetada para atender a requisitos de controle exclusivos. O relé certo para o trabalho certo ajuda a otimizar o espaço no painel, o desempenho e a padronização.

Integração simplificada de painel

A montagem em trilho DIN, as bases plug-in e os layouts de terminais padronizados simplificam a fiação e a substituição. A instalação mais rápida e a manutenção mais fácil reduzem o tempo de parada e melhoram a usabilidade para os técnicos.

Precisão e velocidade em estado sólido

Para aplicações que exigem operação de alta velocidade e comutação silenciosa, os relés de estado sólido oferecem maior precisão e vida útil prolongada. Ideais para aplicações de alta frequência e ciclo de trabalho elevado, eles ajudam a manter desempenho consistente onde os relés mecânicos podem não atender.

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

A confiança começa com a base certa de controle industrial

Relés de controle e temporizadores industriais projetados para escalar com seu sistema e seus padrões.

PRODUTO
Relés industriais de uso geral

Os relés industriais para fins gerais fornecem comutação econômica e confiável para uma ampla gama de aplicações de controle. Esses componentes versáteis oferecem múltiplas configurações de contato, bases plug-in e indicação clara de status—tornando-os ideais para fabricantes de painéis e OEMs que exigem flexibilidade e simplicidade.

Relés para fins gerais

PRODUTO
Relés de temporização industriais de uso geral

Esses relés de temporização industriais fornecem funções de temporização ajustável ou fixa para tarefas de sequenciamento, atraso e proteção. Com opções de atraso, atraso na desenergização, intervalo e temporização multifuncional, eles ajudam a agilizar a lógica de controle repetitiva e simplificam a programação de CLP onde a temporização discreta é preferida.

Relés de temporização para fins gerais

PRODUTO
Relés industriais IEC

Os relés IEC são construídos para atender aos padrões internacionais de desempenho, durabilidade e flexibilidade de aplicação. Tamanhos compactos, acessórios universais e terminais padronizados facilitam a integração em projetos de máquinas globais que exigem alta confiabilidade e rápida disponibilidade.

Relés industriais IEC

PRODUTO
Relés industriais NEMA

Os relés NEMA oferecem desempenho robusto com amplo espaçamento, altas taxas de interrupção e durabilidade projetada para condições industriais difíceis. Eles são ideais para instalações norte-americanas que exigem transportadores de contato robustos e desempenho em conformidade com o código em ambientes exigentes.

Relés industriais NEMA

PRODUTO
Relés de temporização industriais NEMA

Combinando a resistência da construção NEMA com funções de temporização avançadas, essas unidades oferecem controle preciso para temporização de proteção e sequenciamento de máquinas em ambientes industriais. Sua construção robusta e interfaces de configuração claras garantem desempenho consistente em aplicações de serviço pesado.

Relés de temporização industriais NEMA

PRODUTO
Relés de estado sólido

Os relés de estado sólido proporcionam comutação silenciosa e de alta velocidade, sem desgaste mecânico—ideais para aplicações com ciclos frequentes ou cargas sensíveis. Eles oferecem confiabilidade superior, menor geração de calor e longa vida útil, tornando-os a escolha preferida para aplicações orientadas por precisão.

Relés de estado sólido

Crie um sistema de controle industrial completo e conectado

Aprimore o desempenho com componentes complementares Allen‑Bradley.

Como fabricante líder de relés industriais, relés de controle e temporizadores industriais, a Rockwell Automation fornece soluções que ajudam fabricantes, OEMs e montadores de painéis a criar sistemas de controle confiáveis e conectados. Nosso portfólio de relés e temporizadores Allen-Bradley® é projetado para se integrar perfeitamente a uma ampla gama de tecnologias de automação, apoiando o controle eficiente de máquina, o controle de processo e as operações industriais.

  • Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
    Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
    Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
    Explore botões pulsadores industriais, estações de controle de botão pulsador, dispositivos de sinalização e controles do operador projetados para automação e confiabilidade em segurança.
  • Disjuntor e proteção de carga
    Disjuntor e proteção de carga
    Disjuntor e proteção de carga
    Explore nossa ampla seleção de disjuntores, proteção do motor e dispositivos de proteção do circuito projetados para ajudar a salvaguardar sistemas elétricos industriais.
  • Fontes de alimentação industriais
    Fontes de alimentação industriais
    Fontes de alimentação industriais
    De fontes de alimentação de modo comutado e fontes de alimentação ininterruptas industriais a transformadores, cada produto é projetado para confiabilidade e operação confiável.
  • Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
    Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
    Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
    Aumente a disponibilidade, a produtividade e a economia de energia com soluções de produção inteligente – controladores de motor, contatores e partidas de motor Allen-Bradley
  • Produtos de segurança industrial
    Relés de segurança
    Produtos de segurança industrial
    Nossos produtos e soluções de segurança melhoram a operação funcional de suas máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança do pessoal, a eficiência e a produtividade.
  • Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Produtos
    Produtos
    Controladores programáveis
    Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
    Saiba mais

Aplicações de relés industriais em sistemas de fabricação e automação

Os relés industriais são usados em todas as instalações de fabricação, sistemas de controle de máquinas e ambientes de automação industrial para comutar circuitos, isolar sinais, controlar equipamentos e garantir operação confiável. As aplicações comuns incluem:

Sistemas de manufatura

Os relés industriais ajudam a controlar equipamentos de produção, linhas de montagem, transportadores, máquinas de embalagem e sistemas de manuseio de materiais. Eles fornecem funções de comutação e controle confiáveis que suportam operações de produção eficientes e disponibilidade de equipamentos.

Controle de máquina

Os fabricantes de máquinas e OEMs usam relés de máquina para fazer a interface entre controladores, sensores, atuadores e motores. Os relés ajudam a gerenciar o sequenciamento de máquina, permitem o isolamento de sinal e oferecem suporte a um controle seguro e confiável de equipamentos de automação.

Controle de processo

Os relés de automação são amplamente utilizados em indústrias de processo, como alimentos e bebidas, água e esgoto, processamento químico e produção de energia. Eles ajudam a controlar bombas, válvulas, motores e dispositivos de monitoração para manter processos estáveis e eficientes.

Painéis de controle industriais

Os fabricantes de painéis contam com soluções de relé industrial para simplificar o projeto do painel, organizar os circuitos de controle e fornecer isolamento entre os dispositivos. Opções de montagem flexíveis e configurações de contato ajudam a agilizar a instalação e a manutenção.

Integração de sistemas de automação

Os relés de automação suportam a comunicação e o controle entre CLPs, inversores, sensores e dispositivos de campo. Ao ajudar a gerenciar sinais de controle e cargas elétricas, eles contribuem para uma operação confiável em sistemas de automação integrada.

Proteção de equipamentos e isolamento de sinal

Os relés industriais ajudam a proteger equipamentos de controle sensíveis ao isolar circuitos e separar sinais de controle de baixa tensão de cargas de maior potência. Isso melhora a confiabilidade do sistema e ajuda a reduzir o risco de danos ao componente.

Perguntas frequentes sobre relé de controle industrial e temporizador

Qual é a diferença entre relés eletromecânicos e relés de estado sólido?

Relés eletromecânicos usam contatos físicos para alternar cargas, tornando-os custo otimizados e versáteis para muitas aplicações gerais. Relés de estado sólido usam tecnologia de semicondutor sem peças móveis, proporcionando comutação mais rápida, operação silenciosa e vida útil mais longa. Para cargas de alto ciclo ou sensíveis, os relés de estado sólido geralmente oferecem maior confiabilidade.

Como escolher entre relés IEC e NEMA?

A seleção entre IEC e NEMA depende dos padrões regionais, da filosofia de projeto e das necessidades específicas da aplicação. Os relés IEC são compactos, modulares e otimizados para uso mundial. Os relés NEMA são robustos, maiores e projetados para ambientes de trabalho pesado na América do Norte. Ambos atendem a diferentes expectativas regulatórias, portanto, sua escolha depende da durabilidade necessária, da dimensão e da conformidade regional.

Quando devo usar um relé temporizador em vez de um controlador programável?

Os relés de temporização são ideais quando você precisa de funções de temporização simples e discretas — como atrasos na energização/desenergização, temporização de intervalo ou ciclos de repetição — sem o custo ou a complexidade de programar um CLP. Eles são especialmente úteis em máquinas pequenas e aplicações de modernização, onde a instalação rápida e a funcionalidade autônoma são prioridades.

Os relés são adequados para aplicações de segurança?

Relés padrão não são projetados para circuitos com certificação de segurança. As funções de segurança da máquina exigem componentes com classificação de segurança—como relés de segurança ou controladores de segurança—que atendam aos padrões globais de segurança, como ISO 13849 e IEC 62061. Se sua aplicação incluir paradas de emergência ou intertravamento de segurança, explore os relés de segurançacertificados.

Quais opções de montagem estão disponíveis para relés e temporizadores?

A maioria dos relés e temporizadores Allen‑Bradley oferece configurações de montagem em trilho DIN ou painel, com bases plug‑in para substituição rápida. Essas opções de montagem suportam instalação simplificada, acesso mais fácil à fiação e menor complexidade do painel. Acessórios como clipes de fixação e marcadores ajudam a manter layouts de painel seguros e organizados.

O que torna um relé adequado para ambientes industriais?

Os relés industriais são projetados para operação confiável em ambientes exigentes. Recursos como construção robusta, alta vida elétrica, resistência a vibrações e variações de temperatura, além de opções de montagem flexíveis, ajudam a garantir desempenho de longo prazo em aplicações de operações de produção, controle de máquina e automação.

Qual é a diferença entre um relé programável e um relé temporizador?

Um relé temporizador executa funções de temporização específicas, como atrasar a partida ou a parada de equipamentos. Um relé programável combina funções de temporização, lógica e controle em um único dispositivo, tornando-o adequado para aplicações que exigem maior flexibilidade e múltiplas tarefas de controle.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Relés e temporizadores Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Relés tubo base 700-HA
Esses relés para fins gerais são ideais para aplicações com máquina ferramenta, celulose e papel, e OEMs de transporte.
Relés Square Base 700-HB
Esses relés são projetados para aplicações de HVAC, elevadores e indústria automotiva e oferecem versões de terminal fechado IEC e terminal aberto NEMA.
Relés miniatura tipo cubo de gelo 700-HC
Estes são relés plug-in de 4 polos para suas aplicações de comutação de baixa energia.
Relés de base quadrada para montagem em flange 700-HD
Esses relés apresentam terminais de conexão rápida tipo lâmina.
Relés miniatura de base quadrada 700-HF
Esses relés são ideais para aplicações automotivo.
Relés de potência 700-HG
Esses relés são adequados para comutação de cargas CC e estão disponíveis com um sopro magnético opcional para supressão de arco elétrico, permitindo a comutação de circuitos CC de corrente ainda mais alta.
Relés de potência de montagem em flange 700-HHF
Esses relés são relés de uso geral de pequeno porte que comutam grandes cargas.
Relés de retenção magnética 700-HJ
Esses relés controlam cargas de iluminação ou aplicações de serviço contínuo para economizar energia.
Relés Slim Line 700-HK
Esses relés são ideais para uma variedade de aplicações de alta densidade de isolamento e interposição.
Relés estilo borne 700-HL
Esses relés de borne incluem uma interface por polo com 6.2 mm de largura e conexões rápidas que ajudam a reduzir os custos de instalação.
Estilo de pino PCB 700 HP
Nossos relés Bulletin 700-HP são relés para fins gerais com terminais de placa de circuito impresso (PCB) do tipo PIN de encaixe.
Relés de segurança 700-HPS estilo pino PCB
Esses relés apresentam contatos ligados mecanicamente que são necessários para circuito de segurança conforme a EN 50205 (Tipo B).
Relés de alternância 700-HTA
Esses relés servem como relés de interposição entre seu controlador e os dispositivos de campo e permitem selecionar a carga primária ou secundária, ou alternar entre as duas.
Relés de temporização Economy 700-FE
Esses relés têm 17.5 mm de largura e uma faixa de temporização de 0.05–100 h.
Relés de alto desempenho 700-FS
Esses relés têm um design compacto de 22.5 mm e uma faixa de temporização de 0.05–300 s.
Relés de temporização com bloco de terminais 700-HLF
Esses relés são módulos montados em relé e conector fêmea para aplicações de alta densidade.
Relés de temporização miniatura 700-HNC
Esses relés são alguns dos menores relés de temporização disponíveis. Eles requerem apenas 26 mm (1.02″) em um trilho DIN, com um conector fêmea.
Relés de temporização ultrafinos 700-HNK
Esses relés são alguns dos menores relés de encaixe no mercado. Eles requerem apenas 15.6 mm (5/8″) de espaço em trilho DIN em um conector fêmea.
Relés de temporização tipo dial 700-HR
Esses relés são relés de temporização de montagem em conector fêmea plug-in. Eles são fáceis de configurar e podem ser montados em painel ou trilho DIN.
Relés de temporização com base tubo 700-HT
Esses relés são ideais para aplicações de uso geral e são montados em bases do tipo tubo.
Relés de temporização de ciclo de repetição 700-HV
Esses relés fornecem comutação ligada-desligada em ciclo quando um sinal é aplicado. Os intervalos de ligado e desligado são ajustáveis de forma independente.
Digital multifuncional 700-HX
Esses relés usam um indicador de status transmissivo negativo altamente visível para aumentar a legibilidade e oferecem dois modos adicionais para flexibilidade de aplicação.
Relés de controle IEC industriais 700-CF
Esses relés fornecem recursos necessários para aplicações industriais exigentes, como contatos ligados mecanicamente, opções de temporização e longa vida útil do contato em um projeto IEC.
Relés de controle industrial 700-EF
Esses relés oferecem baixo consumo de energia e bobinas universais de ampla faixa que permitem que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24–500 V, 50–60 Hz, CC.
Relés de controle industrial miniatura 700-K
Esses relés são de tamanho compacto e capazes de comutar sinais de baixa energia.
Relés de controle de segurança IEC 700S-CF
Esses relés fornecem desempenho de contato mecânico ou contato espelho, que são necessários em circuitos de realimentação para aplicações de segurança.
Relés NEMA 700-P para serviço pesado
Esses relés oferecem retardo de tempo, acessórios de trava, sobreposição e contatos necessários para lógica, podendo ser combinados em um único relé.
Relés de controle de segurança heavy-duty 700S
Esses relés são projetados para atender aos padrões de segurança mundiais, com contatos mecanicamente vinculados e tampas resistentes à adulteração.
Relés de controle industrial NEMA 700-R com chave vedada
Esses relés incluem contatos com ponta de tungstênio, hermeticamente vedados, que fornecem comutação de alta confiabilidade de circuitos de baixa tensão em ambientes desfavoráveis.
Relés de controle industrial NEMA de perfil baixo 700-N
Esses relés retidos eletricamente têm capacidade de acionamento manual com indicação de status fácil de identificar na barra vermelha altamente visível.
Relés de temporização de estado sólido ajustáveis NEMA 700-PS
Esses relés podem ser montados em relés de 4 polos e 2 polos. Usando uma placa adaptadora, você também pode montá-lo para uso autônomo.
Relés de temporização fixa de estado sólido NEMA 700-RTC
Esses relés são relés de temporização fixa projetados para aplicações que exigem um atraso de tempo específico no qual mudanças de temporização inadvertidas devem ser evitadas.
Relés de estado sólido Tube Base 700-SA
Esses relés são classificados para uma corrente de saída de carga de 5 A.
Relés de estado sólido 700-SC Ice Cube
Esses relés são relés miniatura, com conector fêmea, classificados para corrente de saída de carga de 3 A.
Relés de estado sólido Square Base 700-SF
Esses relés são relés de estado sólido com classificação de 3 A compatíveis com conectores fêmea HN116.
Relés de estado sólido Hockey Puck Style 700-SH
Esses relés podem lidar com uma carga resistiva contínua de até 40 A com dissipador em um invólucro em forma de disco de hóquei.
Relés de estado sólido Slim Line 700-SK
Esses relés são compatíveis com conector fêmea HN121 ou HN122 e correntes nominais de até 2 A.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriais e temporizadores
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.