Loading

Servomotores compactos Kinetix TLP multiuso
Allen-Bradley

Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Product
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Overview
Allen Bradley

Nossos servomotores compactos Kinetix® TLP multiuso são projetados para aprimorar seu controle de movimento de precisão em espaços confinados. Com uma excelente relação potência-dimensão, esses servomotores inovadores e compactos oferecem desempenho excepcional, ao mesmo tempo que minimizam os requisitos de espaço. Descubra como eles podem aprimorar a eficiência do seu processo e se integrar perfeitamente à sua solução completa de controle de movimento, possibilitando máquinas mais capazes que maximizam o valor da produção.

Visão geral

Desbloqueie o potencial de processos flexíveis e de alto desempenho com nossos servomotores compactos Kinetix TLP multiuso. Com oito tamanhos de carcaça que variam de 46 mm a 235 mm e opções de alimentação de 200 V e 400 V, esses motores são uma escolha perfeita para uma ampla variedade de aplicações de baixa potência. Abrace a versatilidade e eficiência com os servomotores compactos Kinetix TLP e permita o desenvolvimento que for possível em suas máquinas.

Complete sua máquina inteligente combinando esses servomotores compactos com os servodrives Kinetix 5100 ou os servodrives Kinetix 5300.

  • Disponíveis em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
  • Potência nominal de 50 W a 15 kW
  • Realimentação de alta resolução de 24 bits
  • Opção de volta única e multivoltas (necessário ter uma bateria) com um dispositivo físico de realimentação
  • Opção disponível com freio CC de 24 V integral
  • Reconhecido na UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e com marcação CE para as diretrizes aplicáveis

Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Com marcação CE
  • Com marcação UKCA

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Saiba mais
Controladores programáveis
Uma série de controladores ControlLogix 5580 cinza e controladores de segurança GuardLogix 5580 vermelhos em sequência em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Nosso controlador lógico programável (CLP) Allen-Bradley e o controlador PAC variam de grandes, pequenas e até mesmo micro aplicações.
Saiba mais
Documentation
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de servodrive Kinetix 5100 e servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001_-PT-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores compactos Kinetix TLP multiuso