Nossos servomotores de baixa inércia Kinetix® VPL oferecem uma solução de controle de movimento de custo otimizado que fornece o alto desempenho e precisão exata do controle de movimento de que você precisa para obter o máximo de suas aplicações de médio porte. Esses motores proporcionam uma resposta dinâmica elevada para mover cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional. Descubra como esses servomotores podem ajudar suas máquinas a fornecer perfis de controle de movimento suaves e de alta eficiência.
Visão geral
Os servomotores de baixa inércia Kinetix VPL utilizam um único cabo para alimentação, realimentação e frenagem do motor, e fornecem informações em tempo real sobre o desempenho do motor ao sistema de controle por meio de um dispositivo de realimentação digital.
- Disponíveis em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Oferece classificação de torque de 0,46 a 33,0 N•m (4,1 a 292,1 lb•pol)
- Tem rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional
- Enrolamentos otimizados para corresponder às classificações do inversor, permitindo o dimensionamento eficiente do sistema
- O dispositivo de realimentação digital fornece informações em tempo real sobre o desempenho do motor para o sistema de controle
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto do servomotor de baixa inércia Kinetix 5500 e Kinetix VPL | 2198-PP001 | |
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
- Com marcação CE
- CSA
- Reconhecido pela UL