Nossos encoders absolutos EtherNet/IP™ foram criados com um switcher Ethernet/IP incorporado e portas Ethernet duplas para oferecer suporte a redes lineares e topologias de anel de nível de dispositivo (DLR). Ao fornecer realimentação auxiliar diretamente através de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo apenas de feedback para aplicações de máquina usando movimento integrado no EtherNet/IP. Também oferecemos modelos criados para aplicações de segurança que requerem funções de velocidade, direção ou segurança de monitoramento de posição.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
Encoders absolutos EtherNet/IP 842E
- Oferece resolução de 18 bits de volta única e de 30 bits multivoltas
- Oferece classificação de jato de líquido até IP67
- Oferece suporte a funcionalidade de eixo sem fim
- Disponível em eixos passantes e sólidos
- Inclui duas portas Ethernet para suporte a topologias linear e de DLR
Movimento integrado 842E-CM em encoders absolutos EtherNet/IP
- Oferece suporte a movimento integrado no EtherNet/IP como eixo apenas de feedback
- Oferece resolução de 18 bits de volta única e de 30 bits multivoltas
- Oferece classificação de jato de líquido até IP67
- Oferece suporte a funcionalidade de eixo sem fim
- Disponível em eixos passantes e sólidos
- Inclui duas portas Ethernet para suporte a topologias linear e de DLR
Segurança CIP 843ES de encoders absolutos EtherNet/IP
- Oferece classificações de segurança a até e incluindo SIL 3 e PLe, Cat. 3, de acordo com os padrões de segurança mais recentes
- Oferece resolução de segurança de volta única 15 bits e resolução de segurança multivoltas 27 bits
- Oferece resolução padrão de volta única 18 bits e resolução padrão multivoltas 30 bits
- Oferece classificação de jato de líquido IP67
- Apresenta eixo sólido de lingueta para prevenir rotação relativa
- Eixo passante cego disponível com acoplamento estator
- Oferece grampeamento, sincronização e opções de flange quadrados para eixo sólido
- Inclui duas portas Ethernet para suporte a topologias linear e de DLR
Seleção de produtos
Especificações
Certificações
Encoders absolutos EtherNet/IP 842E
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
Movimento integrado 842E-CM em encoders absolutos EtherNet/IP
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Marca NRTL (listado cULus e TÜV Rheinland) para UL 508
- CAN/CSA C22.2.14-10
Segurança CIP 843ES de encoders absolutos EtherNet/IP
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus (UL 61010)
- TÜV Rheinland