Os expansores e tês Mini cód. cat. 898N e 1485P fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos. Os conectores podem ser axiais ou radiais e têm encaixes para prevenir contratempos com a fiação. Nossas opções de cabeamento em estilo Mini incluem conjuntos de cabos com conector macho ou fêmea integral em uma extremidade e terminais flutuantes na outra. As opções de cabos incluem cabo com conectores integrais em cada extremidade (um macho, um fêmea).
Visão geral
- Oferece comprimentos de 1,8, 3,7 e 6,1 m (6, 12 e 20 pés) (padrão)
- Oferece tipos de conectores de dois, três, quatro e seis pinos
- Inclui cabos 16 AWG STOOW para aplicação pesada ou 18 AWG padrão
- Fornece invólucro de cloreto de polivinila (PVC) amarelo altamente visível que resiste a petróleo e produtos químicos
- Inclui cabos em espiral
- Inclui 16 AWG: 600V
- 18 AWG: 300V
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |
Certificações
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL