Visualização Conexão

Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo:
  • Definir a taxa de intervalo do pacote requisitado. Para obter mais informações, consulte Intervalo do pacote requisitado.
  • Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
  • Visualize o motivo da falha de conexão.
    DICA: Se houver uma falha de conexão, a área Falha de conexão exibirá o código de erro com uma descrição que ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
  • Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
  • Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
  • Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.
    ATENÇÃO: Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FatoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de Conexão

Valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado para filtros de encaixe

Na tabela a seguir, cada ajuste de parâmetro do filtro de encaixe tem um valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo que possibilitam o tempo necessário para coletar amostras de cada canal. O intervalo do pacote requisitado mínimo recomendado para o módulo é o máximo de um de todos os valores recomendados por canal.
Filtro de encaixe e valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado do módulo
Filtro de encaixe (Hz)
Valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo
10
106
20
53,1
50
22
60 (padrão)
18,3
100
9
200
5,9
500
2,2
1000
1,1
2.500
0,5
5000
0,3
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal