Painel Output
O painel
Saída
contém colunas de informações de mensagens e botões para executar tarefas no painel Saída
.
DICA:
Por padrão, o painel
Saída
exibe erros de gravidade mínima e máxima e mensagens informativas. Habilite o Modo avançado
para exibir informações no painel Saída
.Selecione a seta no cabeçalho da coluna para exibir as mensagens em ordem crescente ou decrescente. As colunas de mensagem permitem filtragem.
Coluna | Descrição |
---|---|
Nível de segurança de mensagens | |
Código | Código da ID da mensagem. Esse código é somente para mensagens predefinidas. |
Data/hora | A hora em que a mensagem foi registrada. |
Categoria | A categoria da mensagem ou módulo do FactoryTalk Optix Platform que gerou a mensagem. |
Objeto | Qualquer elemento referenciado pela mensagem. |
Mensagem | O conteúdo da mensagem. |
Item | Descrição |
---|---|
Exibe ou oculta mensagens de erro de gravidade máxima. | |
Exibe ou oculta mensagens de erro de gravidade mínima. | |
Exibe ou oculta mensagens informativas. | |
![]() | Exibe ou oculta mensagens detalhadas de primeiro nível para solução de problemas. |
![]() | Exibe ou oculta uma mensagem detalhada de segundo nível para solução de problemas. |
Abre a pasta Logs de saída. Para mais informações, consulte Log do sistema. | |
![]() | Exclui todas as mensagens do painel Saída , independentemente da exibição selecionada. As mensagens não são excluídas dos arquivos de log. |
Dê sua opinião