Adicionar um registrador de eventos
Configure um registrador de eventos para exibir os valores armazenados em uma tabela.
Pré-requisitos
Crie um banco de dados para o registrador de eventos. Consulte Criar um banco de dados embutido ou Criar um banco de dados ODBC.
- Para adicionar um registrador de eventos
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emRegistradorese selecione .
- Para armazenar as traduções das strings localizadas no tipo de dados 1, emLocalidades, digite os IDs de localidade.Por exemplo, digiteen-US.
- Para adicionar uma configuração de evento e registrar em log os eventos de interesse:
- EmPropriedades, ao lado deConfigurações do evento, selecione.
- EmConfiguraçãoDoEvento, defina#Origem do evento.OrigemValor deOrigem do eventoValor deEscutar subárvoreQualquer objeto do projeto:(sem valor)VerdadeiroNó/objeto e todos os objetos filhos:Vínculo dinâmico (nó/objeto pai)VerdadeiroObjeto específico do projeto:Vínculo dinâmico (objeto específico)Falso
- EmTipo de evento, selecione o evento do tipo que você deseja.DICA: Considere criar um registrador de eventos dedicado para os tipos de eventos de auditoria.
- No editor, selecione as variáveis a serem registrados em log e selecioneAplicar.IMPORTANTE:Ao selecionar uma variável para registrar em log, um vínculo dinâmico é definido automaticamente emCampos do evento para registrar em log. O vínculo dinâmico aponta para o argumento do evento correspondente selecionado automaticamente. Se o argumento do evento não representar os dados de interesse, selecione um atributo diferente na caixa de diálogoVínculo dinâmico.Você pode combinar vários argumentos de evento usando vínculos dinâmicos ou conversores (por exemplo, um formatador de strings).
- Para registrar em log somente os eventos gerados pelas interações do usuário com o aplicativo, definaSessões não interativas excluídascomoVerdadeiro.
- EmBanco de dados, selecione o banco de dados em que as propriedades selecionadas serão armazenadas.
registrador de eventos
Dê sua opinião