Criar um banco de dados ODBC

Crie um objeto de banco de dados que obtenha dados de um servidor SQL ou MySQL.
Pré-requisitos
Para se conectar a um banco de dados ODBC a partir de dispositivos
Windows®
:
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Armazenamentos de dados
    e selecione
    Banco de dados ODBC
    .
  2. Em
    Propriedades
    , no
    Tipo de SGBD
    , selecione o tipo de servidor do banco de dados.
  3. Em
    Propriedades
    , preencha:
    • Configuração
      :
      • Tipo de SGBD
        SQL Server
        ou
        MySQL
        .
      • (opcional)
        DSN
        (Nome da fonte de dados). Aplicável somente para dispositivos
        Windows
        .
        IMPORTANTE:
        Se especificado, o DSN fornece automaticamente as propriedades de conexão ODBC.
        Não é possível sobrescrever as propriedades do DSN preenchendo manualmente os campos
        Servidor
        ,
        Porta TCP
        ,
        Banco de dados
        ,
        Nome de usuário
        e
        Senha
        .
      • Servidor
        . Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
      • Porta TCP
        . A porta TCP do servidor de banco de dados.
        DICA: O valor padrão 0 é resolvido como 1.433 para servidores SQL e 3.306 para servidores MySQL.
      • Banco de dados
        . O nome do banco de dados no servidor do banco de dados.
        DICA: Fornecer o nome do banco de dados é opcional se o nome do banco de dados for especificado no conector ODBC.
      • Nome de usuário
        . O nome do usuário para acesso ao banco de dados.
      • Senha
        . A senha do usuário que pode acessar o banco de dados.
    • Armazenar e encaminhar
      :
      DICA: Armazenar e encaminhar armazena dados em caso de perda temporária de conexão com o armazenamento. Consulte Armazenar e encaminhar.
      • Armazenar e encaminhar habilitado
        .  Habilita ou desabilita Armazenar e encaminhar.
      • Tamanho máximo do buffer de Armazenar e encaminhar
        . Número máximo de elementos no buffer, que pode ser definido de 1 a 100.000. Um elemento é uma entrada (linha) em uma tabela de banco de dados.
        DICA: As seguintes propriedades de diagnóstico somente leitura estão disponíveis:

          Uso de buffer de Armazenar e encaminhar
          . Um valor de diagnóstico definido pelo tempo de execução, indicando o número atual de elementos no buffer.

          Estouro de buffer de Armazenar e encaminhar
          . Um valor de diagnóstico definido pelo tempo de execução. Falso - indica que os próximos dados são manipulados

(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal