Gerenciar objetos gráficos

Crie, edite, mova e exclua tipos e instâncias de objetos gráficos.

Tipos de objeto e instâncias de objeto

Qualquer objeto que você cria na pasta
UI
padrão ou uma subpasta da pasta
UI
é configurado automaticamente como um tipo. Consulte Criar um tipo de objeto gráfico.
DICA: Os tipos estão disponíveis na
Exibição de tipo
na pasta
UI
.
Para adicionar objetos gráficos ao
Aplicativos FactoryTalk Optix
, crie instâncias de objeto a partir de tipos de objeto. Consulte Criar um objeto gráfico usando um tipo.

Gerenciamento de objetos

Interatividade de objetos

Ao editar as propriedades do objeto gráfico, você pode tornar o objeto móvel ou animá-lo. Para mais informações, consulte:

Proteção de objetos

Na
Exibição de projeto
, bloqueie objetos gráficos para impedir que outros usuários do
FactoryTalk Optix Studio
editem os filhos do objeto em tempo de design. Você pode definir uma senha necessária para desbloquear o objeto como uma camada adicional de segurança.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal